iTHERM ModuLine TM101 hőmérséklet érzékelő
BLUETOOTH

RTD vagy hőelemes hőmérő szonda különféle ipari alkalmazásokba való közvetlen beépítésre

iTHERM ModuLine TM101

55.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Nagy pontosságú érzékelő és elektronika
    • Folyamatcsatlakozások széles választéka
    • Bluetooth® csatlakozási lehetőség (TMT71-gyel)

    Jellemzők röviden

    Érzékelőtípus – Pt100 ellenállás -50-től +200 °C-ig (-58-tól +392 °F-ig)
    – Hőelem, K típus -40-től +650 °C-ig (-40-től +1202 °F-ig)
    TMT71 távadó 4-20 mA, 0,1 K pontosság
    Folyamatcsatlakozások menet, sapkás anya, roppantógyűrű
    Elődök TST487 / TSM487

    Hõmérséklet érzékelõ TM101 - PT100

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Elektromos csatlakozásTechnológiai csatlakozás; AnyagminőségBenyúlási hossz U1 - 34 - 1011+
    SorkapocsG1/2 külső menet; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67.-60.-55.- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77.-70.-63.- TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 külső menet; 316L / M20x1.5 külső menet; 316L / G1/4 külső menet; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75.-67.-61.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm86.-77.-70.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 sapka nut; 316L / G3/4 sapka nut; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79.-71.-65.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90.-81.-74.- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20 mA, 1-csatorna TMT71, fej távadó DIN BG1/2 külső menet; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170.-153.-139.- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm181.-163.-148.- TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 külső menet; 316L / M20x1.5 külső menet; 316L / G1/4 külső menet; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178.-160.-146.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm189.-170.-155.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 sapka nut; 316L / G3/4 sapka nut; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182.-164.-150.- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193.-174.-159.- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Hõmérséklet érzékelõ TM101 - TC type K

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Elektromos csatlakozásTechnológiai csatlakozás; AnyagminőségBenyúlási hossz U1 - 34 - 1011+
    SorkapocsG1/2 külső menet; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67.-60.-55.- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77.-70.-63.- TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 külső menet; 316L / M20x1.5 külső menet; 316L / G1/4 külső menet; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75.-67.-61.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm86.-77.-70.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 sapka nut; 316L / G3/4 sapka nut; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79.-71.-65.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90.-81.-74.- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20 mA, 1-csatorna TMT71, fej távadó DIN BG1/2 külső menet; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170.-153.-139.- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm181.-163.-148.- TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 külső menet; 316L / M20x1.5 külső menet; 316L / G1/4 külső menet; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178.-160.-146.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm189.-170.-155.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 sapka nut; 316L / G3/4 sapka nut; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182.-164.-150.- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193.-174.-159.- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Áraink 31.03.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    Az iTHERM ModuLine TM101 hőmérséklet-szerelvény számos kis vagy közepes igénybevételű alkalmazási területen használatos, alacsony nyomású és nem szélsőséges hőfokú tartályokban vagy csövekben.

    Funkció

    Az ásványi szigeteléssel ellátott érzékelőbetét egy védőcsőben helyezkedik el. A beépített elektronika (opcionális) az ellenállásértéket egy lineáris 4-20 mA-es hőmérsékleti jellé alakítja át.

    Felszerelési példák

    iTHERM ModuLine TM101 hőmérséklet érzékelő - Felszerelési példák

    1 – 2 Kis keresztmetszetű csövek esetén az érzékelő hegyének el kell érnie a cső középvonalát vagy enyhén túl kell nyúlnia azon (=U).

    3 – 4 Ferde tájolás.

     

     

    A hőmérő benyúlási hossza befolyásolja a pontosságot. Ha a benyúlási hossz túl kicsi, a folyamatcsatlakozó, valamint az edény falai által közvetített hő mérési hibákat okoz. Ezért csőbe való beépítés esetén a bemerülési hossznak legalább a csőátmérő felét kell kitennie. További megoldás lehet a szögben történő beépítés (lásd a 3. és a 4. pontot). A bemerülési hossz vagy beépítési mélység meghatározásához figyelembe kell venni a hőmérő és a mérendő folyamat minden paraméterét (pl. áramlási sebesség, folyamatnyomás). A folyamatcsatlakozások és tömítések ellenoldali tartozékai nincsenek mellékelve a hőmérőhöz, ezért szükség esetén külön kell megrendelni azokat.

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Méréstartomány A felhasznált érzékelő típusától függ
    Érzékelő típusa – Pt100 ellenállás -50-től +200 °C-ig (-58-tól +392 °F-ig)
    – TC hőelem, K típus -40-től +650 °C-ig (-40-től +1 202 °F-ig)
    Kimenet
    Érzékelő Pt100 / K típusú hőelem
    Távadó 4-20 mA
    Áramellátás
    Bekötés RTD hőmérő esetén – Sorkapoccsal szerelt
    – Fejbe épített TMT7x távadó (egy bemenet)
    Bekötés hőelem (TC) esetén – Sorkapoccsal szerelt
    – Fejbe épített TMT7x távadó (egy bemenet)
    Az IEC 60584 szerint K típus: zöld (+), fehér (-)
    Az ASTM E230 szerint K típus: sárga (+), piros (-)
    Maximális mérési hiba
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Típus K (NiCr-NiAl)
    Standard tolerancia

    2. osztály

    Eltérés; ±2,5 °C (-40-től 333 °C-ig) ±0,0075 |t| (333-tól 1 200 °C-ig) / Eltérés, a magasabb érték érvényes
    ±2,2 K vagy ±0,02 |t| (-200-tól 0 °C-ig)
    ±2,2 K vagy ±0,0075 |t| (0-tól 1 260 °C-ig)

    Speciális tolerancia

    1. osztály

    Eltérés; ±1,5 °C (-40-től 375 °C-ig) ±0,004 |t| (375-től 1 000 °C-ig) / Eltérés, a magasabb érték érvényes
    ±1,1 K vagy ±0,004 |t|(0-tól 1 260 °C-ig)

    Válaszidő
    A tesztek vízben végezve, 0,4 m/s (1,3 ft/s) áramlási sebességgel, az IEC 60751 szabványnak megfelelően; 10 K hőmérséklet-változás esetén.
    RTD betét t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Hőelem (TC) betét t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Szigetelés ellenállás
    RTD A távadó és a külső burkolat közötti szigetelési ellenállás az IEC 60751 szerint > 100 MΩ 25 °C-on, legalább 100 V DC tesztfeszültséggel mérve
    TC A távadó és a külső burkolat közötti szigetelési ellenállás az IEC 1515 szerint, legalább 500 V DC tesztfeszültséggel mérve:
    – > 1 GΩ 20 °C-on
    – > 5 MΩ 500 °C-on
    Környezet
    Környezeti hőmérséklet-tartomány

    Távadó elektronikával: -40-től 85 °C-ig (-40-től 185 °F-ig)

    Távadó elektronikával és kijelzővel: -20-tól 70 °C-ig (-4-től 158 °F-ig)

    Tárolási hőmérséklet Lásd: környezeti hőmérséklet
    Páratartalom – Megengedett kondenzáció az IEC 60 068-2-33 szerint
    – Max. rel. páratartalom: 95%, az IEC 60068-2-30 szerint
    Klímaosztály Az EN 60654-1 szerint, C osztály
    Védelmi fokozat Max. IP66 (NEMA típusú 4x burk.), a kialakítás függvényében (távadófej, csatlakozó, stb.)
    Ütés és rezgés
    ellenállás
    Az Endress+Hauser betéteinek ütésekkel és rezgéssel szembeni ellenállása meghaladja az IEC 60751 szabványban előírt 3 g értéket a 10–500 Hz tartományban.
    Anyag-
    Anyag- AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / Alloy600; 2.4816
    Ajánlott max. hőmérséklet levegőben történő folyamatos használat esetén 650 °C (1 202 °F) /
    1 100 °C (2 012 °F)
    AISI 316L tulajdonságok; 1.4404; 1.4435 – Ausztenites, rozsdamentes acél
    – Magas általános korrózióálló képesség
    – A molibdén hozzáadása eredményeként különösen magas korrózióálló képesség klóralapú és savas, nem oxidáló légkörben (pl. foszfor- és kénsav, ecet- és borkősav, alacsony koncentrációval)
    – Fokozott ellenállás az intergranuláris és pontkorrózióval szemben
    – Az 1.4404-gyel összehasonlítva, az 1.4435 még magasabb ellenállást tanúsít a korrózióval szemben és alacsonyabb a delta-ferrit-tartalma
    Alloy600 tulajdonságok; 2.4816 – Nikkel/króm ötvözet, mely jó ellenálló képességgel rendelkezik az agresszív oxidáló és redukáló légkörökkel szemben, még magas hőmérsékleten is
    – A klórgázok és klórozott közegek, valamint az oxidáló ásványi és szerves savak, tengervíz stb. korrozív hatásaival szembeni ellenálló képesség.
    – Ultratiszta víz korrozív hatása
    – Kéntartalmú légkörben nem használható
    Betétek
    Az eszköz nem cserélhető betéttel rendelkezik. A szigeteltség biztosítása érdekében a burkolat a folyamatcsatlakozásra van hegesztve.
    Érzékelő, szabványos vékonyfilm
    Érzékelő kialakítása; csatlakozási mód 1 × vagy 2 × Pt100, 3 vagy 4 vezetékes, alapváltozat, rozsdamentes acél burkolat
    A betétcsúcs
    rezgésállósága
    3 g-ig
    Méréstartomány; pontossági osztály -50-től +200 °C-ig (-58-tól +392 °F-ig), A vagy B osztály
    Átmérő 6 mm (¹⁄₄ in)
    K típusú TC hőelemek
    Az érzékelő kialakítása Ásványi szigetelésű, Alloy600 szigetelésű TC kábel
    A betétcsúcs rezgésállósága 3 g-ig
    Méréstartomány -270-től 1 100 °C-ig (-454-től 2 012 °F-ig)
    Csatlakozás típusa Földeletlen csatlakozás
    Átmérő 6 mm (¹⁄₄ in)
    Tanúsítványok és bizonylatok
    Elektromágneses
    kompatibilitás (EMC)
    EMC vonatkozásában: az IEC/EN 61326 sorozat és az EMC (NE21) NAMUR ajánlás összes vonatkozó követelménye. A részletekért lásd a Megfelelőségi nyilatkozatot.
    Maximális ingadozás az EMC-vizsgálatok során: a méréstartomány < 1%-a. Interferenciamentesség az IEC/EN 61326 szerint, ipari területekre vonatkozó követelmények
    Interferencia emisszió IEC/EN 61326 szerint, B osztályú elektromos berendezés

    Méretek mm-ben (in)

    iTHERM ModuLine TM101 hőmérséklet érzékelő - Méretek 1

    A – Hőszigeteléssel és sapkás anyával, belső menet, G½" és G¼" típusban kapható
    B – Hőszigeteléssel
    C – ½" NPT menetes szorítógyűrűs csatlakozóval, rugós változatban is
    D – G½" szorítógyűrűs csatlakozó
    E - Hőszigetelés nélküli távadó fej, folyamatcsatlakozás metrikus menetes változat
    F - Hőszigetelés nélkül, távadó fej, folyamatcsatlakozás ½" NPT menetes változat

     

    Felszerelés az útmutató szerint.

    TA20L Fej

    TA20L Fej - Méretek 2

    Jellemzők
    • Védelmi osztály: IP66
    • Hőmérséklet: -50-től +150 °C-ig (-58-tól +302 °F-ig) kábeltömszelence nélkül
    • Anyag: alumínium, porszórt poliészter bevonattal, tömítések: szilikon
    • Menetes kábelbemenet: M16 × 1.5
    • Védőburkolat csatlakozás: M10 × 1
    • Fej színe: kék, RAL 5012; Sapka színe: szürke, RAL 7035
    • Súly: 420 g (14,81 oz)
    • Földelés nélküli

    Menetes folyamatcsatlakozás

    Menetes folyamatcsatlakozás - Méretek 3

    Hengeres (bal oldal) és kúpos (jobb oldal) változat

    Változat TL menethossz AF méret
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    Elektromos csatlakozás

    RTD Hőmérő esetén

    Sorkapoccsal szerelt - Elektromos csatlakozás 1

    Sorkapoccsal szerelt

    A – 3 vezetékes

    B – 2 × 3 vezetékes

    C – 4 vezetékes

    Fejbe épített TMT7x távadó (egy bemenet)

    Fejbe épített TMT7x távadó (egy bemenet) - Elektromos csatlakozás 2

    Hőelem esetén (TC)

    Sorkapoccsal szerelt - Elektromos csatlakozás 3

    Sorkapoccsal szerelt

    A – Külső csavar
    B – Fekete
    C – Tápfeszültség / buszcsatlakozás
    D – RTD érzékelőbemenet, Ω: 4, 3 és 2 vezetékes
    E – TC érzékelőbemenet, mV
    F – Kijelzőcsatlakozó / CDI interfész
    R – piros
    W – fehér
    G – zöld

    Fejbe épített TMT7x távadó (egy bemenet) - Elektromos csatlakozás 4

    Fejbe épített TMT7x távadó (egy bemenet)

    A – Külső csavar
    B – Fekete
    C – Tápfeszültség / buszcsatlakozás
    D – RTD érzékelőbemenet, Ω: 4, 3 és 2 vezetékes
    E – TC érzékelőbemenet, mV
    F – Kijelzőcsatlakozó / CDI interfész
    R – piros
    W – fehér
    G – zöld

  • Még több dokumentum ehhez TM101