8-csatornás helyi kijelző
FOUNDATIONPROFIBUS

8-csatornás helyi kijelző, Foundation fieldbus™ vagy PROFIBUS® PA kommunikációval

RID14 / RID16

Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Fényes, háttérvilágítással rendelkező folyadékkristályos kijelző, oszlopdiagrammal, diagnosztikai jelzésekkel és szövegmezővel
    • Hallgató üzemmód, akár 8 analóg csatorna vagy digitális állapotjelzés részére
    • Választható alumínium burkolat, robbanásveszélyes alkalmazásokhoz

    Néhány szóban

    Kommunikáció és
    adatfeldolgozás
    Foundation fieldbus™ vagy PROFIBUS® PA
    Védelmi fokozat IP 67, NEMA 4X
    Robbanásvédelmi besorolás

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID14

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványKommunikáció1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes területFOUNDATION Fieldbus620.-558.-509.- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA620.-558.-509.- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus679.-611.-557.- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA679.-611.-557.- RID14-BA3C2

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID16

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványKommunikáció1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes területFOUNDATION Fieldbus554.-498.-454.- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA554.-498.-454.- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus698.-628.-573.- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA698.-628.-573.- RID16-BA2A2

    Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A RID14/RID16 helyi kijelzők fogadják a mérési jeleket és biztosítják az értékek nagy felbontású és pontos megjelenítését. A háttérvilágítással rendelkező kijelzőjük révén, univerzális felszerelhetőséget biztosítanak és különösen alkalmasak terepi vagy mobil berendezésekben való
    használatra.

    Funkció

    A 8 csatornás kijelző megjeleníti a mért és a számított értékeket, valamint a terepibuszon lévő eszközök készülékek állapotinformációit. Hallgató üzemmódban, az eszköz lekérdezi a terepibuszra csatlakoztatott eszközök címeit és megjeleníti a készülékspecifikus mért értékeket. Ezenfelül, Foundation fieldbus™ kijelző esetén, a a terepibuszon rendelkezésre álló értékek funkció blokkokon keresztül kijelzésre kerülhetnek. A folyamatértékek állapota ikonok vagy egyszerű szöveg segítségével jelenik meg a készülék kijelzőjén. A szöveges kijelző lehetőséget biztosít alfanumerikus karaktercsoportok, például tervjelek megjelenítésére. Az eszköz a tápfeszültséget a terepibuszon keresztül kapja és T6 hőmérsékleti besorolásig használható veszélyes területeken.

     

    Alkalmazási példa

    a) Megjelenítés és nyomonkövetés, pl. P View, FieldCare és diagnosztikai szoftver

    b) PLC

    c) szegmens csatlakozó

    d) Legfeljebb 32 eszköz szegmensenként

     

    Rendszerintegrálás PROFIBUS® PA kommunikációnál

  • Műszaki adatok

    Kommunikáció és adatfeldolgozás
    Foundation fieldbus™

    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Hiba-lekapcsoló elektronika) = 0 mA

    Adatátviteli sebesség: támogatott baudráta = 31,25 kBit/s

    Jel kódolása = Manchester II

    LAS (adatkapcsolat aktív ütemezése), LM (kapcsolatmester) funkciók támogatása

    Az IEC 60079-27, FISCO/FNICO előírásoknak megfelelően

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA az EN 50170 2. kötet, IEC 61158-2 (MBP) előírásoknak megfelelően

    FDE (Hiba-lekapcsoló elektronika) = 0 mA

    Adatátviteli sebesség: támogatott baudráta = 31,25 kBit/s

    Jel kódolása = Manchester II

    Kapcsolati adatok az IEC 60079-11 FISCO, Entitás előírásoknak megfelelő

    Megtáplálás
    Tápfeszültség Tápfeszültség a terepibuszon keresztül. U = 9 - 32 V DC, polaritásfüggetlen (max. feszültség Ub = 35 V)
    Áramfelvétel ≤11 mA
    Vezeték bemenet RID14: M20 menet, NPT½;
    RID16: M16 menet, NPT½
    Üzemi feltételek
    Környezeti hőmérséklet
    határértékei

    –40…+80 °C

    –20 °C alatti hőmérsékleten a kijelző válaszideje hosszabb lehet.

    –30 °C alatt a kijelző olvashatósága nem garantált.

    Tárolási hőmérséklet –40…+80 °C
    Klímaosztály IEC 60654-1 szerint C osztály
    Védelmi fokozat IP67. NEMA 4X.
    Mechanikai felépítés
    Anyag

    RID14:
    Burkolat: nyomás alatt öntött AlSi10Mg alumínium, poliészter alapú porfesték bevonattal;
    opcionális: rozsdamentes acél 1.4405;

    RID16:
    Burkolat: üvegszállal megerősített műanyag PBT-GF30;
    opcionális: alumínium AlSi12

    Tömeg

    RID14:
    Alumínium burkolattal: kb. 1,6 kg
    Rozsdamentes acél burkolattal: kb. 4,2 kg

    RID16:
    Műanyag burkolattal: kb. 500 g
    Alumínium burkolattal: kb. 1,7 kg

    Csatlakozók Csavaros kapcsok a vezetékek részére, max. 2,5 mm2 (14 AWG) keresztmetszettel, plusz szorítóbilincsek
    Robbanásvédelmi besorolás
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Méretek mm-ben

    RID14

    Beépítés az útmutató szerint.

    RID16

    Beépítés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    RID14

    a) 1 FOUNDATION fieldbus™ vagy PROFIBUS® PA

    RID16

    a) 1 FOUNDATION fieldbus™ vagy PROFIBUS® PA

  • Még több dokumentum ehhez RID14
    Még több dokumentum ehhez RID16