Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Ceraphant PTP33B - Absolute and gauge pressure

Absolute and
gauge pressure
Ceraphant PTP33B

Cost-effective pressure switch with fully welded metal sensor for use in hygienic applications

PTP33B
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-

Specifikációk áttekintése

  • Measuring cell

    +400 mbar....+40 bar
    (+6 psi....+600 psi)

Alkalmazási terület

The Ceraphant PTP33B is a price-attractive pressure switch with metal diaphragm for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant. PTP33B with stainless steal housing is 3-A and EHEDG approved. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.

Pressure switch for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Hygienic connections, threads

  • Process temperature: -10 to +100°C (+14 to +212°F); +135°C (275°F) for max. 1h

  • Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to +600psi)

  • Accuracy: up to ±0.3%

Előnyök

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Function check and information on site thanks to LEDs and digital display

  • Compact pressure transducer for hygienic applications

  • Suitable for CIP/SIP cleaning

  • Small flush mounted hygienic process connections with 3-A and EHEDG certification

  • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.

Videók

Fundamental választék

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products