Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Cerabar PMP23

Absolute and gauge pressure Cerabar PMP23

Cost-effective pressure transducer with fully welded design for the food & beverage industry

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    0.3%

  • Process temperature

    -10…+100°C
    (+14…+212°F)
    135°C for 1h
    (275°F for 1h)

  • Pressure measuring range

    400 mbar…+40 bar
    (6...+600psi)

  • Measuring cell

    +400 mbar…+40 bar
    (+6 psi...+600 psi)

Alkalmazási terület

The Cerabar PMP23 is a price-attractive and compact absolute or gauge pressure transmitter. The piezo-resistive measuring cell with flush-mounted 316L diaphragm was designed for applications in the hygienic industry. PMP23 offers various EHEDG and 3-A certified hygienic process connections, materials with FDA conformity, EG1935/2004 conformity, IP69 protection, optional IO-Link and hazardous area certificates. The device can be delivered with customized measuring ranges up to 40bar.

Pressure transducer to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.

  • Process connections: Flush-mounted hygienic connections, flush mounted thread connections

  • Process temperature: -10°C to +100°C (-40°F to +212°F) and +135°C (+275°F) for max. 1h

  • Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)

  • Accuracy: ±0.3% of span

  • International explosion protection certificates, hygienic certificates

Előnyök

  • Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges

  • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration via simple configuration tools or through the engineering system

  • Fully welded process connections maximize process safety by minimizing the use of gaskets

  • Enhanced process availability is ensured by the stringent use of 316L material and the possibility of IP 69 ingress protection for washdown conditions, as well as the high reproducibility and long-term stability of the product

  • A high flexibility of use and therefore lower storage costs are guaranteed as the PMP23 is suitable for CIP / SIP cleaning

  • The PMP23 can support the need for hygienic documentation and traceability in the plant as certification such as EHEDG, 3-A or (EC)1935/2004 are available among other relevant certificates and manufacturing declarations

Videók

Fundamental választék

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products