Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Elektromágneses áramlásmérő vezetőképes folyadékokhoz

Picomag

Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Egyidejű áramlás, hőmérséklet és vezetőképesség mérés
    • Rugalmas integráció a terepi kommunikációs buszrendszerbe az IO-Link segítségével
    • Üzembe helyezés és kezelés Bluetooth® és SmartBlue alkalmazás segítségével
    • A beállítások átmenthetők egyik készülékről a másikra

    Néhány szóban

    Minimális vezetőképesség ≥10 μS/cm
    A folyadék hőmérséklete -10 ... +70 ˚C (+14 ... +158 ˚F), ideiglenesen +85 ˚C-ig (+185˚F-ig)
    A közeggel érintkező
    anyagok
    Rozsdamentes acél (1.4404), PEEK, FKM
    Folyamatnyomás Max. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    MéréstartományKimenet; BemenetAnyagok: Érzékelő; Ház1 - 34 - 1011+
    DN 15 : 0,4...25 l/percIO-Link/4-20 mA/impulzus/kapcsoló kimenet/ 2-10 V; állapot bemenet, konfigurálhatóPEEK, rozsdamentes acél; rozsdamentes acél494.-444.-405.- DMA15-AAAAA1
    DN 20 : 0,75...50 l/perc567.-511.-465.- DMA20-AAAAA1
    DN 25 : 1,2...100 l/perc662.-596.-543.- DMA25-AAAAA1
    DN 50 : 5...750 l/perc841.-757.-690.- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Adapter készl. Picomag G1/2"/G3/8" ext. Felhasználás: Külső menetes adapter DN08 (3/8") Picomag DN15 (1/2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.36.95 71355698
    Adapter készl. Picomag G1/2"/R3/8" AG Felhasználás: Külső R menetes adapter DN08 (3/8") Picomag DN15 (1/2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.36.95 71355699
    Adapter készl. Picomag G1/2"/NPT3/8"ext. Felhasználás: Külső NPT menetes adapter DN08 (3/8") Picomag DN15 (1/2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.36.95 71355700
    Adapter készl. Picomag G1/2"/G1/2" int. Felhasználás: Belső menetes adapter DN15 (1/2") Picomag DN15 (1/2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.36.95 71355701
    Adapter készl. Picomag G1/2"/R1/2" ext. Felhasználás: Külső R menetes adapter DN15 (1/2") Picomag DN15 (1/2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.36.95 71355702
    Adapter készl. Picomag G1/2"/NPT1/2"ext. Felhasználás: Külső NPT menetes adapter DN15 (1/2") Picomag DN15 (1/2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.36.95 71355703
    Adapter készl. Picomag G1/2"/1/2" TC Felhasználás: TriClamp adapter DN15 (1/2") Picomag DN15 (1/2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.36.95 71355704
    Tömítés készl. Picomag DMA15 Cent.3820 Felhasználás: Folyamatcsatlakozás tömítés Tartalmaz: 2 x tömítés (1/2").2.45 71354741

    DMA20 accessories

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Adapter készl. Picomag G3/4"/R3/4" AG Felhasználás: Külső R menetes adapter DN20 (3/4") Picomag DN20 (3/4"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.42.63 71355705
    Adapter készl. Picomag G3/4"/NPT3/4"ext. Felhasználás: Külső NPT menetes adapter DN20 (3/4") Picomag DN20 (3/4"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.42.63 71355706
    Adapter lészl. Picomag G3/4"/G3/4" int. Felhasználás: Belső menetes adapter DN20 (3/4") Picomag DN20 (3/4"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.42.63 71355707
    Adapter készl. Picomag G3/4"/3/4" TC Felhasználás: TriClamp adapter DN20 (3/4") Picomag DN20 (3/4"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.42.63 71355708
    Tömítés készl. Picomag DMA20 Cent.3820 Felhasználás: Folyamatcsatlakozás tömítés Tartalmaz: 2 x tömítés (3/4").2.45 71354742

    DMA25 accessories

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Adapter készl. Picomag G1"/R1" ext. Felhasználás: Külső R menetes adapter DN25 (1") Picomag DN25 (1"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.48.32 71355709
    Adapter készl. Picomag G1"/NPT1" ext. Felhasználás: Külső NPT menetes adapter DN25 (1") Picomag DN25 (1"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.48.32 71355710
    Adapter készl. Picomag G1"/G1" int. Felhasználás: Belső menetes adapter DN25 (1") Picomag DN25 (1"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.48.32 71355711
    Adapter készl. Picomag G1"/1" TriClamp Felhasználás: TriClamp adapter DN25 (1") Picomag DN25 (1"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.65.37 71355712
    Tömítés készl. Picomag DMA25 Cent.3820 Felhasználás: Folyamatcsatlakozás tömítés Tartalmaz: 2 x tömítés (1").2.45 71354745

    DMA50 accessories

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Adapter készl. Picomag G2"/R1 1/2" ext. Felhasználás: Külső R menetes adapter DN40 (1 1/2") Picomag DN50 (2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.122.21 71355713
    Adapter készl. Picomag G2"/R2" ext. Felhasználás: Külső R menetes adapter DN50 (2") Picomag DN50 (2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.122.21 71355714
    Adapter készl. Picomag G2"/NPT1 1/2"ext. Felhasználás: Külső R menetes adapter DN50 (2") Picomag DN50 (2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.122.21 71355715
    Adapter készl. Picomag G2"/NPT2" ext. Felhasználás: Külső NPT menetes adapter DN50 (2") Picomag DN50 (2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.122.21 71355716
    Adapter készl. Picomag G2"/G1 1/2" ext. Felhasználás: Külső menetes adapter DN40 (1 1/2") Picomag DN50 (2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.122.21 71355717
    Adapter készl. Picomag G2"/G2" int. Felhasználás: Belső menetes adapter DN50 (2") Picomag DN50 (2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.122.21 71355718
    Adapter készl. Picomag G2"/2" TriClamp Felhasználás: TriClamp adapter DN50 (2") Picomag DN50 (2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.122.21 71355719
    Adapter készl. Picomag G2"/2" Victaulic Felhasználás: Victaulic adapter DN50 (2") Picomag DN50 (2"). Tartalmaz: 2x adapter + 2x tömítés.122.21 71355720
    Tömítés készl. Picomag DMA50 Cent.3820 Felhasználás: Folyamatcsatlakozás tömítés Tartalmaz: 2 x tömítés (2").5.31 71354746

    DMAxx accessories

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Kábel készl. 2 m, egyenes, 4x0.34, M12 Felhasználás: Táp és kommunikációs kábel. Tartalom: PUR kábel M12 csatlakozóval, egyenes.9.77 71349260
    Kábel készl. 5 m, egyenes, 4x0.34, M12 Felhasználás: Táp és kommunikáció. Tartalmaz: PUR kábel M12 csatlakozóval, egyenes.9.77 71349261
    Kábel készl. 10 m, egyenes, 4x0.34, M12 Felhasználás: Táp és kommunikáció. Tartalmaz: PUR kábel M12 csatlakozóval, egyenes.14.78 71349262
    Kábel készl. 2 m, 90 fok, 4x0.34, M12 Felhasználás: Táp és kommunikáció. Tartalmaz: PUR kábel M12 csatlakozóval, 90 fokos.9.77 71349263
    Kábel készl. 5 m, 90 fok, 4x0.34, M12 Felhasználás: Táp és kommunikáció. Tartalmaz: PUR kábel M12 csatlakozóval, 90 fokos.9.77 71349264
    Kábel. készl. 10 m, 90 fok, 4x0.34, M12 Felhasználás: Táp és kommunikáció. Tartalmaz: PUR kábel M12 csatlakozóval, 90 fokos.14.78 71349265
    Földelő csatlakozó készlet Felhasználás: Picomag DN15-DN50 a készülék kiegészítő földeléséhez pl. Picomag műanyag csővezetékbe történő beépítésekor.13.65 71345225

    Áraink 30.09.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    A Picomag egy elektromágneses áramlásmérő a vezetőképes folyadékok kétirányú áramlásméréséhez. A készülék áramlásméréshez használható vízben és üzemi vízben. Az egyszerű beszerelésnek és kezelésnek, valamint a robusztus kialakításnak és alacsony árának köszönhetően a Picomag olyan alkalmazásokban is használható, amelyekben korábban csak korlátozott lehetőségek álltak rendelkezésre.

    Működés

    Faraday mágneses indukciótörvénye alapján a mágneses erőtérben mozgó vezetőben elektromos feszültség keletkezik. Az elektromágneses mérési elv esetén az áramló folyadék a mozgó vezető. Az indukált feszültség mérésével megállapítható a közeg áramlási sebessége. Az áramlási térfogatot a cső keresztmetszetének ismeretében lehet kiszámítani.

    Alkalmazási példa

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    A Picomag különféle alkalmazások be- és kimeneti áramlásának mérésére használható:

    • Hűtőkörök megfigyelése
    • Tisztító- és öblítővíz megfigyelése
    • Ivóvíz-hálózat másodlagos körei
    • Almérések közüzemi vízhálózatokban
  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Mért értékek Térfogatáramlás, Hőmérséklet, Összesítő, Vezetőképesség
    Méréstartomány

    – DN 15(½"): 0,05...25 l/perc (0,013...6,6 gal/perc)
    – DN 20(¾"): 0,1...50 l/perc (0,026...13,2 gal/perc)
    – DN 25(1"): 0,2...100 l/perc (0,052...26,4 gal/perc)
    – DN 50(2"): 1,5...750 l/perc (0,4...198,1 gal/perc)

    Kimenet
    Áramkimenet 4...20 mA (500 Ω, a terhelés nem haladhatja meg ezt az értéket)
    Feszültségkimenet 2...10 V (500 Ω, a terhelés-ellenállás nem lehet alacsonyabb)
    Kapcsolókimenet PNP vagy NPN, max. 250 mA
    – Riasztási jelzés
    – Határérték
    – Tartományérték
    Impulzuskimenet PNP, max. 250 mA
    Digitális bemenet 5...30 VDC
    – Összesítő nullázása
    – Érték letiltása
    IO-Link Verzió: 1.1
    Sebesség: COM2 (38,4 kBaud)
    Riasztási jelzés – Állapotjel (a NAMUR NE 107 ajánlásnak megfelelően)
    – Szövegkijelzés az elhárítási teendőkkel
    Tápegység
    Tápfeszültség tartománya 18...30 VDC (SELV, PELV, 2. osztály)
    Fogyasztás Max. 3W (IO1 és IO2 kimenetek nélkül, 120 mA (+2 x 250 mA kimenetekkel)
    Térfogatáramlás mérése
    Maximális mérési hiba

    ±0,8 % a mennyiséghez viszonyítva, ±0,2 % a teljes skálán.

    Megismételhetőség ±0,2 % a mennyiséghez viszonyítva
    Válaszidő A válaszidő a konfigurációtól függ (csillapítás)
    Közeg hőmérsékletének mérése
    Maximális mérési hiba  ±2.5 °C
    Megismételhetőség ±0,5 °C
    Vezetőképesség mérés
    Hőmérséklet kompenzált vezetőképesség mérés
    Ismételhetőség ± 5% vagy ± 5µS/cm
    Mérés előtti és utáni csőszakaszok
    Mérés előtti csőszakasz ≥0 × DN
    Mérés utáni csőszakasz ≥0 × DN
    Környezet
    Környezeti hőmérséklet tartománya –10...+60 °C (+14...+140 °F)
    Tárolási hőmérséklet –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Védelmi fokozat IP65/67
    Ütésállóság 20 g (11 ms) az IEC/EN60068-2-27 szerint
    Rezgésállóság Gyorsulás legfeljebb 5 g (10...2 000 Hz) az IEC/EN60068-2-6 szerint
    Elektromágneses kompatibilitás (EMC) Az IEC/EN61326 és/vagy IEC/EN55011 (A osztály) szabványnak megfelelően
    Folyamat
    Közeg hőmérsékleti tartománya –10 ... +70 ˚C (+14 ... +158 ˚F), ideiglenesen +85 ˚C-ig (+185˚F-ig)
    Közeg tulajdonságai Folyadék, vezetőképesség > 10 μS/cm
    Nyomás Max. 16 barrel
    Anyagok
    Mérőcső PEEK
    Elektródák, hőmérséklet-érzékelő 1.4435/316L
    Folyamatcsatlakozás 1.4404/316L
    Ház 1.4404/316L
    Tömítés FKM
    Kijelző ablak Polikarbonát
    Kezelhetőség
    Működési elv Bluetooth® vezeték nélküli technológia Az eszköz egy beépített Bluetooth® vezeték nélküli technológiájú csatlakozóval rendelkezik és a SmartBlue App alkalmazáson keresztül lehet konfigurálni és kezelni.
    – A távolság referenciafeltételek esetén 10 m (33 ft)
    – Az illetéktelen személyek által végzett jogosulatlan kezelés ellen titkosított kommunikációval és jelszavas védelemmel rendelkezik
    – A Bluetooth® vezeték nélküli csatlakozó kikapcsolható
    Minősítések
    Ivóvíz engedély (előkészületben)
    UL-listázás (CULUS)

    Méretek

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Méretek SI mértékegységekben
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40,5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    40 1 ½" 69 (2,72) 303 (11,9) 251 (9,88) M12 × 1 3.5 (7,7)  2"  86 86
    Méretek US mértékegységekben
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Elektromos csatlakozás

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Kapocskiosztás, eszközcsatlakozó
    A Aljzat
    B Csatlakozó
    Kapocs Kiosztás Leírás
    1 L+ Tápfeszültség + (18...30 VDC/max. 3 W)
    2 2. kimenet 2. kimenet, az 1. kimenettől függetlenül konfigurálható
    3 L– Tápfeszültség –
    4 1. kimenet 1. kimenet, a 2. kimenettől függetlenül konfigurálható
    A  Aljzat
    B  Csatlakozó
    L+ Tápfeszültség +
    L– Tápfeszültség –
    Kapcsoló/impulzus kimenettel konfigurált változat
    1) pnp
    2)  npn
    Áramkimenettel konfigurált változat, aktív, 4...20 mA
    3) A maximális terhelés nem haladhatja meg az 500 Ω értéket. Ennél nagyobb terhelés torzítaná a kimeneti jelet.
    Feszültségkimenettel konfigurált változat, aktív, 2...10 V
    4) A terhelésnek legalább 500 Ω-nak kell lennie. A kimenet túlterhelés ellen védett.
    Állapotbemenettel konfigurált változat
    5)

    – Bekapcsolási küszöb: 15 V
    – Kikapcsolási küszöb: 5 V
    – Belső ellenállás: 7,5 kΩ

  • Még több dokumentum ehhez PICOMAG
  • IO-Link

    A lentebb összefoglalt általános előnyök mellett, az IO-Link pont-pont kommunikáció elektromágneses áramlásmérő Picomag lehetővé teszi:

    • Egyszerű üzembe helyezés

    • Mért értékek, számlálók és állapot üzenetek

    • Digitális integráció Fieldbus rendszerekbe

     

    Az IO-Link általános előnyei

    Digitális mért értékek:

    • Hibamentes átvitel (pl. EMC által)

    • Nincs átváltás, így magasabb a teljes pontosság

     

    Több adat:

    • Több érték feldolgozására van lehetőség

    • Részletes hiba információk

    • További folyamat információk

     

    Központi paraméter tárolás

    • Lehetőséget nyújt a paraméterek közvetlen letöltésére a készülékbe

    • A beállítások könnyen átvihetők egyik készülékről a másikra

    • Távirányítású érzékelő karbantartás

  • Kiváló működés és kompakt kialakítás

    Az Ehrmann AG is az Endress+Hauser Picomag áramlásmérőjét választotta

    A kis helyek fogalma nem ismeretlen az élelmiszeriparban, így a gyártók nem egyszerűen csak olyan készülékeket akarnak, amelyek kiválóan elvégzik feladatukat, hanem inkább olyanokat, amelyek alkalmazásával azok kompakt kialakítása ellenére nem kell áldozatot hozniuk a kiváló műszaki teljesítmény oltárán. Az Endress+Hauser Picomag áramlásmérője pontosan ilyen. Ezért is választották a 2018-as Red Dot Award minőségpecsét győztesének.

    Customer benefit=Előnyök

    • Gyors és vezeték nélküli eszköz konfigurálás Bluetooth®-on keresztül, a nehezen megközelíthető helyeken is
    • Gyors és egyszerű menü navigáció és diagnosztika a SmartBlue App segítségével
    • Nagy, felhasználóbarát kijelző

    "Az Endress+Hauser Picomag áramlásmérője teljes mértékben megfelel elvárásainknak, mind funkcionalitását, működését, mind pedig teljesítményét és mérnöki design-ját tekintve."

    Daniel Frommel
    Projekt Vezető, Ehrmann AG, Oberschönegg, Németország (Allgau régió)

     

    Kattintson a teljes cikk letöltéséhez (PDF 2,43 MB)