Higiénikus, steril, moduláris ellenállás hőmérő
A3

Higiénikus, steril, moduláris ellenállás hőmérő Pt100 vagy 4...20 mA

iTHERM TM401

89.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Rövid válaszidejű szenzor technológia
    • Kiváló hosszútávú stabilitás
    • PC-ről programozható távadó

    Néhány szóban

    Mérési tartomány -50...+200 °C
    Pontosság Pt100 IEC 60751 szerint
    Benyúlási hossz (mm) 55...400 mm választható
    Érzékelő válaszideje ≥3,5 s (t50), ≥9 s (t90)

    TM401, PT100

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Technológiai csatlakozás méretCsőátmérő D1, MérőhegyCsatlakozó fej, Anyagm, Védelmi osztály1 - 34 - 1011+
    Átm. 25 mm, hüvely PEEK, TK40 rögzített (gömb alakú szorítógyűrű), 3-A, EHEDG6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X133.-119.-109.- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely PEEK, TK40 mozgatható (gömb alakú szorítógyűrű), 3-A, EHEDG6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X133.-119.-109.- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely 316L, TK40 rögzített (gömb alakú szorítógyűrű)6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X116.-104.-95.- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely 316L, TK40 mozgatható (gömb alakú szorítógyűrű)6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X116.-104.-95.- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X108.-97.-89.- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 fém a fémen tömítő, EHEDG / G1/2 fém a fémen tömítő, EHEDG6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X108.-97.-89.- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X125.-113.-103.- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X125.-113.-103.- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X142.-128.-117.- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 FTL20 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 FTL50 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 FTL50 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X142.-128.-117.- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Típus F Varivent átm. 50 mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Típus N Varivent átm. 68 mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X142.-128.-117.- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X142.-128.-117.- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Átm. 25 mm, hüvely PEEK, TK40 rögzített (gömb alakú szorítógyűrű), 3-A, EHEDG6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4207.-187.-170.- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely PEEK, TK40 mozgatható (gömb alakú szorítógyűrű), 3-A, EHEDG6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4207.-187.-170.- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely 316L, TK40 rögzített (gömb alakú szorítógyűrű)6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4190.-171.-156.- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely 316L, TK40 mozgatható (gömb alakú szorítógyűrű)6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4190.-171.-156.- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4183.-165.-150.- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 fém a fémen tömítő, EHEDG / G1/2 fém a fémen tömítő, EHEDG6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4183.-165.-150.- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4200.-180.-164.- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4200.-180.-164.- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4217.-195.-178.- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 FTL20 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 FTL50 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 FTL50 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4217.-195.-178.- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Típus F Varivent átm. 50 mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Típus N Varivent átm. 68 mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4217.-195.-178.- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4217.-195.-178.- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Technológiai csatlakozás méretCsőátmérő D1, MérőhegyCsatlakozó fej, Anyagm, Védelmi osztály1 - 34 - 1011+
    Átm. 25 mm, hüvely PEEK, TK40 rögzített (gömb alakú szorítógyűrű), 3-A, EHEDG6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X194.-175.-159.- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely PEEK, TK40 mozgatható (gömb alakú szorítógyűrű), 3-A, EHEDG6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X194.-175.-159.- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely 316L, TK40 rögzített (gömb alakú szorítógyűrű)6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X177.-159.-145.- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely 316L, TK40 mozgatható (gömb alakú szorítógyűrű)6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X177.-159.-145.- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X170.-153.-139.- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 fém a fémen tömítő, EHEDG / G1/2 fém a fémen tömítő, EHEDG6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X170.-153.-139.- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X187.-168.-153.- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X187.-168.-153.- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X204.-183.-167.- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 FTL20 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 FTL50 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 FTL50 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X204.-183.-167.- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Típus F Varivent átm. 50 mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Típus N Varivent átm. 68 mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X204.-183.-167.- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476 mm, egyenesTA30A, Alu, IP66/68, NEMA típus 4X204.-183.-167.- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Átm. 25 mm, hüvely PEEK, TK40 rögzített (gömb alakú szorítógyűrű), 3-A, EHEDG6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4269.-242.-221.- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely PEEK, TK40 mozgatható (gömb alakú szorítógyűrű), 3-A, EHEDG6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4269.-242.-221.- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely 316L, TK40 rögzített (gömb alakú szorítógyűrű)6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4252.-227.-207.- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Átm. 25mm, hüvely 316L, TK40 mozgatható (gömb alakú szorítógyűrű)6 mm, redukált 4.1x18 mmTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4252.-227.-207.- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4244.-220.-200.- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 fém a fémen tömítő, EHEDG / G1/2 fém a fémen tömítő, EHEDG6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4244.-220.-200.- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4261.-235.-214.- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4261.-235.-214.- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4278.-251.-228.- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 FTL20 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 FTL50 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 FTL50 adapterhez, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4278.-251.-228.- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Típus F Varivent átm. 50 mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Típus N Varivent átm. 68 mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4278.-251.-228.- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476 mm, egyenesTA30R, 316L polirozva, IP69K, NEMA típus 4278.-251.-228.- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Áraink 30.09.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    Az iTHERM TM401 higiénikus hőmérő lehetővé teszi a hőmérséklet mérést tartályokban és csövekben tisztítási, sterilizálási folyamatok közben. A műszer kifejezetten az élelmiszeriparban és a gyógyszer iparban megtalálható higiénikus és steril folyamataiban való alkalmásra van kifejlesztve.

    Működés

    A kompakt műszert egy szenzor (Pt100 class A), egy távadó (választható) és a tokozás (iTHERM TA30R) alkotja. A műszer különböző folyamatcsatlakozásokkal rendelhető. A hőmérsékletet egy vékonyfilm érzékelő méri, aminek a jelét igény esetén az elektronika rögtön 4-20
    mA-es áramjellé alakítja.

    Alkalmazási példa

    Telepítési példák
    a), b) Merőlegesen az áramlási irányra, legalább 3° -os
    szögben megdöntve az önürítő funkció érdekében

    c) Könyökben

    d) Döntött szerelés kis átmérőjű csövekben

     

    U = Benyúlási hossz

  • Műszaki paraméterek

    Érzékelők
    Érzékelő típusa 1 × Pt100 vékonyfilm
    Tűrés Class A, IEC 60751 szerint
    Közeghőmérséklet -50...+200 °C
    Anyag 316L
    Felületi érdesség Ra ≤0,76 μm; választható Ra ≤0,38 μm
    Átmérő 6 mm, egyenes / 8 mm vékonyított 5,3 × 20 mm / 6 mm vékonyított 4,1 × 18 mm
    Benyúlási hossz 55...400 mm választható
    Válaszidő* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s
    Max nyomás* Up...40 bar
    Folyamatcsatlakozás
    Verzió Roppantógyűrűs rögzítés TK40, Clamp, higiénikus csatlakozás DIN 11851 szerint, M12x1 vagy G½" menet fémes tőmítő rendszer, menet ISO 228 szerint Liquiphanthoz való behegesztő adapterrel, Varivent®, SMS1147
    Fejelektronika
    Védelmi szint IP 66/68 (konfigurációtól függ)
    Villamos csatlakozás IP 66/68 (konfigurációtól függ)
    Anyag Rozsdamentes acél 316L, alumínium, polipropilén
    Működési feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet
    Max. –50…150 °C (a fejelektronikától és a tömszelencétől vagy csatlakozótól függően)
    Tárolási hőmérséklet Max. –50…150 °C (a fejelektronikától és a tömszelencétől vagy csatlakozótól függően)
    Klímaosztály EN 60654-1 szerint, Class C
    Rezgésállóság 3g a 0…500 Hz tartományon belül az IEC60751 szerint.
    EMV Interferencia immunitás és interferencia kibocsátás a IEC 61326-1 szabvány szerint.
    Távadó - Kimenet
    Vészjelzés Érzékelő törés; Érzékelő rövidzárlat ≤3,6 mA vagy ≥ 21,0 mA
    Max. terhelés Max. (Vsupply – 10 V) /0,022 A (áram kimenet)
    Bemeneti áram
    szükséglet
    ≤3,5 mA
    Áram korlát ≤23 mA
    Felállási idő 4s (Ia = 3,8 mA-e táplálás mellett)
    HART® Opcionálisan elérhető
    Távadó - Tápegység
    Tápegység U = 10..35 V DC polaritás védelem
    Feszültség ingadozás Megengedett feszültség ingadozás: Ub ≥ 13 V esetén Uss ≤ 3 V, fmax. = 1 kHz
    Távadó - Pontosság
    Távadó válaszidő 1 s
    Referencia
    körülmények
    Kalibrálási hőmérséklet: +25 °C ±5 K
    Legnagyobb mérési
    hiba
    0,2 K
    Tápfeszültség hatása ≤ ±0.01%/V eltérés a 24 V-tól
    Külső hőmérséklet
    hatása

    Ellenállás hőmérő (Pt100): Td = ± (15 ppm/K × (mérési tartomány teteje - mérési tartomány alja) + 50 ppm/K × beállított mérési tartomány) × Δθ

    Δθ = Környezeti hőmérséklet megváltozása a referenciához képest. (+25 °C ±5 K).

    Hosszú távú stabilitás ≤0.1K/év vagy ≤0.05%/év
    Bizonylatok*
    3A, EHEDG, FDA, TSE (Megfelelőségi bizonylat), ASME BPE
    Gyári kalibráció
    Anyagbizonylatok
    3.1 „rövid forma" a szabvány szerint
    további bizonylatok kérésre

    * konfigurációtól függ

    Méretek (mm-ben)

    Ház, rozsdamentes acél fejjel (TA30R)

    T = Nyak hossz (T = 82 mm a képen látható verzióban)

    U = Benyúlási hossz (55...400 mm)

     

    Telepítés a használati útmutató szerint.

    Folyamatcsatlakozások

    a) Ropantógyűrűs rögzítés TK40

    b) Clamp

    c) MicroClamp TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12×1,5

    f) G½"

    g) Fém tömítéses rendszer

    h) ISO228 G¾" / G1" (Behegeszthető adapter FTL-hez)

    i) Varivent® F és N típus

    j) SMS 1147 DN25, DN38, DN51

    Típus Verzió Méretek; mm
    Ø D (Ø) A B C H L1 SW/AF
    Clamp DN12-21,3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    Behegeszthető
    adapterhez
    G¾"   16       25,5 32
    G1"   18,6       29,5 41
    Varivent® Type F (DN25) 50            
    Type N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Elektromos csatlakozás

    Sorkapocs

    Közvetlen bekötéshez

     

    a) piros

    b) fehér

    Lengőhuzal

    Távadó fej beépítéséhez

     

    a) piros

    b) fehér

  • Még több dokumentum ehhez TM401