Specifikációk áttekintése
-
Process temperature
-40°C...80°C
(-40°F...176°F)
Alkalmazási terület
The Nivector FTI26 is a cost-efficient point level switch for solids in the food industry and powder applications in all industries. The capacitance device convinces with the best build-up performance in class and a high sensitivity. All industry compliant certificates are available. In addition, the FTI26 is industry 4.0 ready with IO-Link communication.
For MIN or MAX detection in silos with powdered and fine-grained solids, like plastic granules, grain, sugar, spices, coffee powder, laundry detergent
Process connections: G1" thread, Tri-Clamp 2" via adapter
Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)
Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +86psi)
International explosion protection certificates (Dust Ex), hygienic certificates
Előnyök
-
Easy installation even in tight conditions or where access is restricted thanks to the compact design
Fulfillment of all relevant hygienic requirements (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); cleanable (IP69)
IO-Link reduces costs and complexity with an easy configuration of the devices via engineering tools
Best build-up performance in class and high sensitivity
No individual adjustment to each medium necessary
LED signalization for on-site function check
Videók
Fundamental választék
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Nyelv:
Angol
Változat:
15/09/2023
Fájlméret:
2.9 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Nivector FTI26 Technical Information
Point level switch for powdered andfine-grained solids
EN HU 01/10/201926/01/2018Nyelv:
Angol
Változat:
01/10/2019
Fájlméret:
801.5 KB
Fájlnév:
TI01384FEN_0219.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Nivector FTI26 Operating Instructions
Point level switch for powdered and fine-grained solids; IO-Link
EN HU 01/10/201918/01/201916/07/201810/07/2018Nyelv:
Angol
Változat:
01/10/2019
Fájlméret:
1.6 MB
Fájlnév:
BA01830FEN_0419.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Nivector FTI26 Operating Instructions
Nivector FTI26; Point level switchfor powdered and fine-grained solids
EN HU 01/10/201911/01/201916/02/2018Nyelv:
Angol
Változat:
01/10/2019
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
BA01832FEN_0319.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Nivector FTI26
Kapacitancia
EN HU 16/09/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
16/09/2022
Fájlméret:
384.7 KB
Fájlnév:
KA01627FHU_0122-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Nivector FTI26 Rövid kezelési útmutató
Nivector FTI26; Egypontos szintkapcsoló porított és finomszemcsés
szilárd anyagokhozEN HU 01/10/201916/07/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
01/10/2019
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
KA01408FHU_0219.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Nivector FTI26 IO-Link
Kapacitancia
EN HU 15/09/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
15/09/2022
Fájlméret:
368.1 KB
Fájlnév:
KA01617FHU_0122-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Nivector FTI26 Control Drawing Safety Instructions
Capacitive Level Measurement
EN HU 28/01/2019Nyelv:
Angol
Változat:
28/01/2019
Fájlméret:
271 KB
Fájlnév:
XA01821FEN_0119.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Nivector FTI26
ATEX:
II 1/3 D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc
IECEx:
Ex ta/tc IIIC T100°C Da/DcEN HU 07/09/202023/07/2018Nyelv:
Angol
Változat:
07/09/2020
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
XA01734FEN_0220.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Nivector FTI26
Ex ta IIIC T100°C Da
Ex tc IIIC T100°C Dc XEN HU 23/12/2019Nyelv:
Angol
Változat:
23/12/2019
Fájlméret:
260.8 KB
Fájlnév:
XA01943FEN_0119.pdf
-