Szintkapcsolók & -érzékelők

Szintkapcsolók & -érzékelők

A szintérzékelésre és folyamatos szintmérésre szolgáló E-direct érzékelők, kapcsolók és távadók a mérési alkalmazások széles területén használhatók a víz- és szennyvíz-kezeléstől kezdve a vegyiparon keresztül az élelmiszeriparig. Akár folyékony közegről – mint például a víz, folyékony élelmiszerek, vegyszerek és egyebek – vagy szilárd halmazállapotú termékekről van szó, mint például a cement, a gipsz, a gabona, élelmiszer, takarmány vagy pellet – mindegyikhez megtalálható a megfelelő E-direct érzékelő, amely biztosítja a megfelelő pontérzékelést vagy folyamatos mérést, a túlcsordulás elleni, vagy a szivattyú száraz működése elleni védelmet. Készülékeink a legtöbb tartály típus esetén alkalmazhatók: például edények, nyitott medencék, zárt csővezetékek, nyomás alatti berendezések, gépek, átemelők vagy a gördülőállomány berendezései (pl. a tartálykocsik) esetén.

Egypontos szintkapcsoló folyadékokhoz 128.-Euro-tól Liquiphant FTL31 >>>
Szintkapcsoló folyadékokra
Élelmiszeripari egypontos szintkapcsoló folyadékokhoz 162.-Euro-tól Liquiphant FTL33 >>>
Higiénikus szintkapcsoló folyadékokra
Liquipoint FTW23 - Higiénikus szintérzékelő folyadékokra 114.-Euro-tól Liquipoint FTW23 >>>
Kapacitív szintkapcsoló folyadékokra  
Liquipoint FTW33 - Higiénikus szintérzékelő folyadékokra 229.-Euro-tól Liquipoint FTW33 >>>
Higiénikus szintérzékelő folyadékokra
Határérték kapcsoló konduktív szintérzékelőkhöz 108.-Euro-tól Nivotester FTW325 >>>
Határérték kapcsoló konduktív érzékelőkhöz
NAMUR leválasztó, határérték kapcsoló 90.-Euro-tól Nivotester FTL325N >>>
Leválasztó és határérték kapcsoló
Úszókapcsoló, folyadékok szintjének érzékeléséhez 49.-Euro-tól Liquifloat T FTS20 >>>
Úszó szintkapcsoló folyadékokra
Radar sensor for level measurement Micropilot FMR10 366.-Euro-tól Micropilot FMR10 >>>
Szabadon sugárzó radaros távadó
Kompakt távadók érintés mentes szintméréséhez 422.-Euro-tól Prosonic T FMU30 >>>
Ultrahangos szint távadó
Kétrudas kapacitív érzékelő folyadékokban történő folyamatos szintmérésére 323.-Euro-tól Liquicap T FMI21 >>>
Kapacitív szonda folyadékokra
Forgólapátos szintkapcsoló, szemcsés szilárd anyagokhoz 149.-Euro-tól Soliswitch FTE20 >>>
Forgólapátos szintkapcsoló szemcsés anyagra
Rezgőrudas szintkapcsolók ömlesztett szilárd anyaghoz 273.-Euro-tól Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
Rezgőrudas szintkapcsolók szemcsés anyagra
Kapacitív szintkapcsoló szilárd anyagra 179.-Euro-tól Minicap FTC260 / FTC262 >>>
Kapacitív szintérzékelő szemcsés anyagra
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids 109.-Euro-tól Nivector FTI26 >>>
Kapacitív szintkapcsoló por- és finomszemcsés szilárd anyagokhoz

Néhány további tény

Még nem ismeri E-direct szintkapcsolóinkat és -érzékelőinket? Többet kíván tudni E-direct szintmérő minőségéről? Akkor érdekelheti néhány példa. A Liquiphant FTL31 és FTL33 rezgővillás folyadékszint-kapcsolók ugyanahhoz a Liquiphant termékcsaládhoz tartoznak, amely már több millió szintérzékelési pont működését biztosította az elmúlt 30 évben. Mindezek mellett, az Endress+Hauser a rezgővillás szintérzékelési elv feltalálója. Továbbá az E-direct számos kapacitív szintkapcsolót is kínál, valamint egy folyamatos méréshez való kapacitív távadót – a Liquicap T FMI21-est. Pontosan a kapacitív szintmérők azok, amelyekkel az Endress+Hauser elkezdte kutató-fejlesztő, termelő és értékesítő tevékenységét már több mint 60 éve. A többi E-direct szintérzékelő is jól bevált technológiákat alkalmaz: érintkezés nélküli ultrahangos szintmérés folyadékokban és szilárd anyagban, folyadékok konduktív szintérzékelése, valamint az elektronikus kapcsolóberendezések – valamennyi az Endress+Hauser kipróbált technológiája.