BLUETOOTH

Szabadon sugárzó radaros szintmérő érintésmentes méréshez

Micropilot FMR10

366.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Folyadékok szintjének méréséhez tárolótartályokban, nyitott medencékben, szivattyúaknákban és csatornarendszerekben
    • A legkompaktabb radaros szintmérő, az egyedi kialakítású radarchipnek köszönhetően
    • Radaros szintmérő Bluetoothvezeték nélküli technológiával
    • Üzembe helyezés, kezelés és karbantartás a SmartBlue
      alkalmazás segítségével

    Néhány szóban

    Méréstartomány legfeljebb 12 m
    Folyamat-hőmérséklet –40 - 60 °C
    Folyamat nyomása -1 - 3 bar
    Maximális mérési hiba ± 0,02%

    Micropilot FMR10

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Antenna; Max. mérési tartományTechn. csatl. hátsó oldal; Anyagmin.Techn. csatl. első oldal; Anyagmin.Kábelhossz1 - 34 - 1011+
    40mm; 8mMenet G1 ISO228; PVDFMenet ISO228 G1-1/2; PVDF10 m446.-402.-366.- FMR10-AAQBMWDEWFE2
    40mm; 12m498.-448.-408.- FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Mounting nut G1-1/2 Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.22.52 52014146
    Esővédő tető FDU90/91,FMR10/20 Anyagminőség: PVDF. Felhasználás: FDU90/91, FMR10/FMR20.50.99 52025686
    Flooding protection tube FMR10/20 Material: metallized PBT-PC. Suitable for 40mm/1-1/2" antenna with G1-1/2 front side connection. Verwendung: FMR10/20.50.56 71325090
    Állítható szerelő konzol, 316L Felhasználás: FMR10/20, FDU90.66.55 71325079

    Áraink 31.03.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A Micropilot FMR10 egy érzékelő, folyadékok szintjének folyamatos méréséhez tárolótartályokban, nyitott medencékben, szivattyúaknákban és csatornarendszerekben.

    Funkció

    A Micropilot egy "lefelé néző" mérőrendszer, "Time of Flight" (repülési idő) módszer alapján működik. A referenciapont (folyamatcsatlakozás)
    és a termék felszíne közötti távolságot méri. Az antenna által kibocsátott radarimpulzusok visszaverődnek a termék felszínéről, majd ismét az antennához érkeznek.

    Alkalmazási példa

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Szintmérés

    b) Áramlásmérés bukógátak vagy csatornák esetén

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Max. méréstartomány 12 m
    Beépítési
    követelmények
    Tartály magassága több mint 1,5 m;
    nyitott csatorna minimális szélessége 0,5 m
    Működési frekvencia K-sáv (~ 26 GHz)
    Átvitel teljesítménye 1 m távolságon: < 12 nW/cm2
    5 m távolságon: < 0,4 nW/cm2
    Kúpszög α 30°
    Kimenet
    Kimenő jel 4 - 20 mA
    Riasztási jelzés Kimeneti áram;
    Riasztási áram: 22,5 mA
    Linearizálás 32 értékpárig
    Elektromos csatlakozás
    Tápfeszültség 10,5 és 30 VDC között, 2 vezetékes
    Fogyasztás Maximális bemeneti teljesítmény: 675 mW
    Áramfelvétel Maximális bemeneti áram: <25 mA
    Maximális indulóáram: 3,6 mA
    Vezeték jellemzői

    Árnyékolatlan vezeték, 2 × 0,75 mm2;

    A vezeték 30 N (1 óra időtartamú) szakítószilárdságra lett tervezve. Az érzékelő alapfelszereltségként 10 m hosszú vezetékkel kerül szállításra.

    Túlfeszültség védelem Az eszköz beépített túlfeszültség-védelemmel rendelkezik.
    Működési jellemzők
    Referencia működési
    feltételek
    – Hőmérséklet: +24 °C ±5 °C
    – Nyomás: 960 mbar absz. ±100 mbar
    – Páratartalom: 60% ±15%
    – Reflektor: fémlemez, minimális átmérő ≥1 m
    – Nagyobb interferencia-visszaverődés nélkül a jelnyalábon belül
    Maximális mérési hiba A nem-linearitás, nem-megismételhetőség és a hiszterézis összege: ±5 mm ±0,02 %;
    Eltérés/Nulla: ±0,03 %
    Mért érték felbontása 1 mm
    A környezeti
    hőmérséklet befolyása
    Nullpont (4 mA): átlag TK = 0,02%/10 K
    Eltolás (20 mA): átlag TK = 0,05%/10 K
    Környezet
    Környezeti hőmérséklet tartománya –40 –°C +60 °C
    Tárolási hőmérséklet –40 °C – +80 °C
    Folyamat-hőmérséklet tartománya –40 °C – +60 °C
    Folyamat-nyomás tartománya prel = –1 – 3 bar; pabs <4 bar
    Védelmi fokozat IP66, NEMA 4X
    Klímaosztály DIN EN 60068-2-38 (Z/AD teszt)
    Dielektromos állandó εr ≥ 4
    Elektromágneses
    kompatibilitás (EMC)
    Az EN 61000 sorozatú szabványok és a NAMUR EMC ajánlás (NE 21) vonatkozó előírásainak megfelelő
    Anyagok
    Érzékelő burkolat, folyamatcsatlakozás PVDF
    Tömítés, tömítőgyűrű EPDM
    Ellenanya PA6.6
    Konstrukciós gyűrű PBT PC
    Kezelhetőség
    Működési elv 4 - 20 mA; SmartBlue (Android és iOS alatt működő alkalmazás) Bluetooth vezeték nélküli technológiával; Menüvezérlés az egyes paraméterek rövid magyarázatával a kezelőeszközön
    Tanúsítványok
    Robbanásveszélyes közeg engedély CSA C/US Általános célú;
    Nem veszélyes terület

    Méretek mm-ben

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Beépítés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4 - 20 mA

    b) Tápegység

  • Még több dokumentum ehhez FMR10