- Home
- Termékek
- Szintkapcsolók & -érzékelők
- Minicap FTC260 / FTC262
Kapacitív szintkapcsoló szilárd anyagra
Minicap FTC260 / FTC262
Telefonos információ
+36 1 412 0421
- Home
- Termékek
- Szintkapcsolók & -érzékelők
- Minicap FTC260 / FTC262
-
- Kalibrálást nem igényel
- Lerakódás ellenére is pontosanmér
- Karbantartás mentes
- Könnyen rövidíthető köteles változatban is rendelhető
Néhány szóban
Közeg Szilárd anyag Szemcseméret Átmérő ≤ 30 mm Folyamat nyomás –1-től +25 bar Közeg dielektrikus állandó εr ≥ 1,6 Közeg hőmérséklet FTC260: –40-től +120 °C
FTC262/Ex: –40-től +70 °C
Szondahossz Rúd/FTC260: 140 mm
Kötél/FTC262: 1,5; 2,5 és 6 m
Minicap FTC260 : Short probe version
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Probe length Kapcsoló kimenet Tanúsítvány 1 - 3 4 - 10 11+ 140mm 3 vezetékes PNP 10.8-45 V DC Nem veszélyes terület 204.- 190.- 179.- FTC260-AA2D1 ATEX II 1/3D 276.- 257.- 243.- FTC260-BA2J1 Relé 20-253 V AC/20-55 V DC Nem veszélyes terület 230.- 214.- 202.- FTC260-AA4D1 ATEX II 1/3D 302.- 281.- 266.- FTC260-BA4J1 Minicap FTC262 : Extension cable versions
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Szondahossz Kapcsoló kimenet Tanúsítvány 1 - 3 4 - 10 11+ 1500 mm L, acél HD-PE szigeteléssel 3 vezetékes PNP 10.8-45 V DC Nem veszélyes terület 358.- 333.- 315.- FTC262-AA32D1 ATEX II 1/3D 428.- 398.- 376.- FTC262-BA32J1 Relé 20-253 V AC/20-55 V DC Nem veszélyes terület 383.- 356.- 337.- FTC262-AA34D1 ATEX II 1/3D 453.- 422.- 399.- FTC262-BA34J1 2500 mm L, acél HD-PE szigeteléssel 3 vezetékes PNP 10.8-45 V DC Nem veszélyes terület 369.- 344.- 325.- FTC262-AA42D1 ATEX II 1/3D 440.- 409.- 387.- FTC262-BA42J1 Relé 20-253 V AC/20-55 V DC Nem veszélyes terület 395.- 367.- 348.- FTC262-AA44D1 ATEX II 1/3D 465.- 433.- 409.- FTC262-BA44J1 6000 mm L, acél HD-PE szigeteléssel 3 vezetékes PNP 10.8-45 V DC Nem veszélyes terület 408.- 379.- 359.- FTC262-AA62D1 ATEX II 1/3D 478.- 444.- 421.- FTC262-BA62J1 Relé 20-253 V AC/20-55 V DC Nem veszélyes terület 433.- 403.- 381.- FTC262-AA64D1 ATEX II 1/3D 503.- 468.- 443.- FTC262-BA64J1 Tartozékok
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Cover F14 PE, transparent PA Nézőüveg: Polycarbonat PA. 36.59 943201-1001 Adapter R1-1/2 > R1, PPS Usage: FTC260. Thread type: EN10226/ISO7. Material: PPS. 7.40 943215-1001 Adapter G1-1/2 > R1, PPS Usage: FTC260. Thread type: EN10226/ISO7. Material: PPS. 7.40 943215-1021 Rope shortening kit FTC262 Usage: FTC262. 28.03 52005918 Áraink 30.09.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
Általános Kereskedelmi FeltételekAkik ezt a terméket választották, ezeket nézték még
-
Alkalmazás
A Minicap különböző por vagy apró szemcsés anyagok szintmérésére alkalmas, mint például a gabona, liszt, tejpor, vegyes szárazeledel, cement, kréta vagy gipsz, valamint por robbanásveszélyes környezetben is használható (ATEX II 1/3 D). A Minicap kétféle kimenettel rendelhető:
- Relé kimenet (SPDT) vagy
- PNP kimenet
Működés
A Minicap egy elektronikus kapcsoló. Amikor a közeg szintje a kijelölt szintet meghaladja, vagy az alá esik, a műszer kapcsolási jelet bocsát ki. Egy kapcsolóházat vagy jelfelismerő eszközt csatlakoztathatunk a műszerhez. Képes átkapcsolni minimum vagy maximum üzembiztonságra. Érzékeli a szondán keletkezett lerakódást és azt kompenzálja is, hogy a kapcsolási pont helye ne változzon. A Minicap gyári beállításokkal kerül leszállításra. Egyéb finom beállítások a házon végezhetők el.
Alkalmazási példa
Szintmérés tartályban, szemcsés közegben. A tartály különböző anyagból készülhet (pl. fémből, műanyagból, vagy betonból), ez nem befolyásolja a mérést. Töltéskor a tartályba hulló anyag ne közvetlenül a szondára essen!
a) terhelés
Alkalmazási területek
Példák ρ in g/l (kb.) εr (kb.) Működik-e Szemes takarmány, magok, és a belőlük készített termékek Rizs 770 3,0 igen Kukoricakeményítő (csomagolt) 680 2,6 igen Liszt (búza) 580 2,4 igen Kukoricadara 500 2,1 igen Napraforgó mag 380 1,9 igen Tészta 370 1,9 igen Búzakorpa 250 1,7 igen Pattogatott kukorica 30 1,1 nem Ásványi, mesterséges anyagok Cement 1050 2,2 igen Gipsz 730 1,8 igen Mész (csomagolt) 540 1,6 (igen) Mész (por) 360 1,4 nem Műanyagok ABS granulátum 630 1,7 igen PA granulátum 620 1,7 igen PE granulátum 560 1,5 nem PVC por 550 1,4 nem PU por 80 1,1 nem Szürke háttér:
A Minicap használata nem javasolt.
Általában:
Ha a közeg dielektromos állandója nem ismert, akkor a közeg sűrűsége a mérvadó. Átlagos körülmények között a Minicap 250 g/l feletti
sűrűségű élelmiszer alapanyagoknál, valamint 600 g/l sűrűségű műanyagoknál vagy ásványi anyagoknál működik megfelelően. -
Műszaki paraméterek FTC260
KimenetKimeneti jel DC-PNP:
Imax 200 mA, túlterhelés és rövidzárlat biztos, maradó feszültség a tranzisztornál Imax <2,9 VAC/DC-SPDT:
AC:
Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VADC:
Imax 4 A, 30 V-ig, Imax 0,2 A, 253 V-igHibajelzés DC-PNP: <100 μA
AC/DC-SPDT: relé nyitottKapcsolási idő 0,5 s szabadon/fedve Táp ellátásTáp feszültség DC-PNP:
10,8 - 45 V DC, rövid idejű impulzus 55 V DC-ig, bemeneti feszültség 30 mA (max.), fordított polaritás védelemAC/DC-SPDT (relé csatlakozás):
20 - 253 V AC vagy 20 - 55 V DC, max. bemeneti feszültség: 130 mAElektromos
csatlakozásMax 1,5 mm2 keresztmetszetű, érvéghüvelyezett, sodrott vezeték.
Elektromos vezeték, max. keresztmetszet 2,5 mm2.PontosságHosszútávú eltérés Vízszintes ±3 mm,
függőleges ±6 mm
Hiszterézis Vízszintes 4 mm,
függőleges 7 mm
Kapcsolási pont Vízszintesen a szonda közepén –5 mm, függőlegesen 40 mm-rel a szonda csúcsa felett Működési feltételekKörnyezeti
hőmérséklet–40-től +70 °C (+60 °C-ig por Ex esetén) Klimatikus osztály Standard DIN-IEC 68 szerint, 2-38 fejezet Védelmi osztály IP 66 EMC Interferencia kibocsátás EN 61326 szerint, elektromos eszköz B osztály; Interferencia Immunitás EN 61326, Annex A (ipari) és NAMUR javaslat NE 21 (EMC) Közeg hőmérséklet –40-től +130 °C (+80 °C-ig por Ex esetén) Közeg nyomás –1,0-től +25 bar ÁltalánosKözeg Szilárd anyag 30 mm szemcsátmérőig Relatív dielektromos állandó εr ≥1,6 (ld. alkalmazási tábla) Húzóerő 1400 N (szonda végén) Folyamat csatlakozás R1" DIN 2999/ISO 7 Adapter Belső menet R1" DIN 2999 ISO 7: R1½" esetén DIN 2999/ISO 7
G1½" esetén DIN ISO 228MinősítésekEx minősítés ATEX II 1/3 D WHG minősítés Túlfolyás védelem §19 WHG (Németország) FDA regisztrált érzékelő alapanyag Műszaki paraméterek FTC262
KimenetKimeneti jel DC-PNP:
Imax 200 mA, túlterhelés és rövidzárlat biztos, maradó feszültség a tranzisztornál Imax <2,9 VAC/DC-SPDT:
AC:
Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VADC:
Imax 4 A, 30 V-ig, Imax 0,2 A, 253 V-igHibajelzés DC-PNP: <100 μA
AC/DC-SPDT: relé nyitottKapcsolási idő 0,8 s szabadon/fedve Táp ellátásTáp feszültség DC-PNP: 10,8 - 45 V DC, rövid idejű impulzus 55 V DC-ig, bemeneti feszültség 30 mA (max.), fordított polaritás védelem
AC/DC-SPDT (relé csatlakozás): 20 - 253 V AC vagy 20 - 55 V DC, max. bemeneti feszültség: 130 mA
Elektromos
csatlakozásMax 1,5 mm2 keresztmetszetű, érvéghüvelyezett, sodrott vezeték.
Elektromos vezeték, max. keresztmetszet 2,5 mm2.PontosságHosszútávú eltérés Függőlegesen ±6 mm Hiszterézis Függőlegesen 5 mm Kapcsolási pont Függőlegesen 35 mm a szonda végétől Működési feltételekKözeg hőmérséklet –40-től +70 °C Közeg nyomás –1,0-től +6 bar Környezeti
hőmérséklet–40-től +70 °C (+60 °C-ig Por Ex esetén) Klimatikus osztály Standardként DIN-IEC 68, 2-38 fejezet Védelmi osztály IP 66 EMC Interferencia kibocsátás EN 61326 szerint, Elektromos Készülék B osztály; Interferencia Immunitás EN 61326 szerint, A függelék (Ipari) és NAMUR Ajánlás NE 21 (EMC) ÁltalánosKözeg Szilárd anyag 30 mm szemcsátmérőig Relatív dielektromos állandó εr ≥1,6 (ld. alkalmazási tábla) Húzóerő Max. 3 000 N 40 °C-ig Folyamat csatlakozás R1½" DIN 2999/ISO 7 Hossz rövidítés Rövidítő készlet MinősítésekEx minősítés ATEX II 1/3 D Méretek mm-ben
FTC260
a) Fal vastagság: 5 mm
FTC262
Üzembe helyezés a használati útmutató szerint
Felülnézet, FTC260 / FTC262
Adapter FTC260-hoz
Elektomos csatlakozás
AC/DC-SPDT
Minicap FTC260/262 AC vagy DC kimenettel és relé kimenettel (SPDT)
F1: Üvegcsöves olvadóbetét a relé csatlakozás védelmére, a terhelés függvényében
F2: Üvegcsöves olvadóbetét, 500 mA
M: Födelőcsatlakozás a tartályhoz vagy annak fém részeihez
E: Földelés
DC-PNP
Minicap FTC260/262 PNP DC csatlakozással:
F: Üvegcsöves olvadóbetét 500 mA
R: Terhelés, pl. programozott vezérlő, PLC, relé
M: Födelőcsatlakozás a tartályhoz vagy annak fém részeihez
E: Földelés
- A Minicap rendszer fordított polaritás ellen védett.
- Ha a csatlakozásokat felcserélik, kialszik a zöld fény.
- Az FTC260-hoz nem szükséges földelő vezeték (PE) vagy feszültség
kiegyenlítő vezeték (PAL). - A PAL vonalat a helyi Ex előírásoknak megfelelően kell csatlakoztatni.
-
Még több dokumentum ehhez FTC260Még több dokumentum ehhez FTC262