Kapacitív szintkapcsoló szilárd anyagra

                  

Kapacitív szintkapcsoló szilárd anyagra

Nivector FTC968 / FTC968Z

102.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Nincs mozgó alkatrész
    • Karbantartás-mentes működés
    • Protektor (védőkupak) használatakor nincs érintkezés a közeggel

    Néhány szóban

    Közeg Szilárd anyag; szemcseméret ≤ 10mm
    Közeg dielektrikus állandó εr ≥ 1,6
    Minősítés FTC968Z: ATEX II 1/3 D
    Közeg hőmérséklet –20-tól +80 °C
    Szondahossz 81 mm
    Közeg nyomás –1-től +6 bar
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 - 34 - 1011+
    Nivector FTC968 AC Kapacitív szintkapcsoló. Felhasználás: por, ömlesztett anyagok. Folyamat csatlakozás: G1. Benyúlás: 20-71mm. Kimenet: 2-vezetékes, 21-253 V AC. Szigetelés/ház anyagminőség: PC, IP65.
    • Nincs szükség beállításra.
    • Nem tartalmaz mozgó alkatrészt.
    125.-112.-102.- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125.-112.-102.- 918098-0140
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 - 34 - 1011+
    Nivector FTC968Z AC Kapacitív szintkapcsoló. Felhasználás: por, ömlesztett anyagok. Bizonylat: ATEX II 1/3D. Folyamat csatlakozás: G1, nikkelezett sárgaréz. Benyúlás: 20-71 mm. Kimenet: 2-vezetékes, 21-253 V AC. Ház anyagminőség: Halar (ECTFE), IP65.
    • Nincs szükség beállításra.
    • Nem tartalmaz mozgó alkatrészt.
    170.-153.-139.- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170.-153.-139.- 918098-1140

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Nivector FTC968 védő36.80 71329077
    Nivector FTC968Z védő36.80 71329083

    Áraink 28.02.2018 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A Nivector kapacitív szintkapcsoló minden por állagú vagy aprószemcsés szilárd anyaghoz használható (pl. műanyag granulátum, mosószer és állateledel). Anyagai alkalmassá teszik a Nivectort élelmiszeripari termékekkel történő érintkezésre is (pl. gabona, cukor, gyógynövények, fűszerek, vagy búzadara).

    Működés

    A Nivector elülső oldala Alkalmazási példa érzékelőként működik. Ha a szilárd anyag az előlappal érintkezésbe kerül, az elektronika átkapcsol. A Nivector alkalmazható alsó- vagy felső biztonsági (fail-safe) kapcsolóként is; a kapcsolási állapotot LED jelzi. Egy kompenzáló elektróda megakadályozza a tartály fala vagy a szilárd anyag lerakódása által okozott hibás kapcsolást.

    Alkalmazási példa

    Az FTC968 egy kompakt szintkapcsoló, amelyhez kisméretű védőkapcsoló, elektromágneses szelep vagy PLC akár közvetlenül is csatlakoztatható.

  • Műszaki paraméterek

    Kimenet
    Üzembiztonság Választható minimum vagy maximum
    Terhelhetőség

    AC:
    rövid ideig (40 ms): max. 1,5 A max. 375 VA 253 V-on vagy max. 31,5 VA 21 V-on (rövidzárlat ellen nem védett);
    folyamatos: max. 87 VA 253 V-on, max. 7,4 VA 21 V-on, min. 2,5 VA 253 V-on (10 mA), min. 0,5 VA 21 V-on
    (20 mA) feszültség esés max. 12 V, maradék áram max. 4 mA

    DC:

    rövid ideig (50 ms) max. 0,5 A, max. 55 V (határozott ideig túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem);
    folyamatosan: max. 350 mA, maradó feszültség <3 V, maradék áram <100 pA

    Kapcsolási idő  Kb. 0,2 s fedett/szabad állapotban
    Tápellátás
    AC 21 - 253 V,  50/60 Hz (FTC968Z-nél max. 250 V) 
    DC 10 - 55 V
    Működési feltételek
    Környezeti hőm. –20 -tól +60 °C
    Közeg hőmérséklete 

    FTC968: –20-tól + 80 °C 

    FTC968Z: –20-tól +75 °C

    Működési hőm.  –20-tól +80 °C
    Tárolási hőm.  –25-től +85 °C
    Működési nyomás  –1-től +6 bar
    Szemcseméret  10 mm-ig
    Közeg relatív dielektromos
    állandója
    Min. 1,6
    Bemeneti védelem

    FTC968: IP 65/IP 67 EN 60529 szerint;

    FTC968Z: IP 65

    EMC Interferencia Kibocsátás EN 61326,
    Elektromos Készülék B oszt.;
    Interferencia Immunitás EN 61326
    Mechanikai felépítés
    Folyamat
    csatlakozások

    FTC968: G1 A menet két anyával, R1 menet (DIN 2999)

    FTC968Z: G1 A menet két anyával

    Protektor: G1½ A menet

    Elektromos csatlakozás  Csavaros sorkapcsok max. 1,5 mm2 vezetékhez Kábel bevezetés PG 11 (forgatható),
    6 - 8 mm-es kábel átmérőhöz
    Felhasználói interfész
    Kapcsolás kijelzése Piros LED a kapcsolási mód kijelzésére, Kívülről látható
    Működés a kapcsolási
    területen
    Forgó kapcsoló a minimum és maximum közötti váltásra, potenciométer a kapcsolási érzékenységhez
    Minősítések
    Ex minősítés FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Méretek mm-ben és anyagok

    FTC968

    Közeggel érintkező anyagok:
    FTC968: ház anyaga kék PC, anyák anyaga fekete PA
    Egyb anyagok: Kapcsolási terület: átlátszó PC

     

    Üzembe helyezés a használati útmutató szerint

    FTC968Z

    Közeggel érintkező anyagok:
    FTC968Z: ház anyaga fehér ECFTE, menetes hüvelyek anyaga nikkelezett sárgaréz, az anyák anyaga fekete PA
    Egyb anyagok: Kapcsolási terület: átlátszó PC


    Üzembe helyezés a használati útmutató szerint

    Opcionális protektor (védőkupak)

    .

    Az opcionálisan választható protektor megvédi a Nivectort a különösen koptató hatású és durva szemcsés közegtől. Csatlakozása G1½" menet. Lehetővé teszi a Nivector eltávolítását akár a teli tartályból is, pl. tesztelés céljából.

    Elektromos csatlakozás

    a) AC version

    b) DC version (PNP)

  • Még több dokumentum ehhez FTC968