NAMUR leválasztó, határérték kapcsoló

NAMUR leválasztó, határérték kapcsoló

Nivotester FTL325N

90.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • NAMUR csatoló IEC EN 60947-5-6
    • Egy- vagy háromcsatornás változat
    • Kétpontos szabályozás és egypontos szintérzékelés Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S,
      Liquicap M és Liquipoint

    Néhány szóban

    Engedély ATEX II (1) GD EEx ia
    Csatlakoztatható érzékelők Minden NAMUR kapcsoló
    Kimenet csatornánként 1 relé
    Csatornák száma 1 vagy 3
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TápellátásKapcsoló kimenet1 - 34 - 1011+
    85-253VAC1x SPDT szint + 1x SPST vészjel110.-99.-90.- FTL325N-F1A1
    3x SPDT szint + 1x SPST vészjel201.-181.-165.- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT szint + 1x SPST vészjel110.-99.-90.- FTL325N-F1E1
    3x SPDT szint + 1x SPST vészjel201.-181.-165.- FTL325N-F3E3

    Tartozék

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.74.96 52010132

    Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A Nivotester leválasztó erősítő a robbanásveszélyes zónából érkező jelek leválasztását és erősítését biztosítja. Mérőérintkezőként  közelítéskapcsolók, rezgővillás szintkapcsolók vagy mechanikus érintkezők használhatók. A leválasztó erősítők a kapcsoló állapotának  továbbítására vagy határérték kapcsolásra szolgálnak. Folyadéktartály esetén a kétpontos szabályozás megoldható a háromcsatornás változat segítségével. A leválasztó a Liquiphant M vagy Liquiphant S érzékelővel együtt egy WHG jóváhagyással rendelkező túlfolyás elleni védelmet alkot. Az FTL325N terepi használatához egy védőburkolat használható.

    Funkció

    A leválasztó erősítők kétvezetékes hurkon keresztül látják el tápfeszültséggel a mérőérzékelőket. Az érzékelők kapcsolás állapotát egy relé közvetíti a kimenetre. A nyugvóáram-elv segítségével ez magas fokú üzembiztonságot biztosít. Ezzel egyidejűleg, egy vezérlőáram kerül
    továbbításra a tápvezetéken. Liquiphant M/S és Soliphant M rezgővillás szintkapcsolóval együtt alkalmazva felügyelet alá kerül a mérőkör rövidzára, áramkimaradása és a rezgővilla korróziója is.

    Alkalmazási példa

    Ha a CH2 és CH3 csatornák egy Δs kétpontos  szabályozáshoz kerülnek használatra, a mérőberendezés a következőket tartalmazza:

    • 2 mérőérzékelő
    • 3-csatornás Nivotester
    • szabályozó vagy jelzőberendezések
  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Mért változó A végállás jel igény szerint a minimális vagy a maximális magasságon is kiadható
    Mérési tartomány A mérési tartomány az érzékelők elhelyezésétől függ
    Bemenet Galvanikusan leválasztva a tápellátásától és a kimenettől
    Védelem típusa II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Csatlakoztatható
    mérőérzékelők
    Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; bármennyi, IEC/EN 609047-5-6 minősített érzékelő; megfelelő áramköri ellenállással rendelkező érintkezőkapcsolók
    Csatlakozókábel kétvezetékes, árnyékolás nem szükséges
    Vezeték ellenállása max. 25 Ω vezetékenként
    Jelátvitel Áramjel a tápvezetéken
    Szabályzó áram
    tartománya
    < 1,2 mA/> 2,1 mA
    Vezetékszakadás
    felügyelete
    < 200 μA
    Zárlat > 6,1 mA (kikapcsolható)
    Kimenet
    Relékimenet Csatornánként egy feszültségmentes kontaktus a szintriasztás részére
    Nyugvóáramú
    biztonsági áramkör
    MIN/MAX biztonság DIL kapcsolóval választható
    Kapcsoló késleltetés kb. 0,5 s
    A reléérintkező
    kapcsolási
    teljesítménye

    U ~ max. 253 V

    I ~ max. 2 A

    P ~ max. 500 VA, cos φ ≥ 0,7

    U = max. 40 V

    I = max. 2 A

    P = max. 80 W

    Élettartam legalább 105 kapcsolási művelet, az érintkezők maximális terhelése mellett
    Működésjelzők LED-ek a működés, szintriasztás és hiba jelzéséhez
    Tápegység
    Tápfeszültség 85...253 V AC, 50/60 Hz 20...30 V AC, 20...60 V DC, max. 60 mA (1-csatornás), max. 113 mA (3-csatornás),
    megengedett visszamaradó ingadozás tűrése: Vpp = max. 2 V A Nivotester fordított polaritás elleni védelemmel rendelkezik.
    Fogyasztás

    AC:
    1-csatornás: max. 1,75 W
    3-csatornás: max. 2,75 W

    DC:
    1-csatornás: max. 1,2 W (Vmin 20 V feszültségen)
    3-csatornás: max. 2,25 W (Vmin 20 V feszültségen)

    Üzemi feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet

    Egyedülálló felszereléshez: –20...+60 °C

    hézagmentes sínes szereléshez: –20...+50 °C

    Tárolási hőmérséklet –20...+85 °C (+20 °C/+68 °F ajánlott)
    Behatolásvédelem IP 20, IK06
    Elektromágneses
    kompatibilitás (EMC)
    Zavart okozó kibocsátás az EN 61326 szerint; A osztályú berendezésnek megfelelő; zavarvédelem az EN 61326; A függelék (Ipari) és a NAMUR NE 21 ajánlás szerint (EMC)
    Anyagok
    Ház Polikarbonát
    Előoldali burkolat Polipropilén, PP
    Tartószán (tetősínre való szereléshez), poliamid PA6
    Engedélyek
    Robbanásveszélyes
    közeg engedély
    ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    WHG engedély Túlfolyásvédelem a WHG 19. § szerint (Németország)

    Méretek mm-ben

    Felszerelés a kezelési útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    1-csatornás változat

    Csatlakozás keresztmetszete max. 1 × 2,5 mm² vagy 2 × 1,5 mm²

     

    a) 1. érzékelo (EEx ia)

    b) 1. határérték relé

    c) Tápegység

    d) Riasztási relé

    3-csatornás változat

    Csatlakozás keresztmetszete max. 1 × 2,5 mm² vagy 2 × 1,5 mm²

     

    a) 1. érzékelo (EEx ia)

    b) 1. határérték relé

    c) Tápegység

    d) Riasztási relé

    e) 3. érzékelo (EEx ia)

    f) 2. érzékelo (EEx ia)

    g) 2. határérték relé

    h) 3. határérték relé

  • Még több dokumentum ehhez FTL325N