Pressure switches for absolute and gauge pressures
IOLINK

Nyomáskapcsoló az abszolút és a túlnyomás
méréséhez és felügyeletéhez

Ceraphant PTC31B / PTP31B [PTC31/PTP31 utódai]

Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Magas szintű reprodukálhatóság és hosszú távú stabilitás
    • Egyedi méréstartományok
    • Referenciapontosság 0,3%-ig

    Jellemzők röviden

    Termék Gázok, gőzök, folyadékok és por
    Kimenet 1 × PNP
    2 × PNP, IO-Link
    1 × PNP + 4...20 mA, IO-Link
    Kijelző 4 számjegyű, színváltó
    Folyamat-hőmérséklet
    tartománya
    –40...+100 °C (–40...+212 °F)
    Méréstartományok

    0...+100 mbar (0...+6 psi) és 0...+400 bar
    (0...+6000 psi) között

    Ceraphant PTC31B

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    KimenetReferencia pontosságElektromos csatlakozás1 - 34 - 1011+
    PNP, 3-vezetékesStandard 0.5 %M12 / ISO4400284.-256.-233.- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platina 0.3 %M12 / ISO4400316.-284.-259.- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    Standard 0.5 %Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4X Encl.300.-270.-246.- PTC31B-AA8MxxGBxxxx
    Platina 0.3 %Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4X Encl.332.-299.-272.- PTC31B-AA8MxxDBxxxx
    Standard 0.5 %Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4X Encl.335.-302.-275.- PTC31B-AA7MxxGBxxxx
    Platina 0.3 %Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4X Encl.367.-330.-301.- PTC31B-AA7MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    KimenetReferencia pontosságElektromos csatlakozás1 - 34 - 1011+
    PNP; 3-vezetékStandard 0,5%M12 / ISO4400275.-248.-226.- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Extra 0,3%M12 / ISO4400307.-276.-252.- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    Standard 0,5%Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4X Encl.291.-262.-239.- PTP31B-AA8MxxGBxxx
    Extra 0,3%Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4X Encl.323.-291.-265.- PTP31B-AA8MxxDBxxx
    Standard 0,5%Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4X Encl.326.-294.-268.- PTP31B-AA7MxxGBxxx
    Extra 0,3%Csatlakozó M12, IP65/67 NEMA típus 4X Encl.358.-322.-294.- PTP31B-AA7MxxDBxxx

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Behegeszthető adapter G1/2 Síkba szerelhető behegeszthető adapter. Anyagminőség: 316L. Felhasználás: PMP51_110_G0J, PMP41_070_ 1D. A tökéletes beépítés csak a beépítő betéttel együtt lehetséges.53.02 52002643
    Behegeszthető adapter G1 3.1 Síkba szerelhető behegeszthető adapter. Anyagminőség: 316L. EN10204-3.1 anyagbizonylat Felhasználás: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GXJ. A tökéletes beépítés csak a beépítő betéttel együtt lehetséges.125.30 52010171
    M12 csatl. aljzat 4p-125 V, 4 A M12 aljzat. Felhasználás: M12 csatlakozó15.55 52006263
    Kábel 4x0.34,M12,Cu Sn/Ni,90 °C,L=5 m M12 csatlakozó. 5 m kábel PVC, Cu Sn/Ni7.25 52010285
    M12 90°-os csatlakozó dugó Felhasználás: M12 dugó25.41 71114212

    Áraink 31.12.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A Ceraphant egy nyomástávadó, az abszolút és túlnyomás értékének méréséhez gázokban, gőzökben, valamint folyékony és por állagú anyagokban. Az engedélyek és a folyamatcsatlakozók széles választékának köszönhetően a Ceraphant általánosan használható.

    Működés

    Kerámia folyamatleválasztó membrán: A kerámiaérzékelő egy olajmentes érzékelő, azaz a folyamat nyomása követlenül a masszív kerámia
    folyamatleválasztó membránra hat eltérítve azt. A kapacitás nyomásfüggő változása kerül mérésre a kerámiahordozón és a folyamatleválasztó
    membránon elhelyezett elektródák között.

    Fém folyamatleválasztó membrán: A folyamat nyomása eltéríti az érzékelő fém folyamatleválasztó fém membránját, és a feltöltőfolyadék
    átadja a nyomást egy Wheatstonehídra (félvezető technológia). A rendszer a híd kimeneti feszültségének nyomásfüggő változásait méri és értékeli.

    Alkalmazási példa

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Ceraphant nyomáskapcsoló áramkimenettel (a), RMA42 / RIA45 (b) kezelőegységgel az E-direct webáruházból

  • Műszaki adatok

    Kimenet
    Kimenő jel PNP kapcsoló kimenet +4...20 mA kimenet (4 vezetékes), IO-Link;
    PNP kapcsoló kimenet (3 vezetékes);
    2 × PNP kapcsoló kimenet (4 vezetékes), IO-Link
    Funkció Min., max. ablak
    Jeltartomány
    4...20 mA
    3,8...20,5 mA
    Feszültségesés PNP ≤2 V
    Fogyasztó 4...20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Dynamic behavior Időállandó (T90) 16 ms
    1) RLmax: maximális terhelő ellenállás; UB: tápfeszültség
    Tápegység
    Tápfeszültség 10...30 V DC
    IO-Link: 18...30 V DC
    Áramfelvétel ≤60 mA
    Védelmi fokozat Kábel: IP66/67 NEMA 4X típus
    M12 dugó: IP65/67 NEMA 4X típus
    Szelepdugó: IP65 NEMA 4X típus
    A tápfeszültség
    befolyása
    ≤0,005% az URL/1 V-ból
    Visszamaradó
    ingadozás
    ±5 %
    Működési jellemzők
    Referenciapontosság

    Standard: ±0,5%;

    Platinum: ±0,3%

    A nullkimenet és a
    kimeneti tartomány
    hőváltozása

    <1 bar (15 psi): <1,2%;

    ≥1 bar (15 psi): <1%

    Hosszú távú stabilitás

    1 év: ±0,2%;

    5 év: ±0,4%

    Bekapcsolási idő ≤2 s
    Környezet
    Környezeti hőmérséklet –20...+70 °C (–4...+158 °F)
    Tárolási hőmérséklet –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Klímaosztály 3K5 osztály
    Elektromágneses
    kompatibilitás

    – Zavart okozó kibocsátás az EN 61326 alapján, B típusú berendezés

    – Zavarvédelem az EN 61326, A függelék alapján (ipari szektor)

    – NAMUR EMC ajánlás (NE21)

    Folyamat
    Folyamathőmérséklet

    PTC31B: –25...+100 °C (–13...+212 °F)

    PTP31B: –40...+100 °C (–40...+212 °F)

    Anyagok PTC31B
    A folyamattal nem
    érintkező anyagok
    Burkolat: Rozsdamentes acél 316L (1.4404)
    A folyamattal
    érintkező anyagok
    Folyamatcsatlakozás: 316L (1.4435) Kerámia folyamatleválasztó membrán: Al2O3 az FDA előírásai szerint;
    TSE Alkalmassági bizonyítvány az eszköz a folyamattal érintkező összes alkatrésze részére;
    Tömítés: Viton FKM vagy EPDM
    Anyagok PTP31B
    A folyamattal nem
    érintkező anyagok
    Burkolat: Rozsdamentes acél 316L (1.4404);
    Burkolatfedél: PBT/PC;
    Feltöltő olaj: NSF-H1 szintetikus olaj az FDA 21 CFR 178.3570 előírásoknak megfelelően
    A folyamattal
    érintkező anyagok
    Folyamatcsatlakozás: 316L;
    Fém folyamatleválasztó membrán: AISI 316L (1.4435);
    TSE Alkalmassági bizonyítvány az eszköz a folyamattal érintkező összes alkatrésze részére Síkban szerelt folyamatleválasztó membrán esetén: Tömítés: Viton FKM
    Kezelhetőség
    Működés helyi
    kijelzővel
    A mért érték 4 számjegyű kijelzése, egyszerű és teljes menüútmutató, átfogó diagnosztikai funkciók, állapotkijelzés LED-ekkel
    Engedélyek
    Nyomásberendezés irányelv

    Méretek mm-ben (inchben)

    Ház

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) M12 dugó, Műanyag burkolatfedél

    d) Kábel

    e) Szelepdugó

     

    Felszerelés az útmutató szerint.

    PTC31B folyamatcsatlakozók méretei mm-ben (inchben)

    Folyamatcsatlakozás belső, kerámia folyamatleválasztó membránnal

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) ISO 228 G¼" menet

    b) ISO 228 G¼" menet (belső)

    c) ISO 228 G½" menet

    d) ISO 228 G½" menet, 11,4 mm (0,45 in) furat

    e) DIN13 menet

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (belső)

    h) ASME½" MNPT, 11,4 mm (0.45 in) furat

    PTP31B folyamatcsatlakozók méretei mm-ben (inchben)

    Folyamatcsatlakozás belső, fém folyamatleválasztó membránnal

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) ISO 228 G¼" menet

    b) ISO 228 G¼" menet (belső)

    c) ISO 228 G½" menet

    d) ISO 228 G½" menet, 11,4 mm (0.45 in) furat

    e) DIN13 menet

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (belső)

    h) ASME½" MNPT, 11,4 mm (0.45 in) furat

     

    * 100 barig (1500 psi) / ** 400 barig (6000 psi)

    Folyamatcsatlakozók síkban szerelt fém folyamatleválasztó membránnal

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) ISO 228 G½" menet DIN3852

    b) ISO 228 G½" menet O-gyűrűs tömítés

     

    * 100 barig (1500 psi) / ** 400 barig (6000 psi)

    Elektromos csatlakozás

    1 × PNP R1 kapcsolókimenet

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 dugó

    b) Szelepdugó

    c) Kábel

     

    Kábel:
    1: barna = L+
    2a: fekete = 1. kapcsoló kimenet
    2b: fehér = nincs kiosztva
    3: kék = L–
    4: zöld/sárga = föld
    (a): referencia levegővezeték

    2 × PNP R1 és R2 kapcsolókimenet

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 dugó

    b) Kábel

    c) M12 dugó, IO-Link

     

    Kábel:
    1: barna = L+
    2a: fekete = 1. kapcsoló kimenet
    2c: fehér = 2. kapcsoló kimenet
    3: kék = L–
    4: zöld/sárga = föld
    (a): referencia levegővezeték

    1 × PNP R1 kapcsolókimenet, kiegészítő 4...20 mA analóg kimenettel (aktív)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 dugó

    b) Kábel

    c) M12 dugó, IO-Link

     

    Kábel:
    1: barna = L+
    2a: fekete = 1. kapcsoló kimenet
    2d: fehér = analóg kimenet 4...20 mA
    3: kék = L–
    4: zöld/sárga = föld
    (a): referencia levegővezeték

  • Még több dokumentum ehhez PTC31B
    Még több dokumentum ehhez PTP31B
  • IO-Link

    A többi, összefoglalt előny mellett a Ceraphant PTC31B/PTP31B nyomás kapcsolók IO-Link kommunikációja a következőket teszi lehetővé:

    • Szoftveres üzembehelyezés
    • Beállítások eltárolása
    • Beállítások átvihetősége másik készülékekre

     

    Az IO-Link általános előnyei

    Digitális mért értékek:

    • Hibamentes átvitel (pl. EMC által)

    • Nincs átváltás, így magasabb a teljes pontosság

     

    Több adat:

    • Több érték feldolgozására van lehetőség

    • Részletes hiba információk

    • További folyamat információk

     

    Központi paraméter tárolás

    • Lehetőséget nyújt a paraméterek közvetlen letöltésére a készülékbe

    • A beállítások könnyen átvihetők egyik készülékről a másikra

    • Távirányítású érzékelő karbantartás

  • Előző típusok: PTP31 / PTC31

    Előző típus:

    Keresés:
    Nincs találat