Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Nyomástávadó kerámia és fém membránnal

Cerabar PMC11 / PMP11 [PMC131/PMP131 utódai]

Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Magas szintű reprodukálhatóság és hosszú távú stabilitás
    • Egyedi méréstartományok
    • Síkban szerelt folyamatcsatlakozás választható lehetőségként

    Jellemzők röviden

    Közeg Gázok, gőzök, folyadékok és por
    Kimenet 4...20 mA, 0...10 V
    Folyamat-hőmérséklet –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Méréstartományok –400...+400 mbar (–6...+6 psi) és –1...+40 bar
    (–15...+600 psi) között
    Referenciapontosság ±0,5%

    Cerabar PMC11 - Testreszabott méréstartomány

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    KimenetTechnológiai csatlakozás1 - 34 - 1011+
    4-20mAMenet ISO228 G1/4 (belső), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VMenet ISO228 G1/4 (belső), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Méréstartomány = Érzékelő tartomány

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    KimenetTechnológiai csatlakozás1 - 34 - 1011+
    4-20mAMenet ISO228 G1/4 (belső), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VMenet ISO228 G1/4 (belső), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Testreszabott méréstartomány

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    KimenetTechnológiai csatlakozás1 - 34 - 1011+
    4-20mAMenet ISO228 G1/4 (belső), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VMenet ISO228 G1/4 (belső), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Méréstartomány = Érzékelő tartomány

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    KimenetTechnológiai csatlakozás1 - 34 - 1011+
    4-20mAMenet ISO228 G1/4 (belső), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VMenet ISO228 G1/4 (belső), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Behegeszthető adapter G1/2 Síkba szerelhető behegeszthető adapter. Anyagminőség: 316L. Felhasználás: PMP51_110_G0J, PMP41_070_ 1D. A tökéletes beépítés csak a beépítő betéttel együtt lehetséges.53.02 52002643
    Behegeszthető adapter G1 3.1 Síkba szerelhető behegeszthető adapter. Anyagminőség: 316L. EN10204-3.1 anyagbizonylat Felhasználás: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GXJ. A tökéletes beépítés csak a beépítő betéttel együtt lehetséges.125.30 52010171
    M12 csatl. aljzat 4p-125 V, 4 A M12 aljzat. Felhasználás: M12 csatlakozó15.55 52006263
    Kábel 4x0.34,M12,Cu Sn/Ni,90 °C,L=5 m M12 csatlakozó. 5 m kábel PVC, Cu Sn/Ni7.25 52010285
    M12 90°-os csatlakozó dugó Felhasználás: M12 dugó25.41 71114212
    PHX20 kijelző Rádugható kijelző, 4-20 mA, 4-digites, piros. DIN43650 dugó, IP65 védelem. A kijelzés szabadon skálázható. Feszültségesés <= 5 V. Felhasználás: Cerabar T.144.-134.-127.- 52022914

    Áraink 30.09.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    A Cerabar egy nyomástávadó, a túlnyomás értékének méréséhez gázokban, gőzökben, valamint folyékony és por állagú anyagokban. A folyamatcsatlakozók széles választékának köszönhetően a Cerabar számos alkalmazáshoz használható.

    Működés

    Kerámia folyamatleválasztó membrán: A kerámiaérzékelő egy olajmentes érzékelő, azaz a folyamat nyomása követlenül a masszív kerámia
    folyamatleválasztó membránra hat eltérítve azt. A kapacitás nyomásfüggő változása kerül mérésre a kerámiahordozón és a folyamatleválasztó membránon elhelyezett elektródák között.

    Fém folyamatleválasztó membrán: A folyamat nyomása eltéríti az érzékelő fém folyamatleválasztó membránját, és a feltöltőfolyadék átadja a nyomást egy Wheatstonehídra (félvezető technológia). A rendszer a híd kimeneti feszültségének nyomásfüggő változásait méri és értékeli.

    Alkalmazási példa

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Cerabar nyomástávadó (a) lezáró eszközzel (b) a csővezetékben

  • Műszaki adatok

    Műszaki adatok
    Kimenő jel 4...20 mA (2 vezetékes); 0...10 V (3 vezetékes)
    Jeltartomány
    4...20 mA
    3,8...20,5 mA
    Terhelés
    4...20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Terhelő ellenállás
    (0...10 V eszközök
    esetén)
    A terhelő ellenállásnak 5 [kΩ] kell lennie
    Jelzés riasztáskor
    4...20 mA
    max. riasztás >21 mA
    Dinamikus viselkedés Időállandó (T90) 15 ms
    1) RLmax: maximális terhelő ellenállás; UB: tápfeszültség
    Tápegység
    Tápfeszültség

    4...20 mA kimenet: 10...30 V DC;

    0...10 V kimenet: 12...30 V DC

    Áramfelvétel

    2 vezetékes: ≤26 mA;

    3 vezetékes: <12 mA

    Védelmi fokozat IP65 NEMA 4X típusú tokozás
    A tápfeszültség
    befolyása
    ≤0,005% URL/1 V esetén
    Visszamaradó
    ingadozás
    ±5 %
    Működési jellemzők
    Referenciapontosság ±0,5%
    A nullkimenet és a
    kimeneti tartomány
    hőváltozása

    <1 bar (15 psi): <1%;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8%

    Hosszú távú stabilitás

    1 év: ±0,2 %;

    5 év: ±0,4 %;

    8 év: ±0,45 %

    Bekapcsolási idő ≤2 s
    Környezet
    Környezeti
    hőmérséklet
    tartománya
    –40...+70 °C (–40...+158 °F)
    Tárolási hőmérséklet
    tartománya
    –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Klímaosztály 3K5 osztály
    Elektromágneses
    kompatibilitás

    – Zavart okozó kibocsátás az EN 61326 alapján, B típusú berendezés

    – Zavarvédelem az EN 61326 A függelék alapján (ipari szektor)

    – NAMUR EMC ajánlás (NE21)

    Folyamat
    Folyamat-hőmérséklet
    tartománya
    –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Anyagok PMC11
    A folyamattal nem
    érintkező anyagok
    Burkolat: Rozsdamentes acél 316L (1.4404)
    A folyamattal
    érintkező anyagok
    Folyamatcsatlakozás: 316L (1.4435) Kerámia folyamatleválasztó membrán: Al2O3 az FDA előírásai szerint;
    TSE Alkalmassági bizonyítvány az eszköz a folyamattal érintkező összes alkatrésze részére;
    Tömítés: Viton FKM vagy EPDM
    Anyagok PMP11
    A folyamattal nem
    érintkező anyagok
    Burkolat: Rozsdamentes acél 316L (1.4404);
    Feltöltő olaj: NSF-H1 szintetikus olaj az FDA 21 CFR 178.3570 előírásoknak megfelelően
    A folyamattal
    érintkező anyagok
    Folyamatcsatlakozás: 316L;
    Fém folyamatleválasztó membrán: AISI 316L (1.4435);
    TSE Alkalmassági bizonyítvány az eszköz a folyamattal érintkező összes alkatrésze részére Síkban szerelt folyamatleválasztó membrán esetén: Tömítés: Viton FKM
    Engedélyek
    Nyomásberendezés irányelv

    Méretek in mm (inches)

    Ház

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) M12 dugó, IP 65

    d) Szelepdugó

     

    Felszerelés az útmutató szerint.

    PMC11 folyamatcsatlakozók méretei mm-ben (inchben)

    Folyamatcsatlakozás belső, kerámia folyamatleválasztó membránnal

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) ISO 228 G¼" menet

    b) ISO 228 G¼" menet (belső)

    c) ISO 228 G½" menet

    d) ISO 228 G½" menet, 11,4 mm (0,45 in) furat

    e) DIN13 menet

    f) ASME¼" MNPT 

    g) ASME½" MNPT (belső)

    h) ASME½" MNPT, 11,4 mm (0,45 in) furat

    PMP11 folyamatcsatlakozók méretei mm-ben (inchben)

    Folyamatcsatlakozás belső, fém folyamatleválasztó membránnal

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) ISO 228 G¼" menet

    b) ISO 228 G¼" menet (belső)

    c) ISO 228 G½" menet

    d) ISO 228 G½" menet, 11,4 mm (0.45 in) furat

    e) DIN13 menet

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (belső)

    h) ASME½" MNPT, 11,4 mm (0.45 in) furat

     

    * 100 barig (1500 psi) / ** 400 barig (6000 psi)

    Folyamatcsatlakozók síkban szerelt fém folyamatleválasztó membránnal

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) ISO 228 G½" menet DIN3852

    b) ISO 228 G½" menet O-gyűrűs tömítés

     

    * 100 barig (1500 psi) / ** 400 barig (6000 psi)

    Elektromos csatlakozás

    4...20 mA kimenet

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) M12 dugó

    b) Szelepdugó

    c) Kábel

     

    Kábel:
    1: barna = L+
    2: kék = L–
    3: zöld/sárga = föld
    (a): referencia levegővezeték

    0...10 V kimenet

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) M12 dugó

    b) Szelepdugó

  • Még több dokumentum ehhez PMP11
    Még több dokumentum ehhez PMC11
  • Előző típusok: PMP131 / PMC131

    Előző típus:

    Keresés:
    Nincs találat