Folyamatkijelző, digitális kimenettel, felügyeleti és szivattyúvezérlő funkciókkal

Folyamatkijelző, digitális kimenettel, felügyeleti és szivattyúvezérlő funkciókkal

RIA452

366.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Bemenet kétvezetékes, az energiaellátást is biztosító huroktáplált, szikramentes opcióval
    • Szivattyúvezérlő funkció
    • Felügyeleti funkció, állapotbemenetekkel
    • Digitális kimenet, integrálással

    Néhány szóban

    Kijelző 7-számjegy/14 szegmens többszínű
    Engedély ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC opcionális
    Normál méretek 96 × 96 mm
    Relék 4 vagy 8 (opcionális)
    Funkciók Linearizálás, szivattyúvezérlő funkció, integrálás
    Kimenet Opcionális 1 × analóg kimenet
    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványMérőjelKimenet1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes terület0/4-20mA4x relé SPDT határkontakt416.-387.-366.- RIA452-Ax11A11A
    4x relé SPDT határkont + 1x analóg U,I452.-420.-398.- RIA452-Ax12A11A
    8x relé SPDT határkont + 1x impulzus + integrálás + linearizálás nyilt csatornás áramlásméréshez539.-502.-475.- RIA452-Ax13A11A
    8x relé SPDT határkontakt +1x analóg +1x impulzus + összegzés +linearizálás nyílt csatornás áramlásméréshez575.-535.-506.- RIA452-Ax14A11A
    4x relé SPDT határkontak + 1x impulzus + integrálás + linearizálás nyilt csatornás áramlásméréshez496.-461.-436.- RIA452-Ax15A11A
    Univerzális U,I,R,RTD,TC4x relé SPDT határkontakt474.-441.-417.- RIA452-Ax21A11A
    4x relé SPDT határkont + 1x analóg U,I510.-474.-449.- RIA452-Ax22A11A
    8x relé SPDT határkont + 1x impulzus + integrálás + linearizálás nyilt csatornás áramlásméréshez597.-556.-526.- RIA452-Ax23A11A
    8x relé SPDT határkontakt +1x analóg +1x impulzus + összegzés +linearizálás nyílt csatornás áramlásméréshez633.-589.-557.- RIA452-Ax24A11A
    4x relé SPDT határkontak + 1x impulzus + integrálás + linearizálás nyilt csatornás áramlásméréshez554.-515.-487.- RIA452-Ax25A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x relé SPDT határkontakt457.-425.-402.- RIA452-Bx11A11A
    4x relé SPDT határkont + 1x analóg U,I493.-458.-434.- RIA452-Bx12A11A
    8x relé SPDT határkont + 1x impulzus + integrálás + linearizálás nyilt csatornás áramlásméréshez580.-540.-511.- RIA452-Bx13A11A
    8x relé SPDT határkontakt +1x analóg +1x impulzus + összegzés +linearizálás nyílt csatornás áramlásméréshez616.-573.-542.- RIA452-Bx14A11A
    4x relé SPDT határkontak + 1x impulzus + integrálás + linearizálás nyilt csatornás áramlásméréshez537.-499.-472.- RIA452-Bx15A11A

    Tartozékok

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TXU10 tip. konfiguráló készlet PC-programozható műszerekhez. Beállító program+interfész USB kábellel PC-hez. 4 tűs csatlakozó + ReadWin2000101.72 TXU10-AA
    Field housing IP65 RIA452148.80 51009957

    Áraink 31.03.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

  • Alkalmazás

    Az RIA452 folyamatkijelző összegyűjti a mérési jeleket és biztosítja azok nagy felbontású és pontos megjelenítését. Automatikus vezérlési feladatokhoz is használható, a határértékek, valamint az analóg és digitális kimenetek révén.

    Funkció

    Mximum nyolc, előre beállítható relé felügyeli a mért érték bármilyen rendellenességét (alsó/felső határértékek túllépését), az előre beállított határértékekhez viszonyítva. A relék további lehetséges üzemmódjai az érzékelő- és eszközhibák felügyelete, valamint az adagolás- és a szivattyúvezérlés (pl. szivattyúk váltakozó vezérlése). A szabályozható analóg kimenet a bemenő jel átvitelének számos lehetőségét kínálja: használható a nagyítás, a linearizálás, a nullponteltolás, az invertálás és a jelátalakító (be-/kimenet átalakítás) funkciók. Az opcionális  impulzuskimenet lehetőséget biztosít integrált folyamatértékek létrehozására. A beállítás egyszerűen elvégezhető, egy soros illesztő és egy számítógépes program segítségével, vagy kézi módon, az egység előlapján lévő forgatógomb használatával.

    Alkalmazási példa

  • Műszaki adatok

    Bemenet
    Analóg bemenet 1 × 0/4 - 20 mA (impedancia 5 Ω)
    Univerzális bemenet 0/4 - 20 mA, 0 - 5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0 - 10 V, 0 - 5 V, ±10 V, 30 - 3000 Ω ellenállás-hőmérő Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 hőelem, J, K, T, N, B, S, R típusú IEC 584 szerit; D, C típusú az ASTM E998 szerint; L típusú DIN 43710 és GOST szabványok szerint
    Digitális bemenet 4 ×, max. 10 Hz
    Pontosság 0,1% a méréstartomány felső határához viszonyítva
    Kimenet
    Távadó tápfeszültség 24 V DC, 250 mA, opcionálisan szikramentes 1 × 24 V DC, 22 mA kiegészítő tápegység
    Analóg kimenet 1 × 0/4 - 20 mA, 0 - 10 V DC
    Kimeneti impedancia Max. ≤600 Ω
    Digitális kimenet 1 × nyitott kollektorú, passzív, 12,5 kHz 4 × relé (váltóérintkező), 250 V AC/ 30 V DC, 3A; 8 relére bővíthető (opció)
    Linearitás ≤0,1% a méréstartomány felső határához viszonyítva
    Üzemi feltételek
    Környezeti
    hőmérséklet
    –20…+60 °C
    Tárolási hőmérséklet –30…+70 °C
    Klímaosztály IEC 60 654-1 szerint B2 osztály, párásodásmentes
    EMC

    Zavarvédelem az IEC 61326 (ipari környezet) és NAMUR NE 21 alapján;

    Zavart okozó kibocsátás az IEC 61326 alapján A osztályú

    Behatolásvédelem Előlap IP 65, érintkezőkapcsok IP 20
    Tápegység
    Tápfeszültség 90 - 250 V AC, 50/60 Hz 20 - 36 V DC/ 20 - 28 V AC, 50/60 Hz
    Mechanikai felépítés
    Elektromos csatlakozás Dugaszolható csavaros érintkező, 1,5 mm² tömör vagy 1,0 mm² sodrott vezetékhez, szorítóbilinccsel
    Felhasznált anyagok

    Burkolat előlap: ABS műanyag, galvánúton bevont

    Burkolatház: PC10GF műanyag

    Kezelőfelület
    Kijelző 7-számjegyű 14-szegmenses folyadékkristályos kijelző, fehér (10 mm); műszaki egységekhez 9 × 77 pontmátrix
    kijelző; 42-részes oszlopdiagram, sárga, valamint a határértékek alatt és felett piros színnel; határértékek kijelölése sárga színnel, állapotjelző
    Kijelzési tartomány –99999…+99999
    Kezelés Vezérlőtárcsával vagy, RS232 soros csatlakozáson keresztül, ReadWin® 2000 szoftverrel
    Funkciók
    Funkciók 32 pontos linearizálás, eltelt üzemórák kijelzése, szivattyúk váltakozó vezérlése, tendenciaelemzés, adagolásvezérlés, integrálás, min/max érték tárolása
    Engedélyek
    Robbanásveszélyes
    közeg engedély
    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Méretek mm-ben

    Felszerelés az útmutató szerint.

    Elektromos csatlakozás

    Árambemenet

    a) 12-es és 82-kapcsok között belső összeköttetés

    b) Hurok tápegység Max. 22 mA Bemenet 0...20 mA

    c) Bemenet 0...20 mA

    d) Relé

    e) 1-8. relé 250 V AC/30 V DC

    f) Analóg kimenet 0...20 mA, 0...10 V DC

    g) Huroktápegység 24V , <= 250 mA

    h) Digitális bemenetek DIN 19240 szerint

    i) Digitális kimenet, passzív, nyitott kollektor max. 24 V, 200 mA

    Univerzális bemenet

    a) Árambemenet 0... 20 mA

    b) Feszültség bemenet +/- 1V

    c) Feszültség bemenet +/- 30V

    d) Hőelemek

    e) RTD 4-vezetékes

    f) RTD 3-vezetékes

  • Még több dokumentum ehhez RIA452