- Home
- Termékek
- Szintkapcsolók & -érzékelők
- Soliphant T FTM20 / FTM21
Rezgőrudas szintkapcsolók ömlesztett szilárd anyaghoz
Soliphant T FTM20 / FTM21
Telefonos információ
+36 1 412 0421
- Home
- Termékek
- Szintkapcsolók & -érzékelők
- Soliphant T FTM20 / FTM21
-
- Nem kell kalibrálni: egyszerű üzembe helyezés
- Nem érzékeny a lerakódásokra
- Az érzékelő anyaga 316L
Néhány szóban
Termék Nem folyékony ömlesztett szilárd anyag Szonda hossza Kompakt kivitel: 225 mm;
Toldórúddal: 500, 1000 vagy 1500 mm
Termék sűrűsége ≥200 g/l Folyamat nyomása –1...+25 bar Termék hőmérséklete –40...+150 °C Soliphant FTM20 : short rod version
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektronika; kimenet Ház; kábel bevezetés 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület FEM22; 3 vezetékes PNP 10-45 V DC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 311.- 289.- 273.- FTM20-Ax22A F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 336.- 312.- 295.- FTM20-Ax25A FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55 V DC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 332.- 309.- 292.- FTM20-Ax42A F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 357.- 332.- 314.- FTM20-Ax45A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3 vezetékes PNP 10-45 V DC F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 425.- 395.- 374.- FTM20-4x25A FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55 V DC F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 446.- 414.- 392.- FTM20-4x45A Soliphant FTM21 with L=500mm
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektronika; Kimenet Ház; Kábel bevezetés 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület FEM22; 3 vezetékes PNP 10-45 V DC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 391.- 364.- 344.- FTM21-Ax222A F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 416.- 387.- 366.- FTM21-Ax225A FEM24; relé DPDT, 19-253 V AC/55 V DC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 413.- 384.- 363.- FTM21-Ax242A F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 437.- 407.- 385.- FTM21-Ax245A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3 vezetékes PNP 10-45 V DC F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 505.- 470.- 445.- FTM21-4x225A FEM24; relé DPDT, 19-253 V AC/55 V DC F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 526.- 490.- 463.- FTM21-4x245A Soliphant FTM21 with L=1000mm
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektronika; Kimenet Ház; Kábel bevezetés 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület FEM22; 3 vezetékes PNP 10-45 V DC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 482.- 448.- 424.- FTM21-Ax322A F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 507.- 471.- 446.- FTM21-Ax325A FEM24; relé DPDT, 19-253 V AC/55 V DC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 503.- 468.- 443.- FTM21-Ax342A F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 528.- 491.- 464.- FTM21-Ax345A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3 vezetékes PNP 10-45 V DC F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 596.- 554.- 524.- FTM21-4x325A FEM24; relé DPDT, 19-253 V AC/55 V DC F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 617.- 574.- 543.- FTM21-4x345A Soliphant FTM21 with L=1500mm
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektronika; Kimenet Ház; Kábel bevezetés 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület FEM22; 3 vezetékes PNP 10-45 V DC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 573.- 533.- 504.- FTM21-Ax422A F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 598.- 556.- 526.- FTM21-Ax425A FEM24; relé DPDT, 19-253 V AC/55 V DC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 594.- 553.- 523.- FTM21-Ax442A F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 619.- 576.- 545.- FTM21-Ax445A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3 vezetékes PNP 10-45 V DC F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 687.- 639.- 605.- FTM21-4x425A FEM24; relé DPDT, 19-253 V AC/55 V DC F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 tömszelence 708.- 659.- 623.- FTM21-4x445A Tartozékok
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21, press. Switch point adjustment. Material: 316L. Pressurised. Usage: FTM21. 226.32 52023312 Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21 Switch point adjustment. Material: 316L. Usage: FTM21. 113.18 52023313 Áraink 30.09.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
Általános Kereskedelmi FeltételekAkik ezt a terméket választották, ezeket nézték még
-
Alkalmazás
A Soliphant T egy robusztus felépítésű szintkapcsoló, finom- vagy durvaszemcsés, nem fluidizált szilárd anyagot tartalmazó silók részére. A többféle kivitelnek köszönhetően az eszköz az alkalmazások széles körében használható. A Soliphant T 4-féle hosszban kapható és a szonda hossza a toldott változatokon egyszerűen beállítható egy csúszóhüvely használatával (lásd a tartozékok között).
Funkció
Egy piezoelektromos meghajtás a saját rezonanciafrekvenciájával gerjeszti a Soliphant T FTM20/FTM21 vibrációs rúdját. Ha a közeg elfedi a vibrációs rudat, módosul a rezgés amplitúdója (a közeg csillapítja a rezgést). A Soliphant elektronikája összehasonlítja a mért amplitúdót egy célértékkel, jelezve, hogy a vibrációs rúd szabadon rezeg vagy befedi a közeg. A folyamatcsatlakozó le van választva a rúd rezgőmozgásáról, így nem érzékeny a rezgésekre és a zajra.
Alkalmazási példa
A teljes mérőrendszer az alábbiakból áll:
- Soliphant T FTM20 vagy FTM21, FEM22 vagy FEM24 elektronikus betéttel
- Egy tápellátó pont és
- a csatlakoztatott szabályzórendszerek, kapcsolóegységek, jelzőrendszerek (pl. jelzőlámpák, kürtök, PCS, PLC stb.)
a) 20-as zóna
b) 22-es zóna
-
Műszaki adatok
BemenetMérőfrekvencia 700...800 Hz Kimeneti paraméterekBiztonsági üzemmód Minimális/maximális nyugvóáram Elengedési jel Zárolt kimenet Kapcsolási késleltetés 0,5 s ellepett érintkezővel, 1 s kitakart érintkezővel Környezeti feltételekKörnyezeti
hőmérséklet–40...+70 °C Tárolási hőmérséklet –40...+85 °C Klímaosztály DIN IEC 68 part 2-38 Behatolásvédelem IP66/IP67, NEMA4X Rezgésállóság DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; ütés 30 g; vibráció 0,01 g²/Hz Elektromágneses
kompatibilitás (EMC)Zavart okozó kibocsátás az EN 61326 szerint, B osztályú elektromos berendezés; Zavarvédelem az EN 61326 A függeléke (Ipari) szerint
FolyamatSűrűség ≥200 g/l, nem fluidizált Folyamat nyomása –1...+25 bar Folyamathőmérséklet –40...+150 °C AnyagokÉrzékelő 316L Folyamatcsatlakozó R1; 1½ (316L) Burkolat F16 (műanyag); F18 (alumínium) Elektromos csatlakozásVezeték jellemzői Közönséges kereskedelemben kapható két-, három- vagy négyeres vezeték (25 Ω) Vezetékbemenetek M20×1,5 EngedélyekATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC Méretek mm-ben
FTM20 (kompakt kivitel, poliészter ház)
.
Beépítés az útmutató szerint.
FTM21 (toldócsővel, alumíniumburkolattal)
.
L = 500/1000/1500 (20/40/60)
Beépítés az útmutató szerint.Elektromos csatlakozás
Elektronikus betét FEM22 (DC PNP)Tápegység 10...45 V DC Áramfelvétel max. 18 mA Kimenet – Pozitív jel az elektronikus kapcsoló kimeneten (PNP)
– max. 350 mA, rövidzár védelemmel)
– maradó feszültség <3 VProgramozható logikai vezérlőegységekkel (PLC) együtt ajánlott, DI modulok EN 61131-2 szerint.
a) pl. Relé PLC
Elektronikus betét FEM24 (AC/DC, relé kimenettel)Tápegység 19...253 V AC 50/60 Hz
19...55 V DC
Fogyasztás kb. 1,3 VA Kimenet – A fogyasztók 2 lebegő váltóérintkezőn keresztül csatlakoznak.
– I~ max. 6 A, U~ max. 253 V;
– P~ max. 1500 VA, cos φ = 1
– P~ max. 750 VA, cos φ >0,7
– I– max. 6 A 30 V-on
– I– max. 0,2 A 125 V-onA relé mindkét érintkezője egyidejűleg kapcsol. Vegye figyelembe az eltérő egyen- és váltóáramú feszültségtartományokat.
. q qsefsf
*Si pontée, la sortie relais fonctionne en logique NPN
a) PE (terre)
Tartozékok
Szorító anya: R 1½" nyomás alatti tartályokhoz
.
Több kapcsolási pont beállításához
Szorító anya: R 1½" nyomásmentes alkalmazásra
.
Csak egy kapcsolási pont beállításához!
-
Még több dokumentum ehhez FTM20Még több dokumentum ehhez FTM21