- Home
- Termékek
- Nyomás kapcsolók & -érzékelõk
- Cerabar PMC21 / PMP21 [PMC131/PMP131 utódai]
Nyomástávadó kerámia és fém membránnal
Cerabar PMC21 / PMP21 [PMC131/PMP131 utódai]
Telefonos információ
+36 1 412 0421
- Home
- Termékek
- Nyomás kapcsolók & -érzékelõk
- Cerabar PMC21 / PMP21 [PMC131/PMP131 utódai]
-
- Magas szintű reprodukálhatóság és hosszú távú stabilitás
- Egyedi méréstartományok
- Síkban szerelt folyamatcsatlakozás választható lehetőségként
Jellemzők röviden
Közeg Gázok, gőzök, folyadékok és por Kimenet 4...20 mA Folyamat-hőmérséklet –40...+100 °C (–40...+212 °F) Méréstartományok –100...+100 mbar (–1,5...+1,5 psi)...–1...+400
bar (–15...+6000 psi)Referenciapontosság ±0,3% Cerabar PMC21 - Testreszabott méréstartomány
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektromos csatlakozás Technológiai csatlakozás 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület M12 / ISO4400 Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 229.- 206.- 188.- PMC21-AA1xxxJWAJx Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 229.- 206.- 188.- PMC21-AA1xxxJWBJx Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 229.- 206.- 188.- PMC21-AA1xxxJWTJx Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 229.- 206.- 188.- PMC21-AA1xxxJWWJx Kábel 5m, IP66/68 NEMA típus 4X/6P Encl. Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 249.- 224.- 204.- PMC21-AA1AxxJWAJx Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 249.- 224.- 204.- PMC21-AA1AxxJWBJx Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 249.- 224.- 204.- PMC21-AA1AxxJWTJx Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 249.- 224.- 204.- PMC21-AA1AxxJWWJx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 297.- 267.- 243.- PMC21-BA1xxxJWAJx Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 297.- 267.- 243.- PMC21-BA1xxxJWBJx Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 297.- 267.- 243.- PMC21-BA1xxxJWTJx Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 297.- 267.- 243.- PMC21-BA1xxxJWWJx Kábel 5m, IP66/68 NEMA típus 4X/6P Encl. Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 317.- 286.- 260.- PMC21-BA1AxxJWAJx Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 317.- 286.- 260.- PMC21-BA1AxxJWBJx Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 317.- 286.- 260.- PMC21-BA1AxxJWTJx Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 317.- 286.- 260.- PMC21-BA1AxxJWWJx Cerabar PMC21 - Méréstartomány = Érzékelő tartomány
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektromos csatlakozás Technológiai csatlakozás 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület M12 / ISO4400 Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 229.- 206.- 188.- PMC21-AA1xxxBWAJx Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 229.- 206.- 188.- PMC21-AA1xxxBWBJx Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 229.- 206.- 188.- PMC21-AA1xxxBWTJx Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 229.- 206.- 188.- PMC21-AA1xxxBWWJx Kábel 5m, IP66/68 NEMA típus 4X/6P Encl. Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 249.- 224.- 204.- PMC21-AA1AxxBWAJx Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 249.- 224.- 204.- PMC21-AA1AxxBWBJx Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 249.- 224.- 204.- PMC21-AA1AxxBWTJx Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 249.- 224.- 204.- PMC21-AA1AxxBWWJx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 297.- 267.- 243.- PMC21-BA1xxxBWAJx Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 297.- 267.- 243.- PMC21-BA1xxxBWBJx Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 297.- 267.- 243.- PMC21-BA1xxxBWTJx Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 297.- 267.- 243.- PMC21-BA1xxxBWWJx Kábel 5m, IP66/68 NEMA típus 4X/6P Encl. Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 317.- 286.- 260.- PMC21-BA1AxxBWAJx Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 317.- 286.- 260.- PMC21-BA1AxxBWBJx Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 317.- 286.- 260.- PMC21-BA1AxxBWTJx Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 317.- 286.- 260.- PMC21-BA1AxxBWWJx Cerabar PMP21 - Testreszabott méréstartomány
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektromos csatlakozás Technológiai csatlakozás 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület M12 / ISO4400 Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxJWAJ Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxJWBJ Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxJWJJ Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxJWTJ Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxJWWJ Kábel 5m, IP66/68 NEMA típus 4X/6P Encl. Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxJWAJ Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxJWBJ Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxJWJJ Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxJWTJ Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxJWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxJWAJ Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxJWBJ Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxJWJJ Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxJWTJ Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxJWWJ Kábel 5m, IP66/68 NEMA típus 4X/6P Encl. Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxJWAJ Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxJWBJ Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxJWJJ Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxJWTJ Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxJWWJ Cerabar PMP21 - Méréstartomány = Érzékelő tartomány
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Tanúsítvány Elektromos csatlakozás Technológiai csatlakozás 1 - 3 4 - 10 11+ Nem veszélyes terület M12 / ISO4400 Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxBWAJ Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxBWBJ Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxBWJJ Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxBWTJ Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 225.- 202.- 184.- PMP21-AA1xxxBWWJ Kábel 5m, IP66/68 NEMA típus 4X/6P Encl. Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxBWAJ Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxBWBJ Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxBWJJ Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxBWTJ Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 245.- 220.- 201.- PMP21-AA1AxxBWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxBWAJ Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxBWBJ Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxBWJJ Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxBWTJ Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 293.- 263.- 240.- PMP21-BA1xxxBWWJ Kábel 5m, IP66/68 NEMA típus 4X/6P Encl. Menet ISO228 G1/4 (belső), 316L 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxBWAJ Menet ISO228 G1/2 EN837, 316L 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxBWBJ Menet ISO228 G1/2 tömítés DIN3852, 316L frontmembrán 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxBWJJ Menet ISO228 G1/4 EN837, 316L 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxBWTJ Menet ISO228 G1/2, furat 11.4 mm, 316L 313.- 282.- 257.- PMP21-BA1AxxBWWJ Tartozékok
Termék/Verzió Ár EUR/db Rendelési kód Behegeszthető adapter G1/2 Síkba szerelhető behegeszthető adapter. Anyagminőség: 316L. Felhasználás: PMP51_110_G0J, PMP41_070_ 1D. A tökéletes beépítés csak a beépítő betéttel együtt lehetséges. 53.02 52002643 Behegeszthető adapter G1 3.1 Síkba szerelhető behegeszthető adapter. Anyagminőség: 316L. EN10204-3.1 anyagbizonylat Felhasználás: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GXJ. A tökéletes beépítés csak a beépítő betéttel együtt lehetséges. 125.30 52010171 Kábel 4x0.34,M12,Cu Sn/Ni,90 °C,L=5 m M12 csatlakozó. 5 m kábel PVC, Cu Sn/Ni 7.25 52010285 M12 csatl. aljzat 4p-125 V, 4 A M12 aljzat. Felhasználás: M12 csatlakozó 15.55 52006263 M12 90°-os csatlakozó dugó Felhasználás: M12 dugó 25.41 71114212 PHX20 kijelző Rádugható kijelző, 4-20 mA, 4-digites, piros. DIN43650 dugó, IP65 védelem. A kijelzés szabadon skálázható. Feszültségesés <= 5 V. Felhasználás: Cerabar T. 144.- 134.- 127.- 52022914 Áraink 30.09.2019 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
Általános Kereskedelmi FeltételekAkik ezt a terméket választották, ezeket nézték még
-
Alkalmazás
A Cerabar egy nyomástávadó, az abszolút és túlnyomás értékének méréséhez gázokban, gőzökben, valamint folyékony és por állagú anyagokban. Az engedélyek és a folyamatcsatlakozók széles választékának köszönhetően a Cerabar nemzetközileg használható.
Működés
Kerámia folyamatleválasztó membrán: A kerámiaérzékelő egy olajmentes érzékelő, azaz a folyamat nyomása követlenül a masszív kerámia
folyamatleválasztó membránra hat eltérítve azt. A kapacitás nyomásfüggő változása kerül mérésre a kerámiahordozón és a folyamatleválasztó membránon elhelyezett elektródák között.
Fém folyamatleválasztó membrán: A folyamat nyomása eltéríti az érzékelő fém folyamatleválasztó membránját, és a feltöltőfolyadék
átadja a nyomást egy Wheatstonehídra (félvezető technológia). A rendszer a híd kimeneti feszültségének nyomásfüggő változásait méri
és értékeli.Alkalmazási példa
Cerabar nyomástávadó (a) lezáró eszközzel (b) a csővezetékben
-
Műszaki adatok
KimenetKimenő jel 4...20 mA (2 vezetékes) Jeltartomány
4...20 mA3,8...20,5 mA Terhelés 4...20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1) Jelzés riasztáskor
4...20 mAmax. riasztás >21 mA;
min. riasztási áram beállítható
Dinamikus viselkedés Időállandó (T90) 15 ms 1) RLmax: maximális terhelő ellenállás; UB: tápfeszültség TápegységTápfeszültség 10...30 V DC Áramfelvétel ≤26 mA Védelmi fokozat Kábel: IP66/68 NEMA 4X/6P típus
M12 dugó: IP65/67 NEMA 4X típus
Szelepdugó: IP65 NEMA 4X típusA tápfeszültség
befolyása≤0,005% az URL/1 V-ból Visszamaradó
ingadozás±5 % Működési jellemzőkReferenciapontosság ±0,3% A nullkimenet és a
kimeneti tartomány
hőváltozása<1 bar (15 psi): <1,2%;
≥1 bar (15 psi): <1%
Hosszú távú stabilitás 1 év: ±0,2 %;
5 év: ±0,4 %;
8 év: ±0,45 %
Bekapcsolási idő ≤2 s KörnyezetKörnyezeti
hőmérséklet
tartománya–40...+85 °C (–40...+185 °F)
Veszélyes területeken használt eszközök:
–40...+70 °C (–40...+158 °F)Tárolási hőmérséklet
tartománya–40...+85 °C (–40...+185 °F) Klímaosztály 3K5 osztály Elektromágneses
kompatibilitás– Zavart okozó kibocsátás az EN 61326 alapján, B típusú berendezés
– Zavarvédelem az EN 61326 A függelék alapján (ipari szektor)
– NAMUR EMC ajánlás (NE21)
FolyamatFolyamathőmérséklet
tartományaPMC21: –25...+100 °C (–13...+212 °F);
oxigénes alkalmazásokhoz: –10...+60 °C (+14...+140 °F);
PMP21: –40...+100 °C (–40...+212 °F)Anyagok PMC21A folyamattal nem
érintkező anyagokBurkolat: Rozsdamentes acél 316L (1.4404) A folyamattal
érintkező anyagokFolyamatcsatlakozás: 316L (1.4435)
Kerámia folyamatleválasztó membrán: Al2O3 az FDA előírásai szerint;
TSE Alkalmassági bizonyítvány az eszköz a folyamattal érintkező összes alkatrésze részére;
Tömítés: Viton FKM vagy EPDMAnyagok PMP21A folyamattal nem
érintkező anyagokBurkolat: Rozsdamentes acél 316L (1.4404);
Feltöltő olaj: NSF-H1 szintetikus olaj az FDA 21 CFR 178.3570 előírásoknak megfelelőenA folyamattal
érintkező anyagokFolyamatcsatlakozás: 316L;
Fém folyamatleválasztó membrán: AISI 316L (1.4435);
TSE Alkalmassági bizonyítvány az eszköz a folyamattal érintkező összes alkatrésze részére Síkban szerelt folyamatleválasztó membrán esetén: Tömítés: Viton FKMEngedélyekEx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
NEPSI Ex ia IIC T4Nyomásberendezés irányelv Méretek mm-ben (inchben)
Ház
a) PMC21
b) PMP21
c) M12 dugó, IP65/67
d) Szelepdugó
e) Kábel
Felszerelés az útmutató szerint.
PMC21 folyamatcsatlakozók méretei mm-ben (inchben)
Folyamatcsatlakozás belső, kerámia folyamatleválasztó membránnal
a) ISO 228 G¼" menet
b) ISO 228 G¼" menet (belső)
c) ISO 228 G½" menet
d) ISO 228 G½" menet, 11,4 mm (0,45 in) furat
e) DIN13 menet
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (belső)
h) ASME½" MNPT, 11,4 mm (0.45 in) furat
PMP21 folyamatcsatlakozók méretei mm-ben (inchben)
Folyamatcsatlakozás belső, fém folyamatleválasztó membránnal
a) ISO 228 G¼" menet
b) ISO 228 G¼" menet (belső)
c) ISO 228 G½" menet
d) ISO 228 G½" menet, 11,4 mm (0.45 in) furat
e) DIN13 menet
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (belső)
h) ASME½" MNPT, 11,4 mm (0.45 in) furat
* 100 barig (1500 psi) / ** 400 barig (6000 psi)
Folyamatcsatlakozók síkban szerelt fém folyamatleválasztó membránnal
a) ISO 228 G½" menet DIN3852
b) ISO 228 G½" menet O-gyűrűs tömítés
* 100 barig (1500 psi) / ** 400 barig (6000 psi)
Elektromos csatlakozás
4...20 mA kimenet
a) M12 dugó
b) Szelepdugó
c) Kábel
Kábel:
1: barna = L+
2: kék = L–
3: zöld/sárga = föld
(a): referencia levegővezeték -
Még több dokumentum ehhez PMP21Még több dokumentum ehhez PMC21
-
Előző típusok: PMP131 / PMC131
Előző típus:
Nincs találat
