Hőmérséklet mérők & érzékelők

Hőmérséklet mérők & érzékelők

Az iparban mindenhol mérni kell a hőmérsékletet. Az E-direct termékcsaládunkhoz tartozó hőmérséklet-érzékelők, -kapcsolók és távadók lehetőséget biztosítanak a hőmérséklet pontos, megbízható és gazdaságos mérésére. A termékcsaládban megtalálhatók az általános alkalmazásokra szánt hőmérséklet-érzékelők és -kapcsolók, valamint a kifejezetten az élelmiszeripar sokkal szigorúbb higiéniai feltételeinek megfelelő típusok. Az érzékelőkön kívül kínálatunkban megtalálhatók a nagyon hatékony mérőátalakítók, ellenállás- és hőelem-bemenetekkel egyaránt. Bár egyszerűek és költséghatékonyak, ezek az érzékelők, kapcsolók és távadók nem térnek el az Endress+Hauser közismert minőségi színvonalától.

iTHERM ModuLine TM101 hőmérséklet érzékelő 55.-Euro-tól iTHERM ModuLine TM101 >>>
RTD vagy hőelemes hőmérő szonda
iTHERM ModuLine TM121 hőmérő védőcsővel 83.-Euro-tól iTHERM ModuLine TM121 >>>
Védőcsővel ellátott hőmérő RTD vagy TC betéttel
Higiénikus, steril, moduláris ellenállás hőmérő Pt100 vagy 4...20 mA 89.-Euro-tól iTHERM TM401 >>>
RTD higiénikus hőmérséklet érzékelő
Hőmérséklet távadók ellenállás hőmérőkhöz (RTD) és hőelemekhez (TC) 76.-Euro-tól iTEMP TMT127 / 187 és 128 / 188 >>>
Hőmérséklet távadó RTD-hez & hőelemekhez
Programozható hőmérséklet távadó 39.-Euro-tól iTEMP TMT80 >>>
Programozható hőmérséklet távadó
Higiénikus hőmérséklet kapcsoló 222.-Euro-tól Thermophant T TTR35 >>>
Higiénikus hőmérséklet kapcsoló

Az Easytemp TMR31 és TMR35 hőmérők az E-direct termékcsalád „nincs minőségi kompromisszum" mottójának tökéletes illusztrációi a hőmérséklet mérésének területén. Ezeknek a nagyon kompakt, teljes egészében rozsdamentes acél érzékelőknek a T50 érzékelési válaszideje kevesebb mint 1 másodperc, a T90 válaszidejük pedig 2 másodperc alatti. Mindezek mellett az érzékelők akár Pt100 kimenettel vagy beépített, számítógéppel programozható 4...20mA elektronikával is rendelhetők. Kétségkívül megfelelnek az ipari alkalmazások egy nagyon széles skálájának, folyadékokhoz és gázokhoz, csővezetékekhez, tartályokhoz, gépszekrényekhez és így tovább – mindezekkel együtt a rövid szállítási idő és a kedvező árak lehetőséget biztosítanak a legmodernebb technológiák költségkímélő alkalmazásához.

A teljesítményüknek, a gyors válaszidejüknek, az ellenálló felépítésüknek és a kis méreteiknek köszönhetően az Easytemp hőmérséklet-érzékelők ideális megoldást jelentenek a feldolgozóipari és az azon túlmutató alkalmazások részére: gondolhatunk például ipari hűtőszekrényekre, ipari mosógépekre, légkondicionáló rendszerekre, a hűtőfolyadékok hőmérsékletének szabályozására és így tovább.

Az E-direct hőmérséklet-távadó termékcsaládjáról pedig kijelenthetjük, hogy minőségüket és megbízhatóságukat legjobban az a tény bizonyítja, hogy az Endress+Hauser egyike a világ vezető három hőmérséklet-távadó gyártójának!