Hőmérséklet távadók ellenállás hőmérőkhöz (RTD) és hőelemekhez (TC)

Hőmérséklet távadók ellenállás hőmérőkhöz (RTD) és hőelemekhez (TC)

iTEMP TMT127 / 187 és 128 / 188

76.-Euro-tól
Segítség

Telefonos információ
+36 1 412 0421

    • Nagy pontosság (a teljes környezeti hőmérséklet tartományban)
    • Hibajelzés a szenzor rövidzárlatakor vagy nyitott áramkörnél-NAMUR NE 43
    • Galvanikus szigetelés

     

    Néhány szóban

    Minősítés ATEX II (1) G EEx ia
    Pontosság < 0,08 % (Pt100)
    Méréstratomány Fix, választható
    RTD érzékelők 3 vagy 4 vezetékes

    Head transmitters

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványKonfigurációs csatlakozás Hőmérséklet érzékelő1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes területRTD 3 vezetékes Pt100, -200...850 °C, min. átfogás 10 K86.-80.-76.- TMT187-A31xxA
    RTD 4 vezetékes Pt100, -200...850 °C, min. átfogás 10 K86.-80.-76.- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3 vezetékes Pt100, -200...850 °C, min. átfogás 10 K100.-93.-88.- TMT187-B31xxA
    RTD 4 vezetékes Pt100, -200...850 °C, min. átfogás 10 K100.-93.-88.- TMT187-B41xxA
    Nem veszélyes területThermoelement86.-80.-76.- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Thermoelement100.-93.-88.- TMT188-BxxxA

    DIN rail transmitters

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    TanúsítványCsatlakozó típusa Hőmérséklet érzékelő1 - 34 - 1011+
    Nem veszélyes területRTD 3 vezetékes Pt100, -200...850 °C, min. átfogás 10 K103.-96.-91.- TMT127-A31xxA
    RTD 4 vezetékes Pt100, -200...850 °C, min. átfogás 10 K103.-96.-91.- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3 vezetékes Pt100, -200...850 °C, min. átfogás 10 K117.-108.-103.- TMT127-B31xxA
    RTD 4 vezetékes117.-108.-103.- TMT127-B41xxA
    Nem veszélyes területThermoelement103.-96.-91.- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbThermoelement117.-108.-103.- TMT128-BxxxA

    Tartozék

    Termék/VerzióÁr EUR/dbRendelési kód
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.74.96 52010132

    Áraink 30.06.2020 érényesek, a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Lásd
    Általános Kereskedelmi Feltételek

    Akik ezt a terméket választották, ezeket nézték még

  • Alkalmazás

    Ez a hőmérséklet távadó család fejelektronikaként (TMT187/188) és sínre pattintható kivitelben (TMT127/128) is elérhető. A TMT187/188 fej elektronikák a B formájú érzékelő fejbe építhetők; fix méréstartományúak, analóg kimenettel rendelkeznek.

    Bemenet:

    TMT127/187 ellenállás hőmérő (RTD) vagy TMT128/188 hőelem (TC)

    Működés

    A TMT127/187 RTD hőmérséklet távadó kétvezetékes rendszerű, amely 4 ... 20 mA analóg kimenettel rendelkezik, bemenetét egy darab, három- vagy négyvezetékes ellenállás hőmérőhöz kell csatlakoztatni.

    A TMT128/188 TC szintén kétvezetékes hőmérséklet távadó, amely analóg kimenettel és hőelem bemenettel rendelkezik.

  • Műszaki paraméterek TMT187 / TMT188

    Bemenet
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) J, K, N, R, S, T típus
    Kimenet
    Kimeneti jel 4 - 20 mA – karakterisztika a hőmérséklettel lineáris
    Max. terhelés (Vtáp ellátás -8 V)/0,025 A
    Szükséges bemenő
    áramerősség
    ≤3,5 mA
    Áram korlátozás ≤25 mA
    Bekapcsolási
    késleltetés
    4 s (Ia = 3,8 mA)
    Válaszidő 1 s
    Vészjelzés
    Méréstartomány
    alatt
    Lineáris esés 3,8 mA-re
    Méréstartomány
    felett
    Lineáris emelkedés 20,5 mA-re
    Szenzor áramkör
    szakadás/rövidzárlat
    ≥21,0 mA
    Elektromos csatlakozás
    Táp ellátás

    Ub = 8 - 35 V, fordított polaritás védelem

    Ex Ub = 8 - 30 V

    Galvanikus szigetelés U = 2 kV AC
    Megengedett
    feszültség ingadozás
    Uss ≤ 5 V Ub ≥ 13 V esetén, fmax. = 1 kHz
    Referencia
    körülmények
    Kalibrációs hőmérséklet 23 °C ±5 K
    Pontosság
    Táp ellátás hatása ≤ ±0,01 %/V eltérés a 24 V-tól
    Terhelés hatása ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Hőmérséklet
    ingadozás

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (max. méréstart. + 200) + 50 ppm/K × alapbeállított méréstart.) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × max. méréstart. + 50 ppm/K × alapbeállított méréstart.) × Δθ

    Δθ = Környezeti hőm. eltérése a referencia munkakörülményektől (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K vagy 0,08 %
    Hőelem típus J és K: tip. 0,5 K
    N: tip. 1,0 K
    S és R: tip. 2,0 K
    A belső referencia hatása: Pt100 Class B
    Működési körülmények
    Környezeti
    hőmérséklet
    –40-től +85 °C
    Tárolási hőmérséklet –40-től +100 °C
    Klimatikus osztály EN 60 654-1, Class C szerint
    Rázkódás védelem 4 g/2 - 150 Hz-ig, IEC 60 068-2-6 szerint
    EMC Interferencia immunitás és interferencia emisszió EN 61 326-1(IEC 1326) és NAMUR NE 21 szerint
    Max. környezeti
    hőmérséklet
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Minősítések
    Ex minősítés ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Induktivitás és
    kapacitás
    Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤ 709 μF
    L0 ≤ 4,5 mH
    C0 ≤ 1300 μF
    L0 ≤ 100 mH
    Max. áramerősség Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Max. feszültség Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Max. teljesítmény Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Műszaki paraméterek TMT127 / TMT128

    Bemenet
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) J, K, N, R, S, T típus
    Kimenet
    Kimeneti jel 4 - 20 mA – karakterisztika a hőmérséklettel lineáris
    Max. terhelés (Vtáp ellátás -12 V)/0,022 A
    Szükséges bemenő
    áramerősség
    ≤3,5 mA
    Áram korlátozás ≤23 mA
    Bekapcsolási
    késleltetés
    4 s (Ia = 3,8 mA)
    Válaszidő 1 s
    Vészjelzés
    Méréstartomány
    alatt
    Lineáris esés 3,8 mA-re
    Méréstartomány
    felett
    Lineáris emelkedés 20,5 mA-re
    Szenzor áramkör
    szakadás/rövidzárlat
    ≥21,0 mA
    Elektromos csatlakozás
    Táp ellátás

    Ub = 12 - 35 V, fordított polaritás védelem

    Ex Ub = 12 - 30 V

    Galvanikus szigetelés U = 2 kV AC
    Megengedett
    feszültség ingadozás
    Uss ≤ 3 V Ub ≥ 15 V esetén, fmax. = 1 kHz
    Referencia
    körülmények
    Kalibrációs hőmérséklet 25 °C ±5 K
    Pontosság
    Táp ellátás hatása ≤ ±0,01 %/V eltérés a 24 V-tól
    Terhelés hatása ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Hőmérséklet
    ingadozás

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (max. méréstarts + 200) + 50 ppm/ K × alapbeáll. méréstart.) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × max. méréstart. + 50 pm/K × alapbeáll. méréstart.) × Δθ

    Δθ = Környezeti hőm. eltérése a referencia munkakörülményektől (+25 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K vagy 0,08 %
    Hőelem típus J és K: tip. 0,5 K
    N: tip. 1,0 K
    S és R: tip. 2,0 K
    A belső referencia hatása: Pt100 Class B
    Működési körülmények
    Környezeti
    hőmérséklet
    –40-től +85 °C
    Tárolási hőmérséklet –40-től +100 °C
    Klimatikus osztály EN 60 654-1, Class C szerint
    Rázkódás védelem 4 g/2 - 150 Hz-ig, IEC 60 068-2-6 szerint
    EMC Interferencia immunitás és interferencia emisszió EN 61 326-1(IEC 1326) és NAMUR NE 21 szerint
    Max. környezeti
    hőmérséklet
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Minősítések
    Ex minősítés ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Induktivitás és
    kapacitás
    Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤ 24 μF
    L0 ≤ 100 mH
    C0 ≤ 12 μF
    L0 ≤ 8,5 mH
    Max. áramerősség Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Max. feszültség Ui = 30 V U0 = 4,4 V  
    Max. teljesítmény Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Méretek mm-ben

    TMT187 / TMT188

    Szerelés a használati útmutató szerint

    TMT127 / TMT128

    Szerelés a használati útmutató szerint

    Elektromos csatlakozás

    TMT187 / TMT188 – Tápellátás és áram kimenet

    TMT187 / TMT188 – Érzékelő csatlakoztatás

    a) bekötési pontok:

    b) TMT187 3 vezetékes RTD

    c) TMT187 4 vezetékes RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – Tápellátás és áram-kimenet

    TMT127 / TMT128 – Érzékelő csatlakoztatás

    a) TC

    b) RTD 3 vezetékes

    c) RTD 4 vezetékes

    Méréstartományok

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Kód

    Méréstartomány

    Kód

    Méréstartomány

    BA

    -50... +100 °C

    FE

    0... 100 °C

    CA

    -40... +60 °C

    FG

    0... 150 °C

    DA

    -30... +60 °C

    FH

    0... 200 °C

    DB

    -30... +150 °C

    FI

    0... 250 °C

    EA

    -20... +20 °C

    FJ

    0... 300 °C

    EB

    -20... +60 °C

    FK

    0... 400 °C

    FC

    0... +50 °C

    FL

    0... 500 °C
     

    FN

    0... 600 °C

    Méréstartományok

    TMT128/188 (TC)
    Kód Méréstart. Kód Méréstart. Kód Méréstart.
    J típ. 0...1200 °C K típ. 0...200 °C N típ. 0...1200 °C
    JAB 0... 150 °C KAB 0... 150 °C NAB 0... 150 °C
    JAK 0... 200 °C KAK 0... 200 °C NAK 0... 200 °C
    JAC 0... 250 °C KAC 0... 250 °C NAC 0... 250 °C
    JAL 0... 300 °C KAL 0... 300 °C NAL 0... 300 °C
    JAD 0... 400 °C KAD 0... 400 °C NAD 0... 400 °C
    JAE 0... 600 °C KAE 0... 600 °C NAE 0... 600 °C
    JAF 0... 900 °C KAF 0... 900 °C NAF 0... 900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    R típ. 0...1600° C S típ. 0...1600 °C T típ. -50...+300 °C
    RAE 0... 600 °C SAE 0... 600 °C TJA -50... +200 °C
    RAF 0... 900 °C SAF 0... 900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
    Igény esetén más méréstartomány és érzékelő is választható.
  • Még több dokumentum ehhez TMT127
    Még több dokumentum ehhez TMT128
    Még több dokumentum ehhez TMT187
    Még több dokumentum ehhez TMT188