Robusztus, praktikus és hatékony: E-direct termékek a szennyvízipar szolgálatában

Wasterwater_LP_EN

Amit kínálunk

Az egész, szennyvízipar számára fejlesztett E-direct termékskálát úgy alkottuk meg, hogy segítsen növelni a hatékonyságot alkalmazásában. Segítségünkkel megfelelhet az iparági és jogi követelményeknek is.

Ezen kívül, az egyszerűségre törekszünk. Az egyszerűség nálunk mindenhol elsőséget élvez - a műszer kiválasztásától annak megrendelésén és beépítésén át, egészen a működtetésig. A minőségből pedig nem vagyunk hajlandóak engedni.

Határérték kapcsoló konduktív szintérzékelőkhöz 105.-Euro-tól Nivotester FTW325 >>>
Határérték kapcsoló konduktív érzékelőkhöz
Folyamatkijelző, digitális kimenettel, felügyeleti és szivattyúvezérlő funkciókkal 357.-Euro-tól RIA452 >>>
Digitális folyamat kijelző szivattyú ellenőrzés funkcióval
 Univerzális papír nélküli regisztráló - többszínű kijelző; számszerű, oszlopdiagramos vagy görbés adatmegjelenítés Univerzális papír nélküli regisztráló 860.-Euro-tól Ecograph T RSG35 >>>
Többfunkciós grafikus regisztráló
Electromagnetic flowmeter Picomag 394.-Euro-tól Picomag >>>
Indukciós áramlásmérő szolgáltató egységeknek

És még több is van

A fent látható műszerek teljes termékválasztékunknak csak egy részét képezik. Még sokkal több kapcsolónk, érzékelőnk és egyéb műszerünk elérhető a szennyvízipar számára.

Az RMA42 univerzális távadó kijelzővel is rendelkezik és nagyon sok alkalmazáshoz használható, például jelek monitorozásához és továbbításához, különböző szintmérési és jel többszörözési feladatokhoz. A RIA45/46 kijelzők észlelik, értékelik és kijelzik az analóg folyamat értékeket.

A folyadékok szintméréséhez, különösen túlfolyás elleni védelemként vagy szivattyúvédelemként, a Liquiphant FTL31 vagy Liquifloat FTS20 használható. Gázok, párák, folyadékok és por abszolút és túlnyomását a Cerabar PMP21 nyomástávadóval mérhetjük, amely akár szintbe szerelhető folyamat csatlakozással is elérhető.

Kifejezetten a víz és üzemi víz áramlásmérésére fejlesztettük Proline Promag 10D indukciós áramlásmérőnket, amely vezető folyadékok kétirányú áramlásmérésére alkalmas.