Centralina NAMUR

Centralina NAMUR

Nivotester FTL325N

da € 90,-
Hai bisogno di aiuto?

Info-Hotline
+39 02 9219 2250

    • Interfaccia NAMUR IEC EN 60947-5-6

    • Versione a 1- 2 oppure a 3 canali

    • Controllo a due punti e controllo di livello con interruttore a vibrazione Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S, Liquicap M e Liquipoint

    Informazioni in breve

    Approvazione ATEX II (1) GD EEx ia
    Sensori collegabili Tutti i dispositivi NAMUR
    Uscita 1 relè per canale
    Numero di canali 1 o 3
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. EURCodice d'ordine
    AlimentazioneUscita switch1 a 34 a 1011+
    85-253VAC1x SPDT livello + 1x SPST allarme / ATEX II (1) GD EEx ia, IEC Ex (Ex ia) IIC110,-99,-90,- FTL325N-F1A1
    3x SPDT livello + 1x SPST allarme / ATEX II (1) GD EEx ia, IEC Ex (Ex ia) IIC201,-181,-165,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT livello + 1x SPST allarme / ATEX II (1) GD EEx ia, IEC Ex (Ex ia) IIC110,-99,-90,- FTL325N-F1E1
    3x SPDT livello + 1x SPST allarme / ATEX II (1) GD EEx ia, IEC Ex (Ex ia) IIC201,-181,-165,- FTL325N-F3E3

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. EURCodice d'ordine
    Cust. da campo R4 182x180x165, 5xM20, PC Custodia da campo Minitec, sintetica trasparente, Protezione IP66. 4x22,5mm / 2x45mm. Utilizzo per: FTL82574,96 52010132

    I prezzi sono validi fino al 30.06.2020, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il Nivotester misura ed elabora la corrente di controllo trasferita lungo la linea di alimentazione dei sensori. Il relè d'allarme di livello segnala se la sonda collegata è immersa nel prodotto oppure scoperta ed un LED, posto sul pannello frontale del Nivotester, visualizza lo stato di commutazione del relè. Sono segnalati anche i guasti, ad esempio l'interruzione dell'alimentazione o di cortocircuiti. In un serbatoio, il controllo a due punti è possibile con l'uso del Nivotester FTL325N a 3 canali (es. per il controllo delle pompe). L'isteresi di commutazione è definita dalla posizione d'installazione dei due sensori di livello.

    Funzione

    L'ingresso a sicurezza intrinseca dell'interruttore di livello Nivotester è isolato elettricamente sia dall'alimentazione, che dall'uscita. Il Nivotester fornisce l'alimentazione in c.c. ai sensori Liquiphant o ad un altri sensori NAMUR EN 50227 (DIN 19234) o IEC 60947-5-6. Contemporaneamente, lungo questa linea d'alimentazione, viene trasferita una corrente di controllo. Con riferimento agli interruttori di livello Liquiphant oltre alla soglia di livello, sono segnalati malfunzionamenti dovuti a cortocircuiti o interruzioni di alimentazione e anche la corrosione dei rebbi vibranti.

    Esempio di applicazione

    es applicazione FTL325

    Quando i canali CH2 e CH3 sono utilizzati per il controllo a due punti Δs, il sistema di misura comprende

    • 2 sensori di misura
    • Nivotester a 3 canali
    • Dispositivi di controllo o segnalazione
  • Dati tecnici

    Ingressi
    Variabile di misura Il segnale di soglia può essere attivato, a secondo delle necessità, come sicurezza di min o max
    Campo di misura In funzione della posizione d'installazione dei sensori
    Ingresso II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Tipo di protezione A sicurezza intrinseca [EEx ia] IIC
    Sensori di misura collegabili Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; sensore in accordo alle specifiche IEC/EN 609047-5-6; Interruttori di contatto con l'apposito circuito di resistenza
    Connessione di linea Due fili, screening non necessario
    Resistenza di linea Max. 25 Ω per filo
    Trasmissione di segnale Segnale in corrente
    Corrente di controllo Campo <1,2 mA/>2,1 mA
    Montaggio di interruttore di linea <200 µA
    Corto circuito >6,1 mA (può essere disattivato)
    Uscita
    Uscita relè Un contatto di scambio privo di potenziale per l'allarme di livello
    Circuito di sicurezza Sicurezza MIN / MAX può essere selezionata con l'interruttore DIL
    Ritardo di commutaz. Circa 0,5 s
    Capacità di commutazione

    U ~ max. 253 V

    I ~ max. 2 A

    P ~ max. 500 VA a cos φ ≥0,7

    U = max. 40 V

    I = max. 2 A

    P = max. 80 W

    Vita operativa dello strumento Almeno 105 commutazioni con carico di contatto massimo
    Display LED per funzionamento, allarme di livello
    Alimentazione
    Alimentazione

    85...253 V AC, 50/60 Hz

    20...30 V AC, 20...60 V DC, max. 60 mA (1-canale), max. 113 mA (3-canali),

    Ripple ammesso nel campo di tolleranza: Vpp = max. 2 V

    Il Nivotester è dotato di protezione contro l'inversione di polarità.

    Assorbimento

    AC: 
    1-canale: max. 1,75 W;
    3-canali: max. 2,75 W

    DC: 
    1-canale: max. 1,2 W (at Vmin 20 V);
    3-canali: max. 2,25 W (at Vmin 20 V)

    Condizioni operative
    Temp. ambiente

    Per installazione singola: –20...+60 °C;

    per montaggio su rotaia unità affiancate senza spazi : –20...+50 °C

    Temp. di immagaz. –20...+85 °C
    Grado di protezione  IP 20, IK06
    EMC Resistenza alle interferenze secondo EN 61326; Classe A; Immunità alle interferenze secondo EN 61326. Appendice A (Industria) e NAMUR. Raccomandazione NE 21 (EMC)
    Materiale
    Custodia Policarbonato
    Coperchio frontale Polipropilene PP
    Guida (Per montaggio su rotaia top-hat), Poliammide PA6, nera, RAL 9005
    Approvazioni
    Ex ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Protezione antitracimamento approvazione WHG

    Dimensioni (in mm)

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    Versione a 1 canale

    Sezione del cavo di connessione max. 1 × 2,5 mm² o 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensore 1 (EEx ia)

    b) Soglia Relè 1

    c) Alimentazione

    d) Relè di allarme

     

     

     

     

    Versione a 3 canali

    Sezione del cavo di connessione max. 1 × 2,5 mm² o 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensore 1 (EEx ia)

    b) Soglia Relè 1

    c) Alimentazione

    d) Relè di allarme

    e) Sensore 3 (EEx ia)

    f) Sensore 2 (EEx ia)

    g) Soglia Relè 2

    h) Soglia Relè 3

     

  • Altri documenti per FTL325N