Sonda capacitiva a doppia asta per la misura continua di livello

Sonda capacitiva a doppia asta per la misura continua di livello

Liquicap T FMI21

da € 323,-
Hai bisogno di aiuto?

Info-Hotline
+39 02 9219 2250

    • Taratura non necessaria
    • Materiali resistenti alla corrosione (acciaio inox, fibre di carbonio)
    • La sonda garantisce il funzionamento affidabile indipendentemente dalla forma del contenitore, grazie all'esecuzione a doppia asta

    Informazioni in breve

    Prodotto Liquidi conduttivi >30 μS/cm
    Lunghezza sonda da 150 a 2500 mm
    Pressione di processo –1...+10 bar
    Temperatura di prodotto –40...+100 °C
    Viscosità Max. 2000 cSt
    Prodotti / VersionePrezzo / pz. EURCodice d'ordine
    ApprovazioneInserto elettronico; uscitaLunghezza della sonda; materiale1 a 34 a 1011+
    area sicuraFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L367,-341,-323,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L408,-379,-359,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibra di carbonio (< 100394,-367,-347,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >fibra di carbonio (< 100435,-405,-383,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibra di carbonio (> 100422,-392,-371,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >fibra di carbonio (> 100463,-430,-407,- FMI21-A1C1C1
    area sicura, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L388,-361,-342,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L429,-399,-378,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibra di carbonio (< 100416,-387,-366,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >fibra di carbonio (< 100457,-425,-402,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibra di carbonio (> 100444,-413,-390,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >fibra di carbonio (> 100485,-451,-426,- FMI21-B1C1C1

    Accessories

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. EURCodice d'ordine
    Liquipoint T - Dado di montaggio G 1 1/2 Esagonale, SW60. Per: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.22,52 52014146
    Kit di accorciamento FMI21 Liquicap T7,69 52024300
    Display digitale, supporto Display bargraph a 4 digit e 0-100% con supporto. Coperchio trasparente alto da ordinare separatamente. Per: FMI21.110,02 52025604
    Coperchio F16 alto,trasparente, guarniz. Coperchio display, guarnizione EPDM. Per: alloggiamento Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30.30,92 52025605

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo sensore di livello Liquicap non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Il trasmettitore di misura Liquicap T FMI21 è impiegato con i liquidi conduttivi (a partire da 30 μS/cm) per la misura continua di livello, anche in area Ex, zona 2. Adatto soprattutto per i piccoli campi di misura (a partire da 150 mm), per le misure in liquidi aggressivi, come acidi e basi, indipendentemente dal materiale (plastica, acciaio inox, cemento, ...) e dalla forma del contenitore. Liquicap T FMI21 in combinazione con Fieldgate FXA520 in tecnologia Internet è la giusta soluzione per un efficiente gestione logistica e dell'approvvigionamento materiali (controllo dell'inventario).

     

    Funzione

    Sonda, materiale e asta di massa (controelettrodo) formano un condensatore elettrico. Se la sonda è scoperta, viene misurata una certa
    capacità iniziale minima. Se il contenitore si riempie, man mano che la sonda viene sommersa, aumenta la capacità del condensatore. A partire
    da una conducibilità di 30 μs/cm, la misura è indipendente dal valore DK del liquido. L'inserto elettronico della sonda trasforma la capacità misurata in una corrente proporzionale al livello, nel campo 4...20 mA.

     

     

    Esempio di applicazione

    Il sistema di misura comprende:

    • Sonda capacitiva Liquicap T FMI21 (le aste della sonda non devono toccare mai il serbatoio)
    • Inserto elettronico FEI20
    • Display e coperchio della custodia (opzionale)
    • Unità di alimentazione del trasmettitore RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 oppure RIA452

     

    a) Calibrazione

    b) Trasmettitore alimentazione

  • Dati tecnici

    Ingresso
    Viscosità massima 2000 cSt
    Campo di misura 0 pF...2000 pF
    Lunghezza sonda 150...2500 mm
    Span consentito ΔC = 10 pF...2000 pF
    Frequenza di misura 250 kHz
    Ingresso segnale

    Sonda coperta => elevata capacità

    Sonda scoperta => bassa capacità

    Uscita (inserto elettronico FEI20/4...20mA)
    Uscita segnale 3,8...20,5 mA
    Segnale in corrente max. 20 mA (<500 ms)
    Segnale in allarme >21 mA
    Alimentazione
    Tensione U = 10...30 V DC, inversione di polarità
    Potenza assorbita P <0,7 W
    Assorbim. di corrente I <22 mA
    Pressacavo M20×1,5
    Caratteristiche (con inserto elettronico installato)
    Condizioni operative
    di riferimento
    Temperatura ambiente 23 °C, pressione atmosferica, installazione sonda verticale dall'alto
    Max. errore misurato ≤1 % del fondo scala
    Ripetibilità 0,25 % del fondo scala
    Tempo di start-up <2 s
    Influenza della
    temper. ambiente
    <0,01 %/K (-40...+70 °C) lunghezza sonda 1 m
    Tempo di integrazione 1 s
    Calibrazione

    preimpostata in fabbrica:

    • I valori di 0% e 100% sono reimpostabili
    • after the probe rods have been shortened
    Condizioni operative
    Temperatura ambiente –40...+70 °C
    Temperatura di
    immagazzinamento
    –40...+80 °C
    Classe climatica Tropicalizzazione DIN IEC 68 Part 2-38
    Grado di protezione IP 66
    Resistenza allo shock DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Resist. alle vibrazioni DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20...2 000 Hz, 1 (m/s2)2/Hz (min. lunghezza asta 150 mm)
    EMC Emissioni di interferenza sec. EN 61326, equipaggiamenti elettrici classe B; Immunità alle interferenze sec. EN 61326, allegato A (industriale)
    Conducibilità del
    prodotto
    ≥30 μS/cm
    Pressione di processo –1...+10 bar
    Temperatura di
    processo
    –40...+100 °C
    Capacità di carico
    laterale
    2 Nm
    Materiale a contatto con il prodotto
    Sonda asta Sonda: 1.4404/316L; opz.: fibre di carbonio CFC; guarnizione: EPDM; isolamento: PP; distanziale: PP
    Connessioni al proc. G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Guarnizione   Anello di guarnizione per connessione al processo G 1½ A: Fibra in elastomero priva di amianto (resistente a olii, solventi, vapore, acidi, alcali)
    Display
    LED verde Stato operativo (lampeggio lento), stato di calibrazione (lampeggio veloce)
    LED rosso validazione della calibrazione (lampeggio breve), allarme o avviso (lampeggio)
    Display di visualizzazione (valore in %) in opzione
    Approvazioni
    WHG a richiesta Antitracimamento secondo §19 WHG (D)

    Dimensioni (in mm)

    a) Asta di terra non isolata

    b) Sonda isolata

    L = Lunghezza

     

    Installazione in accordo alle istruzioni sul manuale operativo

    Connessioni elettriche

    a) Endress+Hauser transmitter power supply

    b) Measurement display (optional)

  • Dati tecnici in breve

    Altri documenti per FMI21