Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Trasduttore di pressione con sensori in
ceramica e metallo

Cerabar PMC11 / PMP11

Hai bisogno di aiuto?

Info-Hotline
+39 02 9219 2250

    • Riproducibilità e stabilità elevate
    • Campi di misura personalizzati
    • Connessione al processo flush mounted opzionale

    Sintesi delle specifiche

    Fluido Gas, vapori, liquidi e polvere
    Uscita 4...20 mA, 0...10 V
    Temperatura di processo –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Campi di misura –400...+400 mbar (–6...+6 psi) ... –1...+40 bar
    (–15...+600 psi)
    Precisione di riferimento ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Campo di misura personalizzato

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. EURCodice d'ordine
    UscitaAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    4-20mAFiletto ISO228 G1/4 (femmina), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VFiletto ISO228 G1/4 (femmina), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Campo di misura = campo del sensore

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. EURCodice d'ordine
    UscitaAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    4-20mAFiletto ISO228 G1/4 (femmina), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VFiletto ISO228 G1/4 (femmina), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Campo di misura personalizzato

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. EURCodice d'ordine
    UscitaAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    4-20mAFiletto ISO228 G1/4 (femmina), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VFiletto ISO228 G1/4 (femmina), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Campo di misura = campo del sensore

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. EURCodice d'ordine
    UscitaAttacco al processo1 a 34 a 1011+
    4-20mAFiletto ISO228 G1/4 (femmina), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VFiletto ISO228 G1/4 (femmina), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Filetto ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Filetto ISO228 G1/2 guarnizione DIN3852, 316L montaggio a filo173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Filetto ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Filetto ISO228 G1/2, foro 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Accessori

    Prodotti / VersionePrezzo / pz. EURCodice d'ordine
    Weld-in adapter G1/2, 316L Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Per: PMP51. Installazione corretta solo con dummy.53,02 52002643
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Attacco al processo montaggio a filo. Materiale: 316L. Certificato di Inspezione materiale EN10204-3.1. Per: PMP135, PTP35, PMP51. Installazione corretta solo con dummy.125,30 52010171
    Connettore diritto, senza cavo Da cablare. Collegamento autonomo. Per: connettore 4p-125V, 4A-M1215,55 52006263
    Cavo 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 presa per connettore, 5m di cavo PVC, Cu Sn/Ni lock. Utilizzo per: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Connettore M12 90° Auto collegamento. Uso: connettore M12.25,41 71114212
    Display PHX20 Display ad innesto 4-20mA,4 cifre rosse. connettore DIN43650, protezione IP65. scala libera di indicazione. caduta di tensione < 5V Per: Cerabar T144,-134,-127,- 52022914

    I prezzi sono validi fino al 30.09.2019, sono da intendersi in CHF (imballo e spedizione non inclusi). Vedi Endress+Hauser,
    termini e condizioni di vendita per spedizione, tasse e termini di pagamento

    Questo sensore di pressione Cerabar non è la soluzione perfetta per la tua applicazione?

    Le persone che hanno comprato questo prodotto, hanno visualizzato anche

  • Applicazione

    Cerabar è un trasduttore di pressione per la misura della pressione relativa in gas, vapori, liquidi e polveri. Cerabar è versatile e può essere utilizzato in varie applicazioni grazie all'ampia gamma di connessioni al processo.

    Funzione

    Membrana di processo in ceramica: Il sensore ceramico è privo di olio, ossia la pressione di processo agisce direttamente sulla robusta membrana di processo ceramica che si flette. La variazione capacitiva in funzione della pressione è misurata in corrispondenza degli elettrodi del substrato in ceramica e della membrana di processo.

    Membrana di processo metallica: La pressione di processo flette la membrana di processo metallica del sensore e un fluido di riempimento
    trasferisce la pressione a un ponte Wheatstone (tecnologia dei semiconduttori). Il sistema misura ed elabora la variazione della tensione di
    uscita del ponte, che dipende dalla pressione.

    Esempio di applicazione

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Trasduttore di pressione Cerabar (a) con dispositivo di arresto (b) nelle
    tubazioni

  • Dati tecnici

    Uscita
    Segnale di uscita

    4...20 mA (2 fili);

    0...10 V (3 fili)

    Campo del segnale
    4...20 mA
    3,8...20,5 mA
    Carico 4...20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Resistenza di carico
    (per dispositivi da 0 a
    10 V)
    La resistenza di carico deve essere ≥ 5 [kΩ]
    Segnale di allarme
    4...20 mA
    Allarme max. >21 mA
    Comportamento
    dinamico
    Costante di tempo (T90) 15 ms
    1) RLmax: resistenza di carico massima; UB: tensione di alimentazione
    Alimentazione
    Tensione di
    alimentazione

    uscita 4...20 mA: 10...30 V c.c.;

    uscita 0...10 V: 12...30 V c.c.

    Consumo di corrente

    2 fili: ≤26 mA;

    3 fili: <12 mA

    Grado di protezione Custodia IP65 NEMA Type 4X
    Influenza
    dell'alimentazione
    ≤0,005 % per URL/1 V
    Ripple residuo ±5 %
    Caratteristiche operative
    Precisione di
    riferimento
    ±0,5 %
    Variazione termica
    dell'uscita di zero e
    del campo di uscita

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Elevata stabilità

    1 anno: ±0,2 %;

    5 anni: ±0,4 %;

    8 anni: ±0,45 %

    Tempo di attività ≤2 s
    Ambiente
    Campo di
    temperatura
    ambiente
    –40...+70 °C (–40...+158 °F)
    Campo di
    temperatura di
    immagazzinamento
    –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Classe climatica Classe 3K5
    Compatibilità
    elettromagnetica

    – Emissione di interferenza secondo EN 61326 attrezzature B

    – Immunità alle interferenze secondo EN 61326, appendice A (utilizzo industriale)

    – Raccomandazione NAMUR EMC (NE21)

    Processo
    Campo temperatura
    di processo
    –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Materiali PMC11
    Materiali non a
    contatto con il
    processo
    Custodia: acciaio inox 316L (1.4404)
    Materiali a contatto
    con il processo
    Connessioni al processo: 316L (1.4435);
    Membrana di processo in ceramica: Al2O3 conforme a FDA;
    Certificato di idoneità TSE per tutti i componenti del dispositivo a contatto con il processo;
    Guarnizione: Viton FKM o EPDM
    Materiali PMP11
    Materiali non a
    contatto con il
    processo
    Custodia: acciaio inox 316L (1.4404);
    Olio di riempimento: olio sintetico NSF-H1 secondo FDA 21 CFR 178.3570
    Materiali a contatto
    con il processo

    Connessioni al processo: 316L;
    Membrana di processo metallica: AISI 316L (1.4435);
    Certificato di idoneità TSE per tutti i componenti del dispositivo a contatto con il processo;
    Con membrana di processo flush mounted:
    Guarnizione: Viton FKM

    Approvazioni
    Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)

    Dimensioni in mm (inch)

    Custodia

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Connettore M12, IP 65

    d) Connettore valvola

     

    Installazione secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni.

    Dimensioni connessioni al processo PMC11 in mm (inch)

    Connessioni al processo con membrana di processo ceramica interna

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Filettatura ISO 228 G¼"

    b) Filettatura ISO 228 G¼" (femmina)

    c) Filettatura ISO 228 G½"

    d) Filettatura ISO 228 G½", foro 11,4 mm (0.45 in)

    e) Filettatura DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (femmina)

    h) ASME½" MNPT, foro 11,4 mm (0.45 in)

    Dimensioni connessioni al processo PMP11 in mm (inch)

    Connessioni al processo con membrana di processo metallica interna

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Filettatura ISO 228 G¼"

    b) Filettatura ISO 228 G¼" (femmina)

    c) Filettatura ISO 228 G½"

    d) Filettatura ISO 228 G½", foro 11,4 mm (0.45 in)

    e) Filettatura DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (femmina)

    h) ASME½" MNPT, foro 11,4 mm (0.45 in)

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Connessioni al processo con membrana di processo metallica flush mounted

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Filettatura ISO 228 G½" DIN3852

    b) Filettatura ISO 228 G½" Guarnizione O-ring

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Collegamento elettrico

    uscita 4...20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Connettore M12

    b) Connettore valvola

    c) Cavo

     

    Cavo:
    1: marrone = L+
    2: blu = L–
    3: verde/giallo = messa a terra
    (a): tubo flessibile dell'aria di riferimento

    uscita 0...10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Connettore M12

    b) Connettore valvola

  • Altri documenti per PMP11
    Altri documenti per PMC11
  • Previous models: PMP131 / PMC131

    Previous model:

    Ricerca:
    Nessun risultato