Hygienic, aseptic, modular resistance thermometer, Pt100 or 4 to 20 mA
A3

サニタリ仕様の無菌アプリケーション対応測温抵抗体温度計、Pt100 または 4~20 mA 出力

iTHERM TM401

¥12,891~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 短い応答時間
    • 優れた長期安定性
    • PCプログラムでの設定が可能な変換器

    仕様

    測定範囲 –50~+200 °C(–58~392 °F)
    精度 IEC 60751 準拠の Pt100
    挿入長(mm)

    55~400 mm から選択可能

    センサ応答時間 ≥3.5 秒(t50)、≥9 秒(t90
    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    プロセス接続 種類端子ヘッド,材質,保護等級電線管接続口挿入長 U1 ~ 34 ~ 1011+
    DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") クランプ > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, アルミニウム, IP66/68, NEMA Type 4X端子台25 mm / 50 mm / 90 mm14,32313,60712,891 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)14,32313,60712,891 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    4-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm21,34220,27519,208 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)21,34220,27519,208 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    ***HART; 1チャネル TMT182 SIL2 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm43,24741,08538,922 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)43,24741,08538,922 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    TA30R, SUS316L相当 ブラスト研磨, IP69K, NEMA Type 4端子台25 mm / 50 mm / 90 mm21,56820,49019,411 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)21,56820,49019,411 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") クランプ > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE / M12x1 メタルシーリングTA30R, SUS316L相当 ブラスト研磨, IP69K, NEMA Type 44-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm28,58727,15825,728 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)28,58727,15825,728 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    ***HART; 1チャネル TMT182 SIL2 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm50,49247,96745,443 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)50,49247,96745,443 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    DN40 - 51 (2") クランプ > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, アルミニウム, IP66/68, NEMA Type 4X端子台25 mm / 50 mm / 90 mm16,54015,71314,886 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)16,54015,71314,886 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    4-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm23,55922,38121,203 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)23,55922,38121,203 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    ***HART; 1チャネル TMT182 SIL2 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm45,46443,19140,918 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)45,46443,19140,918 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    TA30R, SUS316L相当 ブラスト研磨, IP69K, NEMA Type 4端子台25 mm / 50 mm / 90 mm23,78522,59621,407 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)23,78522,59621,407 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    4-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm30,80429,26427,724 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)30,80429,26427,724 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    ***HART; 1チャネル TMT182 SIL2 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm52,70950,07447,438 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)52,70950,07447,438 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    Fタイプ バリベント 口径50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Nタイプ バリベント 口径68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, アルミニウム, IP66/68, NEMA Type 4X端子台25 mm / 50 mm / 90 mm18,75717,81916,881 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)18,75717,81916,881 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AA1A2
    4-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm25,77624,48723,198 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)25,77624,48723,198 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BA1A2
    ***HART; 1チャネル TMT182 SIL2 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm47,68145,29742,913 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)47,68145,29742,913 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AA1A2
    TA30R, SUS316L相当 ブラスト研磨, IP69K, NEMA Type 4端子台25 mm / 50 mm / 90 mm26,00224,70223,402 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)26,00224,70223,402 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AR1A2
    4-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm33,02131,37029,719 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)33,02131,37029,719 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BR1A2
    ***HART; 1チャネル TMT182 SIL2 0.2K; 組込型伝送器 DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm54,92652,18049,433 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)54,92652,18049,433 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AR1A2

    単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    iTHERM TM401 は、洗浄または滅菌プロセス、または加熱/冷却プロセス中のタンクや配管内の温度測定用に設計されたサニタリデザインです。

    特に、食品・飲料産業やライフサイエンス産業で要求されるサニタリ仕様の無菌アプリケーション用に設計されています。

    動作原理

    このコンパクトな温度計はセンサ(Pt100 クラス A)、変換器(オプション)、ハウジング(iTHERM TA30R)で構成され、幅広いプロセス接続が用意されています。薄膜温度センサで温度を測定します。ヘッド組込型伝送器により、直接 4~20 mA 信号への直接変換も可能です(オプション)。

    アプリケーション例

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Installation examples

    設置例

    a), b) 流れに対して垂直に取付け:自然に排水されるように、最小 3°の勾配で取付ける

    c) エルボ部分への取付け

    d) 呼び口径の小さい配管への斜めの取付け

    U = 挿入長

  • 技術データ

    センサ
    センサタイプ 1 × Pt100 薄膜
    等級 IEC 60751 準拠のクラス A
    プロセス温度 –50~+200 °C(–58~392 °F)
    材質 316L
    表面粗さ

    Ra ≤0.76 µm;

    Ra ≤0.38 µm(オプション)

    直径

    6 mm(¹⁄₄")、ストレート/ 8 mm(0.31") 切詰 5.3 × 20 mm/ 6 mm(0.21 × 0.79")切詰 4.1 × 18 mm(0.16 × 0.71")

    挿入長 55~400 mm(2.17~15.75")から選択可能
    応答時間* t50 ≥3.5 秒 / t90 ≥9 秒
    最大圧力* 最高 4 MPa まで
    プロセス接続
    バージョン

    コンプレッションフィッティング TK40、

    クランプ、

    DIN 11851 準拠のサニタリ接続、

    M12×1 または G½" ネジ込みのメタルシーリングシステム、

    ISO 228 準拠のネジ込み接続(Liquiphant 用)

    溶接アダプタ、

    バリベント®、

    SMS1147

    センサヘッド
    保護等級 IP 66/68(構成により異なる)
    電気接続 ケーブルグランド、ポリアミドまたは M12 コネクタ
    材質 ステンレス SUS 316L相当、アルミニウム、ポリプロピレン
    動作条件
    周囲温度範囲 最大 –50~+150 °C(–58~+302 °F)(使用されるセンサヘッド、ケーブルグランドまたはコネクタにより異なる)
    保管温度 最大 –50~+150 °C(–58~+302 °F)(使用されるセンサヘッド、ケーブルグランドまたはコネクタにより異なる)
    気候クラス EN 60654-1、クラス C に準拠
    耐衝撃振動 3 g/0~500 Hz(IEC 60751準拠)
    電磁適合性(EMC) 干渉波の適合性および干渉波の放出は IEC 61326-1 に準拠
    変換器:出力信号
    アラーム時の信号 センサ破損;センサ短絡 ≤3.6 mA または ≥ 21.0 mA
    最大負荷 最大(供給電圧 – 10 V)/ 0.022 A(電流出力)
    必要入力電流 ≤3.5 mA
    最大電流 ≤23 mA
    スイッチオンの遅延 4 秒(Ia = 3.8 mA 電源投入中)
    HART® オプションで選択可能
    変換器:電源
    供給電圧 Ub = DC 10~35 V、逆接保護
    残留リップル 許容残留リップル Uss ≤3 V(Ub ≥13 V 時)、fmax. = 1 kHz
    変換器:精度
    変換器応答時間 1 秒
    基準動作条件 校正温度:+25 °C ±5 K
    最大測定誤差 0.2 K
    供給電圧の影響 ≤ ±0.01 %/V(24 V からの偏差)
    周囲温度の影響
    (温度ドリフト)

    測温抵抗体(Pt100):

    Td = ±(15 ppm/K ×(測定範囲終了値 – 測定範囲開始値)+ 50 ppm/K × 工場設定測定範囲)× Δθ

    Δθ = 周囲温度の基準動作条件との偏差(+25 °C ±5 K)

    長期安定性 ≤0.1 K/年または 0.05 %/年
    認証*
    3A、EHEDG、FDA、TSE適合証明、ASME BPE
    工場校正
    材料証明
    3.1 「略式」証明書が標準で付属
    ご要望に応じてその他の証明書もご提供可能です

    * 設定により異なる

    寸法 mm(in)

    ハウジング、ステンレスヘッド付き (TA30R)

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Dimensions

    T = 伸長ネック長さ(ここで紹介するバージョンは T=82 mm)
    U = 挿入長(55~400 mm)

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    プロセス接続

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Process connections

    a) コンプレッションフィッティング TK40

    b) クランプ

    c) マイクロクランプ トリクランプ

    d) DIN11851

    e) M12 × 1.5

    f) G½"

    g) メタルシーリングシステム

    h) ISO228 G¾"~G1"(for FTL 溶接アダプタ用)

    i) バリベント® タイプ F および N

    j) SMS 1147, DN25, DN38, DN51

    タイプ バージョン 寸法(mm)(in)
    ⌀ D (⌀) A B C H L1 SW/AF
    クランプ DN12-21,3 34 (1.34)            
    DN25-38 50.5 (1.99)            
    DN40-51 64 (2.52)            
    マイクロクランプ DN8-18 25 (0.98)            
    トリクランプ DN8-18 25 (0.98)            
    DIN11851 DN25   30 (1.18) 44 (1.73) 10 (0.39)      
    DN32   36 (1.42) 50 (1.97) 10 (0.39)      
    DN40   42 (1.65) 56 (2.2) 10 (0.39)      
    DN50   54 (2.13) 68 (2.68) 11 (0.43)      
    ISO228
    (FTL アダプタ用)
    G¾" (FTL20/50)   16 (0.63)       25,5 (1) 32
    G1" (FTL20)   18,6 (0.73)       29,5 (1.16) 41
    バリベント® タイプ F(DN25) 50 (1.97)            
    タイプ N(DN40-125) 68 (2.67)            
    SMS 1147 DN25 32 (1.26) 35,5 (1.4)     7 (0.28)    
    DN38 48 (1.89) 55 (2.17)     8 (0.31)    
    DN51 60 (2.36) 65 (2.56)     9 (0.35)    

    電気接続

    端子台

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Wiring 1

    直接ケーブル接続用

     

    a) 赤

    b) 白

    フライングリード

    Hygienic thermometer iTEMP TM401 - Wiring 2

    ヘッド組込型伝送器の取付け用

     

    a) 赤

    b) 白

  • 他のドキュメント TM401