キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiphant FTL33 - 音叉式レベルスイッチ

音叉式レベルスイッチ
Liquiphant FTL33

コンパクトなサニタリデザインの食品産業向け液体用レベルスイッチ

FTL33
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • プロセス温度

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 4 MPa
    (真空 ... 580 psi)

  • 最小密度

    >0.7g/cm³
    (>0.5g/cm³ オプション)

アプリケーション

Liquiphant FTL33は、液体用レベルスイッチです。FTL33は、サニタリ性が要求される食品・飲料産業向けに特別にデザインされています。Liquiphantは、オーバーフロー防止用スイッチ、ポンプの空引き防止用スイッチとして使用されます。IO-Link機能により、パラメータ設定を簡単に行えます。

一体型:
- マーケットで最も小型の音叉式センサ
安全:
- 継続的な自己監視
- 測定物の特性に依存しない信頼性の高いスイッチ
簡単:
- 校正や調整が不要
- プラグアンドプレイ

一体型サニタリデザインとステンレスハウジングを備えた食品産業向けレベルリミットスイッチ。

  • プロセス接続:ネジ込み、サニタリプロセス接続、M24プロセスアダプタ

  • プロセス温度:-40~+150℃(-40~+302°F)

  • プロセス圧力:-0.1~+4 MPa(-14.5~+580 psi)

  • 表面粗さ:0.76µmまたは1.5µm

  • オーバーフロー防止および漏れ検知(WHG)、サニタリ認定、最終検査報告書

利点

  • 食品産業のサニタリ用途向けデザイン - サニタリプロセス接続および認定の選択可能

  • CIP洗浄およびSIP洗浄が可能 - IP69kまでの保護等級に対応

  • 自己監視機能付きLiquiphantは、品質および環境の維持に対する最高レベルの要求に準拠してデザインされ、停電の際にも安全方向に機器を切り替えます。

  • 測定物特性の変化に依存しない、精度の高いスイッチポイントを提供

  • 測定物を変更した場合でも調整が不要な、真のプラグアンドプレイセンサを提供します。測定は、導電率、付着物、乱流、波立ち、気泡の影響を受けません。

  • 校正不要、特別なノウハウやソフトウェアなどのツールも不要

  • ステンレス(SUS 316L相当)製の堅牢なデザインによる最高の耐久性を保証 - 機械的可動部品がなく、メンテナンス不要

ビデオ

  • IO-Linkデジタル通信技術
    IO-Link通信

    プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products