- ホーム
- 製品
- 測定ポイント補完用コンポーネント
- RIA45 / RIA46
- ホーム
- 製品
- 測定ポイント補完用コンポーネント
- RIA45 / RIA46
-
-
5桁表示液晶ディスプレイ、バーグラフ、色変化によるアラームライン
-
演算機能を持つ 1 チャンネル/ 2 チャンネル機器
-
幅広い電源供給
仕様
入力 電流、電圧、抵抗、温度(RTD、熱電対)対応のユニバーサル入力(1 点/2 点)
出力 2 ×リレー、1/2 × アナログ出力 表示部 2 行表示ディスプレイ;
通常表示:黒/白/黄;
アラームモードでは赤色に変化;
チャンネル間の切替機能
機能 リニアライゼーション、演算機能(合計/差分/平均)、差圧パッケージ
寸法 RIA45:96 × 48 × 175 mm(3.78" × 1.89" × 6.89")
RIA46:133 × 199 × 96 mm(5.24" × 7.83" × 3.78")
プロセス表示器RIA45...E-direct製品
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 認証 入力; 出力 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ 非危険場所 1x ユニバーサル; 1x アナログ 35,091 33,336 31,582 RIA45-A1A1 2x ユニバーサル; 2x アナログ 49,117 46,661 44,205 RIA45-A1B1 1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー 43,466 41,293 39,119 RIA45-A1C1 2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー 57,356 54,488 51,620 RIA45-A1D1 ATEX / FM AIS 1x ユニバーサル; 1x アナログ 40,741 38,704 36,667 RIA45-xxA1 2x ユニバーサル; 2x アナログ 54,767 52,029 49,290 RIA45-xxB1 1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー 49,116 46,660 44,204 RIA45-xxC1 2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー 63,006 59,856 56,705 RIA45-xxD1 コントロールユニット RIA46付き フィールドメーター
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 認証 ハウジング 入力; 出力 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ 非危険場所 フィールド ガラス繊維強化プラスチック 1x ユニバーサル; 1x アナログ 46,657 44,324 41,991 RIA46-A1A1x 2x ユニバーサル; 2x アナログ 60,683 57,649 54,615 RIA46-A1B1x 1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー 55,032 52,280 49,529 RIA46-A1C1x 2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー 68,922 65,476 62,030 RIA46-A1D1x ATEX / FM AIS フィールド, アルミニウム 1x ユニバーサル; 1x アナログ 63,335 60,168 57,002 RIA46-xxA2x 2x ユニバーサル; 2x アナログ 77,361 73,493 69,625 RIA46-xxB2x 1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー 71,710 68,125 64,539 RIA46-xxC2x 2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー 85,600 81,320 77,040 RIA46-xxD2x フィールド ガラス繊維強化プラスチック 1x ユニバーサル; 1x アナログ 52,307 49,692 47,076 RIA46-xxA1x 2x ユニバーサル; 2x アナログ 66,333 63,016 59,700 RIA46-xxB1x 1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー 60,682 57,648 54,614 RIA46-xxC1x 2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー 74,572 70,843 67,115 RIA46-xxD1x アクセサリ
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 設定キット TXU10- PCプログラム可能なデバイス用 セットアッププログラム + USBポート付きPCのインターフェース ケーブル 4 ピン プラグ RIA45/46, RMA42, RIA14/16 13,432 TXU10-AC 取付セット 壁+パイプ (W08) 10,057 71089844 単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています
-
-
アプリケーション
豊富な機能を持ち様々な規格認証を備えた RIA45 および RIA46 プロセス表示器 は、プロセス産業のあらゆるアプリケーションに適しています。オーバーフロー防止などのためにプロセス値の表示と監視が必要なアプリケーションに主に使用されます。
RIA45 はパネルディスプレイとして制御室、制御盤、研究室などでの使用に適しており、RIA46 は現場表示器として危険場所に設置できます。
動作原理
本プロセル表示器はアナログプロセス値を検出、評価、表示します。ループ電源を内蔵しており、2線式センサに電源を供給できます。ユニバーサル入力により電流、電圧、RTD または熱電対温度計を直接接続できます。プロセス制御のためのリミット値を監視し、限界値に達すると対応する内蔵リレーが働きます。2 行表示ディスプレイはプロセス産業用に開発されており、自由にプログラム可能で様々な情報を表示できます。クイック情報ボタンを押すと、手動または自動で変数の表示を切り替えることができます(プロセス値、計算値、記録値)。故障時にはディスプレイの色が変化して遠くからでも視認しやすいアラームサインとなります。内蔵された「差圧」アプリケーションパッケージでは、差圧アプリケーションの迅速で容易な設定が可能です。
アプリケーション例
「差圧」アプリケーションの例
a) アナログ入力 1
b) アナログ入力 2
-
技術データ
入力パラメータ入力 1/2 × ユニバーサル入力、0~20 mA、4~20 mA;
範囲超過:~22 mA、0~10 V、2~10 V、0~5 V、1~5 V、±1 V、±10 V、±30 V、
±100 mV、±150 mV、30~3000 Ω;
Pt 100(IEC751、GOST、JIS1604 準拠)、Pt 500 および Pt 1000(IEC751 準拠);
Cu 100、Cu 50、Pt 50、Pt 46、Cu 53(GOST 準拠);
Ni 100、Ni 1000(DIN43760 準拠);
タイプ J、K、T、N、B、S、R(IEC584 準拠);
タイプ U(DIN43710 準拠);
タイプ L(DIN43710、GOST 準拠);
タイプ C、D(ASTM E998 準拠)
リニアライゼーション 入力信号および計算値のリニアライゼーション(最大 32 点のリニアライゼーション点に対応) 許容電流 測定範囲の 0.05 % 出力パラメータアナログ出力 1/2 × アナログ出力、0~20 mA、4~20 mA;
0~10 V、2~10 V、0~5 V;
短絡保護、Imax < 25 mA
ループ電源供給 DC 24V(+15%/–5%)、最大 25 mA;
短絡保護および過負荷保護;
システムおよび出力から電気的に絶縁
ステータス出力 機器ステータスおよびケーブル開回路用のオープンコレクタ リレー 機能モード設定可能 2 接点:最小、最大、勾配、警報、アウトバンド、インバウンド リミット機能 最大接点負荷 DC 30 V / 3 A(永久状態、入力の破損なし) 最大接点負荷 AC 250 V / 3 A(永久状態、入力の破損なし) 最小接点負荷 500 mW(12 V/10 mA) 動作条件保護等級 RIA45:前面:IP65 背面:IP20
RIA46:IP67/NEMA 4x
周囲温度範囲 –20~+60 °C(–4~+140 °F) 保管温度 –40~+85 °C(–22~+185 °F) 電源電源 AC/DC 24~230V 構造前面(RIA45) 96 × 48 mm(3.78" × 1.89")、カットアウト(開口部):92 × 45 mm(3.62" × 1.77")
奥行き(RIA45) 151.8 mm(5.98")(防爆フレームなし)、175 mm(6.89")(防爆フレーム取付)
フィールドハウジング(RIA46) 133 × 199 × 96 mm (5.24" × 7.83" × 3.78") 、ガラス繊維強化プラスチックまたはアルミニウム 電気接続 ケーブル:プラグインスプリング端子、2.5 mm²;電源:ネジ止め端子 表示部とユーザーインターフェイス表示部 2 行表示ディスプレイ;通常表示:黒/白/黄;
アラームモードでは赤色に変化;
切替機能;
1 行目: 5 桁 7 セグメント、表示高さ 17 mm;
2 行目:バーグラフ、タグ、単位表示のドットマトリクス(自由にプログラム可能)
LED 2 × 機器ステータス;2 × リレーステータス 操作 3 つの操作キーまたは設定ソフトウェア FieldCare Device Setup 経由の操作 認証防爆認証 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC;
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC;
NEPSI [Ex ia] IIC
その他 SIL2;
WHG;
GL(German Lloyd)船級認定
ソフトウェア機能最大/最小ログ保存機能、アラームログ機能、差圧アプリケーションパッケージ、演算 2 チャンネル:合計、差分、平均、リニアライゼーション アクセサリ設定ソフトウェア FieldCare Device Setup 設定キット TXU10、USB 接続 寸法 mm(in)
RIA45
a) 端子用ディスタンスピース(防爆オプション)
設置は取扱説明書に従ってください。
RIA46
設置は取扱説明書に従ってください。
電気接続
RIA45
a) アナログ出力
RIA46
a) インターフェイスケーブル接続ソケット
b) 供給電圧接続
c) リレー接続 1(オプション)
d) リレー接続 2(オプション)
e) アナログおよびステータス出力接続
f) アナログ入力接続 1
g) アナログ入力接続 2(オプション)
h) HART® 接続ソケット
i) 端子割当てのレーザーラベル
-
他のドキュメント RIA45他のドキュメント RIA46