Liquiphant 31 - Liquid level switch
IOLINK



液体用レベルリミットスイッチ

Liquiphant FTL31

¥19,370~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 丈夫なステンレスハウジング(SUS 316L相当)

    • テストマグネットによる機能テストに対応

    • LED表示により現場での機能チェックが可能

     

    仕様

    測定対象 液体
    取付け タンクまたは 50A 以上の配管
    測定物密度 >0.7 g/cm³ (オプション:>0.5 g/cm³)
    プロセス温度 –40~+100 °C / +150 °C(–40~+212 °F / +302 °F)
    液体動粘度 ≤10,000 mm2/s(cSt)
    プロセス圧力範囲 最大4 MPa

    Liquiphant FTL31 - ネジ1/2 / 3/4; ASME MNPT / ISO / EN10226

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    電源; 出力センサ型センサ設計1 ~ 34 ~ 1011+
    AC/DC20-253V; 2線式一体型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C21,52220,44619,370 FTL31-AA1x2AAxxx
    最大 プロセス温度 150°C23,58722,40821,228 FTL31-AA1x3AAxxx
    短チューブ型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C23,07621,92220,768 FTL31-AA1x2BAxxx
    最大 プロセス温度 150°C25,14123,88422,627 FTL31-AA1x3BAxxx
    DC10-30V; 3線式 PNP一体型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C21,52220,44619,370 FTL31-AA4x2AAxxx
    最大 プロセス温度 150°C23,58722,40821,228 FTL31-AA4x3AAxxx
    短チューブ型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C23,07621,92220,768 FTL31-AA4x2BAxxx
    最大 プロセス温度 150°C25,14123,88422,627 FTL31-AA4x3BAxxx
    DC-PNP, IO-Link; 4線式一体型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C21,52220,44619,370 FTL31-AA7M2AAxxx
    最大 プロセス温度 150°C23,58722,40821,228 FTL31-AA7M3AAxxx
    短チューブ型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C23,07621,92220,768 FTL31-AA7M2BAxxx
    最大 プロセス温度 150°C25,14123,88422,627 FTL31-AA7M3BAxxx

    Liquiphant FTL31 - ネジ 1" ASME MNPT / ISO / EN10226

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    電源; 出力センサ型センサ設計1 ~ 34 ~ 1011+
    AC/DC20-253V; 2線式一体型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C22,81921,67820,537 FTL31-AA1x2AAxxx
    最大 プロセス温度 150°C24,88423,64022,396 FTL31-AA1x3AAxxx
    短チューブ型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C24,37323,15421,936 FTL31-AA1x2BAxxx
    最大 プロセス温度 150°C26,43825,11623,794 FTL31-AA1x3BAxxx
    DC10-30V; 3線式 PNP一体型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C22,81921,67820,537 FTL31-AA4x2AAxxx
    最大 プロセス温度 150°C24,88423,64022,396 FTL31-AA4x3AAxxx
    短チューブ型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C24,37323,15421,936 FTL31-AA4x2BAxxx
    最大 プロセス温度 150°C26,43825,11623,794 FTL31-AA4x3BAxxx
    DC-PNP, IO-Link; 4線式一体型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C22,81921,67820,537 FTL31-AA7M2AAxxx
    最大 プロセス温度 150°C24,88423,64022,396 FTL31-AA7M3AAxxx
    短チューブ型 SUS316L相当 Ra<3.2um/126uin最大 プロセス温度 100°C24,37323,15421,936 FTL31-AA7M2BAxxx
    最大 プロセス温度 150°C26,43825,11623,794 FTL31-AA7M3BAxxx

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    ケーブル 4x0.34,ボックス M12,Cu Sn/Ni,90度,L=5m1,060 52010285
    プラグ用ソケット 4p-125V, 4A-M122,127 52006263
    テスト マグネット3,423 71267011

    単価は2020年06月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Liquiphant FTL31 は、液体用のレベルリミットスイッチであり、タンク、容器、パイプに使用します。
    洗浄装置、フィルタリング装置、冷却液タンク、油剤タンクなどのオーバーフロー防止やポンプ空引防止に使用できます。
    これまでフロートスイッチや導電率式センサ、静電容量センサ、光学センサを使用していたアプリケーションのお使いいただけます。特に Liquiphant FTL31 は、導電率、付着、乱流、波立ち、発泡などにより上記の測定方法が不向きなアプリケーションでも使用できます。

    動作原理

    Liquiphant FTL31 の音叉部は、ピエゾ電極ドライブによって共振周波数で振動しています。音叉部が接液すると、周囲の測定物の密度の変化により、その固有の周波数が変化します。レベルリミットスイッチの電子システムは、この共振周波数を監視し、音叉部が大気中で振動しているか(非接液)、または液体に浸っているか(接液)を検出します。
    DC-PNP, AC/DC または IO-Link 電気接続を介した信号が出力されます。

    アプリケーション例

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    レベルリミットスイッチは、容器、パイプ、またはタンクの任意の位置に、(1) オーバーフロー防止または上限レベル検知、(2) 下限レベル検知、(3) ポンプの空引き防止、などを目的として設置できます。

  • 技術データ

    3線式 DC-PNP
    供給電圧 DC 10~30V、DC3線
    スイッチング容量 200 mA
    消費電流 <15 mA
    電気接続 M12 コネクタ、バルブプラグ、ケーブル
    2線式 AC/DC
    供給電圧 AC/DC 20~253 V、2線式
    スイッチング容量 250 mA
    消費電流 < 3.8 mA(100 msでのカットオフトルク <1 mA)
    電気接続 バルブプラグ、ケーブル
    IO-Linkバージョン
    電源 18~30 VDC, 4線式
    スイッチング性能 105 mA (2 x PNP), 200 mA (1 x PNP)
    消費電流 > 15 mA
    電気接続 M12 コネクタ
    出力一般
    スイッチング遅延

    – 0.5秒(音叉部の接液時)

    – 1.0秒(音叉部の非接液時)

    – IO-Link を利用した設定(0.3 ~ 0.6 秒)

    ヒステリシス 最大 3 mm (0.12インチ)
    プロセス接続

    ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    ISO 228 G¾"およびG1" は溶接アダプタにフラッシュマウント取付け;

    ASME MNPT½"; ¾"; 1";

    EN10226 R½"; R¾"; R1"

    動作条件
    取付方向 技術仕様書を参照
    スイッチポイント

    垂直取付:フォーク先端から13 mm ±1 mm

    水平取付:フォーク先端から10.5 mm(水温 +25°C、水圧 0.1 MPa)

    表面粗さ 接液部の表面粗さ: Ra ≤ 3.2 μm (126 μin)
    周囲温度範囲 –40~70 °C(–40~+158 °F)
    プロセス温度

    –40~+100 °C(–40~+212 °F),

    –40~+150 °C(~+302 °F)(オプション)

    プロセス圧力 –0.1~4 MPa(–14.5~+580 psi)
    保管温度 –40~+85 °C(–40~+185 °F)
    気候クラス DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    液体密度 >0.7 g/cm³(オプション:>0.5 g/cm³)
    液体動粘度 1~10,000 mPa·s、動粘度
    保護等級

    IP65/67 NEMA Type 4X容器(M12 コネクタ)、

    IP65 NEMA Type 4X容器(バルブプラグ)、

    IP66/68 NEMA Type 4X/6P容器(ケーブル)

    電磁適合性

    電磁適合性は、EN 61326 シリーズおよび NAMUR 推奨基準 EMC(NE21)に記載された関連要件すべてに適合します。詳細については、EC 適合宣言を参照してください。
    認証
    WHG

    オーバーフロー検知システム:Z-65.11-531

    漏れ検知システム:Z-65.40-532

    IO-Link では対応不可

    寸法 mm(in)

    一体型

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) ネジ込み ISO 228 G½";G¾"

    b) ネジ込み ISO 228 G1";

     

    * 最大プロセス温度 100 °C(212 °F)の場合の寸法

    ** 最大プロセス温度 150 °C(302 °F)の場合の寸法

    設置は取扱説明書に従ってください。

    短管型

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Thread ISO 228 G½";G¾"

    b) ネジ込み ISO 228 G1";

     

    * 最大プロセス温度 100 °C(212 °F)の場合の寸法

    ** 最大プロセス温度 150 °C(302 °F)の場合の寸法

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    電気接続 3 線式 DC-PNP バージョン

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Wiring the 3 wire version

    A) M12 コネクタ

    B) バルブプラグ

    C) ケーブル

    電気接続 2 線式 AC/DC バージョン

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Wiring the 2 wire version

    A) バルブプラグ

    B) ケーブル
     

    IO-Linkと1つのスイッチ出力

    IO-Link with one switch output FTL31

    Pin 1  電源電圧 +
    Pin 2  1つ目のスイッチ出力
    Pin 3  電源電圧 -
    Pin 4  IO-Link通信 または 2つ目のスイッチ出力( SIO モード )

    端子の割当て

    Terminal assignment FTL31

    a) MIN 出力

    b) 排他的論理和を使用した機能監視用の接続

    c) MAX 出力

     

     

    Pin 1 電源電圧 +
    Pin 2 1つ目のスイッチ出力
    Pin 3 電源電圧 -
    Pin 4 IO-Link通信 または 2つ目のスイッチ出力( SIO モード )

  • 他のドキュメント FTL31
  • IO-Link

    以下の全体メリットに加えて、IO-Linkによるポイントツーポイント通信(1:1の双方向シリアル通信)によりポイントレベルスイッチLiquiphant FTL31で次のことが可能になります。

    • 700 g/l 以下の密度への調整
    • 2つの異なる液体判別(例:界面検知)
    • 2つ目のスイッチ出力(パラレルスイッチング)

     

    IO-Linkの一般的な利点
    デジタル測定値:

    • 伝送エラーの防止(電気的ノイズによる信号伝送障害等)
    • データ変換がないため、高精度

     

    その他

    • より多くのデータ伝送が可能
    • より詳細なエラー情報の取得
    • より詳細なプロセス情報の取得

     

    パラメータデータの集中保管

    • マスターからデバイスにパラメータ設定情報をロード可能
    • あるデバイスの設定情報を他のデバイスに複製可能
    • 遠隔操作によるセンサメンテナンスが可能
  • 従来機: FTL20

    単価 ¥
    Liquiphant T FTL201 ~ 34 ~ 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-001021,52220,44619,370 FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B23,58722,40821,228 FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-002021,52220,44619,370 FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-002521,52220,44619,370 FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B23,58722,40821,228 FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D23,58722,40821,228 FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-011021,52220,44619,370 FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B23,58722,40821,228 FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-012021,52220,44619,370 FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-012521,52220,44619,370 FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B23,58722,40821,228 FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D23,58722,40821,228 FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B24,88423,64022,396 FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B24,88423,64022,396 FTL31-AA4U3AAWDJ