Surge arresters

サージアレスタ

HAW562 / HAW569

何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

      • フィールドハウジングバージョン
      • 危険場所のアプリケーションに対応
      • 高い機能安全(SIL2)

     

     

    仕様

    構造 DIN レール取付可能ハウジング、フィールドハウジング(HAW569)
    認証 ATEX II 2 (1) G
    信号

    電源 DC/AC 24 V、AC 230V、

    電流 0/4~20 mA、PROFIBUS PA、RS485、PROFIBUS DP

    サージアレスタ HAW562

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    認証アプリケーション1 ~ 34 ~ 1011+
    非危険場所測定信号 0/4-20mA, PFM,PA,FF12,39811,77811,158 HAW562-AAA
    供給電圧 10-55V6,5606,2325,904 HAW562-AAB
    供給電圧 90-230V6,5606,2325,904 HAW562-AAC
    通信 RS485, Modbus PROFIBUS DP14,52013,79413,068 HAW562-AAD
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb測定信号 0/4-20mA, PFM,PA,FF13,95913,26112,563 HAW562-8DA

    サージアレスタ HAW569

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    ハウジング認証仕様1 ~ 34 ~ 1011+
    ケーブル貫通型 M20非危険場所0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION フィールドバス # 信号線用17,21216,35115,491 HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 G0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION フィールドバス # 信号線用18,77317,83416,896 HAW569-DA2B
    ねじ込み型, ケーブルグランド M20 (日本未ラウンチの為、図書英文のみ)ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6 + CSA C/US XP, DIP I,II,III/1+2/A-G0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION フィールドバス # 信号線&電源用(0-66V&80-230V) (日本未ラウンチの為、図書英文のみ)21,57020,49219,413 HAW569-CB2C

    アクセサリー

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    サージアレスタ用ハウジング11,266 51003750
    取付金具 壁/パイプ取付用6,034 51003773
    HAW569 M20用 アースリングセット3,091 51006420

    単価は2020年06月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    サージアレスタは 4~20 mA、PROFIBUS PA、PFM 信号の信号ケーブル、および PROFIBUS DP や RS485 などのバスシステム、超音波センサ、低電圧機器の電源ケーブルへの過電圧を防止します。

    動作原理

    サージアレスタは、機器、信号ケーブル、部品を雷やスイッチング動作などによって発生する過電圧サージから保護します。電源ライン保護ユニットとしての機能:保護ユニットへの接続はインピーダンスフリーなため、電源ラインに電圧降下が発生しません。

    信号ケーブル保護ユニットとしての機能:ユニット内の保護ステップにより、保護される側のシステムとの高い互換性が保証されます。

    アプリケーション例

    a) 容量

    b) リニアライゼーション

    c) レベル計

  • 技術データ HAW562

      HAW562-AAA HAW562-AAB HAW562-AAC HAW562-AAD HAW562-AAE HAW562-8DA
    供給電圧
    公称電圧 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    最大連続電圧 33 V DC
    23.3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4.2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)

    33 V DC
    23.3 V AC

    消費電流
    公称電流 [IL] 1.0 A 25 A 25 A 1.0 A 0.45 A1)
    3 A2)

    500 mA
    (Tamb = 80 °C(176 °F)時)

    C2 公称放電電流
    [In](8/20)/1線
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 公称放電電流
    [In](8/20)合計
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 直撃雷サージ放電電流 [Iimp] (10/350)/1線 2.5 kA 2.5 kA 2.5 kA 1 kA

    D1 直撃雷サージ放電電流 [Iimp](10/350)合計

    9 kA 9 kA 7.5 kA 2 kA
    電圧保護レベル
    ライン間 ≤ 52 V で Iimp L–N: ≤ 400 V L–N: ≤1250 V ≤ 25 V ≤ 52 V
    ライン - アース ≤ 550 V で Iimp L/N–PE:
    ≤ 730 V
    L/N–PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    応答時間
    ライン間   L–N: ≤ 25 ns L–N: ≤ 25 ns ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    ライン - アース L/N–PE:
    ≤ 100 ns
    L/N–PE:
    ≤ 100 ns
    ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    静電容量
    ライン間 ≤ 1.0 nF ≤ 25 pF ≤ 0.8 nF
    ライン - アース ≤ 25 pF ≤ 25 pF ≤ 16 pF
    一般要求事項
    SPD クラス タイプ 1 P1 タイプ 3 P3 タイプ 3 P3 タイプ 1 P1 タイプ 1 P1 タイプ 1 P1
    周波数制限 7.8 MHz 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7.7 MHz (50 Ω)
    3.2 MHz (100 Ω)
    直列インピーダンス/1線 1.0 Ω 1.0 Ω 1.8 Ω1)
    直接接続3)
    1.0 Ω
    最大ライン側過電流保護 25 A gL/gG または B 25 A 25 A gL/gG または B 25 A

    1) 端子 4
    2) 端子 2
    3) 端子 1+2

    技術データ HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    供給電圧
    公称電圧 24 V 24 V 24 V 信号
    120 V / 230 V 電源
    最大連続電圧 24.5 V AC
    34.8 V DC
    24.5 V AC
    34.8 V DC
    22.6 V AC 信号
    255 V AC 電源
    32 V DC 信号
    255 V DC 電源
    消費電流
    公称電流 [IL] 0.5 A 0.5 A 0.55 A (Tamb = 80 °C(176 °F)時
    C2 公称放電電流 [In](8/20)/1線 10 kA 5 kA
    C2 公称放電電流 [In](8/20)合計 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 公称放電電流 [In](8/20)シールド線 - アース間 20 kA
    公称放電電流(8/20)L – N [In] 3 kA
    合計放電電流(8/20)L+N – PE [Itotal] 5 kA
    D1 直撃雷サージ放電電流 [Iimp](10/350)/ライン – アース間 1 kA
    D1 直撃雷サージ放電電流 [Iimp](10/350)合計
    電圧保護レベル
    ライン間 In C2 において ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    ライン - アース In C2 において ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    シールド - アース間 In C2 において ≤ 650 V
    ライン間 1 kV/μs C3 において ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    ライン - アース 1 kV/μs C3 において ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    ライン間 1 kV/μs C3 において ≤ 600 V
    L – N ≤ 1.4 kV
    L/N – アース ≤ 1.5 kV
    静電容量
    ライン間 ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    ライン – アース ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    一般要求事項
    SPD クラス タイプ 2 P1 タイプ 2 P1 タイプ 2 P2
    周波数制限 14 MHz 7 MHz
    直列インピーダンス/1線 2.2 Ω 1.8 Ω
    最大ライン側過電流保護

    16 A gL/gG または B 16 A

    寸法 mm(in)

     

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    HAW569-AA2B, -DA2B(ケーブル貫通型)

    設置は取扱説明書に従ってください。

    HAW569-CB2C(ネジ込み型)

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続 HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) 保護対象側

    HAW562-AAB, -AAC

    a) 保護対象側

    HAW562-AAE

    a) 保護対象側

    電気接続 HAW569

    HAW569-AA2B(非防爆ケーブル貫通型バージョン)

    a) シールド

    b) 保護対象側

    HAW569-DA2B(Ex ia ケーブル貫通型バージョン)

    a) 保護対象側

    HAW569-CB2C(Ex d ネジ込み型バージョン)

    a) 保護対象側

  • 他のドキュメント HAW562
    他のドキュメント HAW569
  • アクセサリ:保護ハウジング

    技術データ
    最大 4 台の HAW562 を取付け可能な DIN レール付き
    内蔵 DIN レール
    アース接続
    GORE-TEX® フィルタ
    2 本の貫通シールねじと 4 本のプラスチックケーブルグランド M20 × 1.5
    材質: 圧縮成形アルミダイカスト、エポキシ塗装、保護等級 IP 66/NEMA 4x

    寸法 mm(インチ)