Switching unit for conductivity sensors

導電率式センサ用スイッチングユニット

Nivotester FTW325

¥15,078~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 端子台への配線が容易

    • 感度を調整可能

    • センサを危険場所で使用するための本質安全防爆回路(EEx ia IIC)を搭載

     

    仕様

    認証 ATEX II (1) GD EEx ia
    連携センサ 導電性ロッド/ローププローブセンサ

    Nivotester FTW325

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    認証電源1 ~ 34 ~ 1011+
    非危険場所AC85-253V16,75315,91515,078 FTW325-A2A1A
    AC20-30V/DC20-60V16,75315,91515,078 FTW325-A2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHGAC85-253V20,81719,77618,735 FTW325-C2A1A
    AC20-30V/DC20-60V20,81719,77618,735 FTW325-C2B1A

    Accessories

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    フィールドハウジングR4 182x180x165,5xM20, PC 保護ハウジングミニテック 透明カバー付き合成ハウジング 保護等級 IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. 用途:FTL825.14,191 52010132

    単価は2020年06月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Nivotester FTW325 は、オーバーフロー防止(WHG)やポンプの空引き防止用スイッチ、またはポンプ2点制御として使用できます。Liquipoint T FTW31/FTW32 などのセンサは FTW325 に接続できます。Nivotester FTW325 を 3 台使用することで、最大 5 点までの測定点の検出が可能です。 

    動作原理

    リミットスイッチ Nivotester FTW325 の本質安全信号入力は、電源および出力回路から電気的に絶縁されています。Nivotester は2/3線式接続より導電率式レベルスイッチセンサプローブに交流電流を供給して、この供給ラインの電圧を監視します。測定液のレベルがプローブの検出点に達するとプローブと Nivotester 間の電圧が下がり、Nivotester のリレー出力が設定されているフェールセーフモードに従って作動します。Nivotester フロントパネルの 2 つの黄色 LED がリレースイッチの動作状態を表します。

    アプリケーション例

    Switching unit - FTW325 - Application example

    a) FTW325 – プローブロッド

     

  • 技術データ

    入力
    測定変数 選択した設定により異なる。最小レベルまたは最大レベル到達時にリミット信号を出力
    測定範囲 DIL スイッチで 3 種類の抵抗範囲を設定可能;0.1~1.0 kΩ;1.0~10.0 kΩ;10.0~200.0 kΩ
    入力信号 入力信号は電源および出力から電気的に絶縁されている
    防爆構造 [EEx ia] IIC
    出力
    信号出力 リレー出力:レベルアラーム用のフローティング切替え接点×1
    アラームリレー エラー表示用のフローティング切替え接点、切り替えることにより第二のレベルリレーとして使用可能
    スイッチング遅延 0.5秒、2.0秒、6.0秒 (リレー通電時)

    リレー接点の スイッチング容量

    U~ 最大 253 V;
    I~ 最大 2 A;
    P~ 最大 500 VA(cos φ ≥0.7);
    U~ 最大 40 V;
    I~ 最大 2 A;
    P~ 最大 80 W
    機能インジケータ 作動中(緑)、エラー(赤)、レベルアラーム1(黄)、 レベルアラーム2(黄)を示すLED(レベルリレー通電時は点灯)
    電源
    供給電圧

    AC 85~253V、 50/60 Hz;

    AC 20~30V  / DC 20~60V、最大 60 mA

    消費電力

    AC:最大 4.5 VA

    DC:最大 1.2 VA(Umin 20 V 時)

    動作条件
    周囲温度範囲 単独設置の場合:–20~+60 °C、複数台をすきまなく併設の場合:–20~+50 °C
    保管温度 –25~+85 °C(推奨温度 +20 °C)
    保護ハウジング内設置時 –20~+40 °C
    保護等級 IP 20
    電磁適合性(EMC) 干渉波の放出はEN 61326、電子機器クラス B 機器、干渉波の適合性は EN 61326 21 Appendix A(工業)およびNAMUR 推奨 NE 21(EMC)に準拠
    電気接続
    ケーブル仕様 2芯、シールドは必要なし
    配線抵抗 最大 25Ω/芯
    断面積 最大 1×2.5 mm² または 2×1.5 mm²
    認証
    防爆認定 ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG 認定 WHG(ドイツ連邦水管理法)§19 オーバーフロー防止

    寸法 mm(in)

    Switching unit - FTW325 - Dimensions

    DIN レールへの取付け(EN 60715 TH35)

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    Switching unit - FTW325 - Connecting

    a) マスター/ スレーブ

    b) 電源

    c) レベルリレー 2/ アラームリレー

  • 他のドキュメント FTW325