Temperature transmitters for RTD and thermocouples

RTD & 熱電対用 温度変換器

iTEMP TMT127 / TMT187 / TMT128 / TMT188

¥10,679~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 周囲温度の全範囲で高い精度

    • センサ短絡や開回路時のエラー信号、NAMUR NE 43準拠

    • 電気的絶縁

     

    仕様

    認証 ATEX II (1) G EEx ia
    精度 <0.08 %(Pt100)
    測定範囲 固定、選択可能
    RTD センサ 3 縁または 4 線

    iTEMP TMT187, Head Transmitter RTD

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    タイプ認証コンフィギュレーション接続温度センサ1 ~ 34 ~ 1011+
    iTEMP TMT187, Head Transmitter RTD非危険場所RTD 2線式Pt100, -200...850oC, 最小 スパン 10K11,90011,30510,710 TMT187-A21xxA
    Pt1000 (-200...250oC,最小.スパン 10K)11,90011,30510,710 TMT187-A25xxA
    RTD 3線式Pt100, -200...850oC, 最小 スパン 10K11,90011,30510,710 TMT187-A31xxA
    Pt1000 (-200...250oC,最小.スパン 10K)11,90011,30510,710 TMT187-A35xxA
    RTD 4線式Pt100, -200...850oC, 最小 スパン 10K11,90011,30510,710 TMT187-A41xxA
    Pt1000 (-200...250oC,最小.スパン 10K)11,90011,30510,710 TMT187-A45xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 2線式Pt100, -200...850oC, 最小 スパン 10K13,70613,02112,335 TMT187-B21xxA
    Pt1000 (-200...250oC,最小.スパン 10K)13,70613,02112,335 TMT187-B25xxA
    RTD 3線式Pt100, -200...850oC, 最小 スパン 10K13,70613,02112,335 TMT187-B31xxA
    Pt1000 (-200...250oC,最小.スパン 10K)13,70613,02112,335 TMT187-B35xxA
    RTD 4線式Pt100, -200...850oC, 最小 スパン 10K13,70613,02112,335 TMT187-B41xxA
    Pt1000 (-200...250oC,最小.スパン 10K)13,70613,02112,335 TMT187-B45xxA

    iTEMP TMT188, Head Transmitter TC

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    タイプ認証1 ~ 34 ~ 1011+
    iTEMP TMT188, Head Transmitter TC非危険場所11,86611,27310,679 TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T613,67212,98812,305 TMT188-BxxxA

    iTEMP TMT127,Transmitter DIN rail RTD

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    タイプ認証端子型1 ~ 34 ~ 1011+
    iTEMP TMT127,Transmitter DIN rail RTD非危険場所RTD 2線式14,15113,44312,736 TMT127-A21xxA
    RTD 3線式14,15113,44312,736 TMT127-A31xxA
    RTD 4線式14,15113,44312,736 TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 2線式15,95715,15914,361 TMT127-B21xxA
    RTD 3線式15,95715,15914,361 TMT127-B31xxA
    RTD 4線式15,95715,15914,361 TMT127-B41xxA

    iTEMP TMT128,Transmitter DIN rail TC

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    タイプ認証1 ~ 34 ~ 1011+
    iTEMP TMT128,Transmitter DIN rail TC非危険場所14,15113,44312,736 TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb15,95715,15914,361 TMT128-BxxxA

    単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    これらの温度伝送器は、ヘッド組込型伝送器(TMT187/188)または DIN レール取付け機器(TMT127/128)として使用されます。TMT187/188 ヘッド組込型伝送器は form B のセンサヘッド内に設置し、固定測定範囲と 4~20 mA アナログ出力を備えています。

     

    入力:

    TMT127/187 測温抵抗体(RTD)

    TMT128/188 熱電対(TC)

    動作原理

    TMT127/187 測温抵抗体温度伝送器は 2線式伝送器で、アナログ出力と白金抵抗用の2 線、3 線、または 4線式入力を備えています。

    TMT128/188 熱電対温度伝送器は 2線式伝送器で、アナログ出力と熱電対用の入力を備えています。

  • 技術データ TMT187 / TMT188

    入力
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) タイプ J、K、N、R、S、T
    出力
    信号出力 4~20 mA 伝送、温度と抵抗にリニア
    最大負荷 (供給電圧 – 8 V)/0.025 A
    必要入力電流 ≤3.5 mA
    最大電流 ≤25 mA
    スイッチオンの遅延 4 秒(Ia = 3.8 mA 電源投入中)
    応答時間 1 秒
    アラーム時の信号
    測定範囲を下回った場合 3.8 mA まで直線的に下降
    測定範囲を上回った場合 20.5 mA まで直線的に上昇
    センサ破損/センサ短絡 ≥ 21.0 mA
    電気接続
    電源

    Ub = DC 8~35 V、逆接保護

    防爆 Ub = 8~30 V

    電気的絶縁 U = 2 kV AC
    許容リップル Uss ≤5 V(Ub ≥13 V 時)、fmax = 1 kHz
    基準動作条件 校正温度 23 °C ±5 K(73.4 °F ± 9 °F)
    精度
    供給電圧の影響 ≤ ±0.01 %/V(24 V からの偏差)
    負荷による影響 ≤ ±0.02 %/100 Ω
    温度ドリフト

    Pt100:Td = ±(15 ppm/K × (最大測定範囲 + 200)+ 50 ppm/K × 工場設定測定範囲)× Δθ

    熱電対:Td = ±(50 ppm/K × 最大測定範囲 + 50 ppm/K × 工場設定測定範囲)× Δθ

    Δθ = 周囲温度の基準動作条件との偏差(+23 °C ±5 K)

    Pt100 0.2 K または 0.08 %
    熱電対タイプ

    J または K:0.5 K

    N:1.0 K

    S または R:2.0 K

    内部基準接合部の影響:Pt100 クラス B

    動作条件
    周囲温度範囲 –40~+85 °C (–40~185 °F)
    保管温度 –40~+100 °C (–40~212 °F)
    気候クラス EN 60 654-1、クラス C に準拠
    耐振動性 4 g/2~150 Hz(IEC 60 068-2-6 準拠)
    電磁適合性(EMC) 干渉波の適合性および干渉波の放出は EN 61 326-1(IEC 1326)およびNAMUR NE 21 に準拠
    最高周囲温度 T4 = 85 °C、T5 = 70 °C、T6 = 55 °C(T4 = 185 °F、T5 = 158 °F、T6 = 131 °F)
    認証
    防爆認定 ATEX II 1G  EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    誘導率と静電容量

    Ci ≈ 0 F 

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤ 709 µF

    L0 ≤ 4.5 mH

    C0 ≤ 1300 µF

    L0 ≤ 100 mH

    最大電流 Ii = 100 mA I0 = 4.5 mA  
    最大電圧 Ui = 30 V U0 = 9.6 V  
    最大電力 Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    技術データ TMT127 / TMT128

    入力
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) タイプ J、K、N、R、S、T
    出力
    信号出力 4~20 mA 伝送、温度と抵抗にリニア
    最大負荷 (供給電圧 – 12 V)/0.022 A
    必要入力電流 ≤3.5 mA
    最大電流 ≤23 mA
    スイッチオンの遅延 4 秒(Ia = 3.8 mA 電源投入中)
    応答時間 1 秒
    アラーム時の信号
    測定範囲を下回った場合 3.8 mA まで直線的に下降
    測定範囲を上回った場合 20.5 mA まで直線的に上昇
    センサ破損/センサ短絡 ≥21.0 mA
    電気接続
    電源

    Ub = 12 to 35 V, reverse polarity protected

    Ex Ub = 12 to 30 V

    電気的絶縁 U = 2 kV AC
    許容リップル Uss ≤ 3 V at Ub ≥ 15 V, fmax = 1 kHz
    基準動作条件 校正温度 25 °C±5 K (77 °F ± 9 °F)
    精度
    供給電圧の影響 ≤ ±0.01 %/V(24 V からの偏差)
    負荷による影響 ≤ ±0.02 %/100 Ω
    温度ドリフト

    Pt100:Td = ±(15 ppm/K × (最大測定範囲 + 200)+ 50 ppm/K × 工場設定測定範囲)× Δθ

    熱電対:Td = ±(50 ppm/K × 最大測定範囲 + 50 ppm/K × 工場設定測定範囲)× Δθ

    ∆θ = 周囲温度の基準動作条件との偏差(+23 °C ±5 K)

    Pt100 0.2 K または 0.08 %
    熱電対タイプ

    J または K:0.5 K

    N:1.0 K

    S または R:2.0 K

    内部基準接合部の影響:Pt100 クラス B

    動作条件
    周囲温度範囲 –40~+85 °C(–40~185 °F)
    保管温度 –40~+100 °C(–40~212 °F)
    気候クラス EN 60 654-1、クラス C に準拠
    耐振動性 4 g/2~150 Hz(IEC 60 068-2-6 準拠)
    電磁適合性(EMC) 干渉波の適合性および干渉波の放出は EN 61 326-1(IEC 1326)およびNAMUR NE 21 に準拠
    最高周囲温度 T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C (T4 = 185 °F, T5 = 158 °F, T6 = 131 °F)
    認証
    防爆認定 ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    誘導率と静電容量

    Ci ≈ 0 F

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤ 24 µF

    L0 ≤ 100 mH

    C0 ≤ 12 µF

    L0 ≤ 8.5 mH

    最大電流 Ii = 100 mA I0 = 9.6 mA  
    最大電圧 Ui = 30 V U0 = 4.4 V  
    最大電力 Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    寸法 mm(in)

    TMT187 / TMT188

    Temperature transmitters - Dimensions 1

    設置は取扱説明書に従ってください。

    TMT127 / TMT128

    Temperature transmitters - Dimensions 2

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    TMT187 / TMT188 – 供給電圧及び電流出力

    Temperature transmitters - Wiring 1

    TMT187 / TMT188 – センサ接続

    a) セットアップソケット

    b) TMT187 3 線式 RTD

    c) TMT187 4 線式 RTD

    d) TMT188 熱電対

    TMT127 / TMT128 – 供給電圧及び電流出力

    Temperature transmitters - Wiring 2

    TMT127 / TMT128 – センサ接続

    Temperature transmitters - Wiring 3

    a) 熱電対

    b) RTD 3 線式

    c) RTD 4 線式

  • 他のドキュメント TMT127
    他のドキュメント TMT128
    他のドキュメント TMT187
    他のドキュメント TMT188