Ultrasonic sensor for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials - Prosonic FMU30

非接触超音波式連続レベル計

Prosonic T FMU30

何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 非接触測定によるメンテナンスの最小化
    • メニュー形式による簡単な操作
    • ディスプレイに表示される反射波形により診断が容易

    仕様

    液体の最大測定範囲 8 m
    粉粒体の
    最大測定範囲
    3.5 m
    不感帯距離 ≥0.25 m
    一般的な測定誤差 ±3 mm(±0.12 in) または測定距離の 0.2 %

    Prosonic T FMU30

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    センサ; 最大 レンジ; 不感知距離プロセス接続認証1 ~ 34 ~ 1011+
    1-1/2"; 5m 液体/ 2m 粉体; 0.25mネジ ANSI MNPT1-1/2, PP非危険場所 / CSA C/US 一般仕様85,54981,27276,994 FMU30-xxHEAARGF
    ATEX / CSA C/US IS / IEC EX / NEPSI105,08799,83394,578 FMU30-xxHEAARGF
    ネジ ISO228 G1-1/2, PP非危険場所 / CSA C/US 一般仕様85,54981,27276,994 FMU30-xxHEAAGGF
    ATEX / CSA C/US IS / IEC EX / NEPSI105,08799,83394,578 FMU30-xxHEAAGGF
    2"; 8m 液体/ 3.5m 粉体; 0.35mネジ ANSI MNPT2, PP非危険場所 / CSA C/US 一般仕様93,99889,29884,598 FMU30-xxHEABRHF
    ATEX / CSA C/US IS / IEC EX / NEPSI113,536107,859102,182 FMU30-xxHEABRHF
    ネジ ISO228 G2, PP非危険場所 / CSA C/US 一般仕様93,99889,29884,598 FMU30-xxHEABGHF
    ATEX / CSA C/US IS / IEC EX / NEPSI113,536107,859102,182 FMU30-xxHEABGHF

    単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Prosonic T FMU30 はシンプルなアプリケーション用の非接触連続レベル計です。液体、ペースト、スラッジ、粒の粗い粉粒体のレベル計測に使用できます。FMU30 は表面に泡の発生する液体の測定には適していません。

    動作原理

    センサは測定物の表面方向に超音波パルスを発信し、反射されたパルスを受信します。センサはパルスの発信から反射の受信までの時間を測定し、時間(および音速)を使用してセンサ面と測定物表面の距離を計算します。

    アプリケーション例

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Application example

    ポンプシャフト内のレベル測定

     

    a) 通気孔

  • 技術データ

    入力
    液体の最大測定距離

    センサ 1½": 5 m (16 ft)

    センサ 2": 8 m (26 ft)

    粉粒体の最大測定距離

    センサ 1½": 2 m (6.6 ft)

    センサ 2": 3,5 m (11 ft)

    動作周波数

    センサ 1½": 約 70 kHz

    センサ 2": 約 50 kHz

    パルス周波数 最大 0.5 Hz
    ビーム放射角 α 11°
    不感帯距離

    センサ 1½":0.25 m(0.8 ft)

    センサ 2":0.35 m(1.1 ft)

    出力
    信号出力 4~20 mA
    アラーム時の信号 選択可能、NAMUR NE43 に準拠
    アラーム時の信号 0~255 秒の間で任意に選択可能
    リニアライゼーション 最大32ポイント
    電源
    供給電圧 DC 14~35 V(機器に逆接保護回路が組み込まれています)
    消費電力 51~800 mW
    ケーブルグランド M20×1.5(推奨ケーブル直径 6~10 mm)
    性能特性
    基準動作条件

    プロセス温度 = +20 °C(+68 °F);

    プロセス圧力 = 101.3 kPa abs.(15 psi abs.);

    湿度 = 50 %;

    理想的な反射表面(静かで凪いだ液体表面など)

    一般的な測定誤差 ±3 mm (±0.12 in)または測定距離の 0.2 %
    測定値の分解能 1 mm (0.04 in)
    動作条件
    周囲温度範囲 –20~+60 °C(–4~+140 °F)
    保管温度 –40~+80 °C(–40~+176 °F)
    プロセス温度 –20~+60 °C(–4~+140 °F)
    プロセス圧力 70~300 kPa abs.(10.15~43.5 psi)
    保護等級 IP 66/68
    気候クラス DIN EN 60068-2-38 (Test Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    耐振動性 DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64:20~2000 Hz、1 (m/s²)²/Hz;3 × 100 分
    電磁適合性(EMC) EN 61326 シリーズの関連要件すべてに適合
    材質
    センサ PP
    シール EPDM
    ハウジング PBT-FR(カバー PBT/PA)
    ハウジングデザイン
    ハウジングのタイプ F16 プラスチックハウジング
    カバー

     プラスチックカバー

    – 現場表示部のないバージョン(低、灰色)
    – 現場表示部のあるバージョン(高、透明)

    ユーザーインターフェイス
    表示部および操作部

    反射波形および4行表示のディスプレイを使用したメニューガイド方式による現場操作;

    Commubox FXA291(アクセサリとして使用可能)

    寸法 mm(in)

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Dimensions

    a) センサ 1½"

    b) センサ 2"

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Connecting

    a) 端子

    b) 表示部(オプション)

    c) 内部アース端子

    d) 外部アース端子

    e) 表示部

    f) 電源

    g) プラント接地

  • 他のドキュメント FMU30