- ホーム
- 製品
- レベルスイッチ & レベルセンサ
- Nivector FTI26
- ホーム
- 製品
- レベルスイッチ & レベルセンサ
- Nivector FTI26
-
-
付着物の影響を受けない
-
LED表示による現場での機能チェック
-
サニタリデザインの堅牢なステンレス製ハウジング(オプション)
仕様
測定対象 粒子サイズ ≤ 10 mm (0.4") の粉粒体 測定物比誘電率 εr ≥ 1.3 プロセス温度 –20~+80 °C (–4~+176 °F) プロセス圧力 –0.1~+0.6 MPa (–15~ +87 psi) Non Ex
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード プロセス接続 電源; 出力 電線管接続口 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ ネジ ISO228 G1, プラスチック 12-30VDC; 3線式 PNP プラグ M12, IP65/67 NEMA タイプ 4X 容器 18,347 17,430 16,512 FTI26-AA4MWDG バルブプラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA タイプ 4X 容器 18,347 17,430 16,512 FTI26-AA4UWDG IO-Link; DC-PNP プラグ M12, IP65/67 NEMA タイプ 4X 容器 18,347 17,430 16,512 FTI26-AA7MWDG ネジ ISO228 G1, SUS316L相当 12-30VDC; 3線式 PNP プラグ M12, IP65/67 NEMA タイプ 4X 容器 21,730 20,644 19,557 FTI26-AA4MWDJ プラグ M12, IP66/68/69 NEMA タイプ 4X/6P 容器 24,847 23,605 22,362 FTI26-AA4NWDJ バルブプラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA タイプ 4X 容器 21,730 20,644 19,557 FTI26-AA4UWDJ IO-Link; DC-PNP プラグ M12, IP65/67 NEMA タイプ 4X 容器 21,730 20,644 19,557 FTI26-AA7MWDJ プラグ M12, IP66/68/69 NEMA タイプ 4X/6P 容器 24,847 23,605 22,362 FTI26-AA7NWDJ Ex version
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード プロセス接続 電源; 出力 電線管接続口 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ ネジ ISO228 G1, SUS316L相当 12-30VDC; 3線式 PNP プラグ M12, IP66/68/69 NEMA タイプ 4X/6P 容器 27,135 25,778 24,422 FTI26-BO4NWDJ アクセサリ
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード プロテクタ G1-1/2, PBT-GF, FTI26 6,276 71395785 プロテクタ R1-1/2, PBT-GF, FTI26 6,276 71395862 溶接アダプタ G1, 316L, 3.1, FTI26 10,177 71395797 プロセスアダプタ G1>Clamp-2, SUS316L相当, 3.1 10,948 71395793 ナットロック G1, プラスティック PA, FTI26 793 71395801 保護カバー 1,190 71395803 単価は2019年09月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています
-
-
アプリケーション
Nivector静電容量式レベルスイッチは、あらゆるパウダー状または細粒状の粉粒体(プラスチックパウダー/ペレット、洗剤、飼料など)アプリケーションに適しています。構造と材質から、Nivectorはまた穀物、砂糖、ハーブ、香辛料、セモリナ粉のレベルスイッチとしても適しています。
動作原理
Nivectorのセンサ表面は空気と粉粒体の異なる比誘電率を評価します。粉粒体がセンサ表面に接触すると、電子回路がスイッチステータスを変更します。Nivectorは上限または下限のフェールセーフモードに切り替わり、すべてのアプリケーションの自己消費電流による動作を確保します。スイッチステータスはLEDにより表示されます。電極は保護されており、容器の壁や付着物などによる干渉要因を排除します。
アプリケーション例
1:オーバーフロー防止または上限レベル検知(上限)
2:空引き防止または下限レベル検知(下限) -
技術データ
出力スイッチ出力 – 3線式 DC-PNP
– 2 × DC-PNP 出力、排他的論理和によるスイッチング
IO-Link 搭載機器:
– 3線式または4線式 DC-PNP
– 2 × DC-PNP 出力、任意に設定可能
– 1 × スイッチ出力がアクティブ:200 mA* 接続可能な負荷(短絡防止)
– 両方のスイッチ出力がアクティブ:各105 mA の接続可能な負荷(短絡防止)
– 残留電圧: < 3 V
– 暗電流: < 100 μA* IO-Link標準モードとは異なり、SIOモードは200 mAに対応
電源供給電圧 DC 12~30 V
供給電圧が18 V以上の場合にのみ、IO-Link通信は保証されます。消費電力 < 1.2 W(最大負荷時:200 mA) 消費電流 < 20 mA ケーブル仕様 – M12 プラグ:IEC 60947-5-2
– バルブプラグ
ケーブル断面積:最大1.5 mm2(16 AWG)
Ø3.5~6.5 mm (0.14~0.26 in)接続ケーブル長 – 最大25Ω/芯線、総静電容量値 < 100 nF
– IO-Link通信:< 10 nF性能特性基準動作条件 DIN EN 61298-1に準拠した100%の精度(工場調整)
– 非繰返し性:± 1 %
– 測定誤差、絶対:± 2.5 %
– ヒステリシス:+ 0.5 % ± 0.5 %
水平取付方向:
– 周囲温度:20 °C (68 °F) ±5 °C
– プロセス温度:20 °C (68 °F) ±5 °C
– プロセス圧力:0.1 MPa abs. (14.5 psi)
– 測定物:センサ前面に接地した金属板を接触させる周囲温度の影響 最大 0.07 %/K スイッチオンの遅延 正しいスイッチステータスになるまで2秒未満 スイッチング遅延 – センサ接液時は0.5秒
– センサ非接液時は1.0秒
– IO-Link通信:0.3~60秒設定可能環境周囲温度範囲 –40~70 °C (–13~+158 °F) 保管温度 –40~+85 °C (–13~+185 °F) 気候クラス DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Test Z/AD 保護等級 – IP65/67 NEMA Type 4X容器(プラスチック製ハウジングカバー用M12プラグ)
– IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P容器(金属製ハウジングカバー用M12プラグ)
– IP657 NEMA Type 4X容器(プラスチック製ハウジングカバー用ISO4400 M16/NPT ½"バルブプラグ)短絡保護 – I > 200 mAでの過負荷保護/短絡保護
– IO-Link通信:両方のスイッチ出力がアクティブの場合、各105 mAプロセスプロセス温度範囲 –20~+80 °C (–4~+176 °F)
防爆機器:–20~+75 °C (–4~+167 °F)プロセス圧力範囲 –0.1~+0.6 MPa (–14.5~+87 psi) プロセス測定物 パウダー状または細粒状の粉粒体
– 粒子サイズ ≤ 10 mm (0.4")
– 比誘電率 ≥ 1.3構造質量 – プラスチックハウジング、M12プラグ:118 g (4.162 oz)
– プラスチックハウジング、バルブプラグ:120 g (4.232 oz)
– ステンレスハウジング、M12プラグ:240 g (8.465 oz)
– ステンレスハウジング、バルブプラグ:243 g (8.465 oz)
– ステンレスハウジング、M12プラグ、保護カバー:288 g (10.158 oz)材質 接ガス/接液材質:
– センサ:SUS 316L相当(1.4404)またはポリカーボネート
– プロテクタ G 1½"、R 1½": PBT-GF、O リング EPDM
非接液部の材質
– プロセス接続:SUS 316L相当(1.4404/1.4435)またはポリカーボネート
– ロックナット:PA(黒色)
– ハウジングカバー、バルブプラグ:PPSU、アタッチメントリング:PBT/PC
– M12 ハウジングカバー:SUS 316L相当(1.4404/1.4435)またはPPSU、アタッチメントリング:PBT/PC
– ハウジング:SUS 316L相当(1.4404/1.4435)またはポリカーボネート表面粗さ 接液部のセンサ表面: Ra ≤ 0.76 μm (30 μin) 認定衛生適合性 3A
EHEDG
FDA 準拠
EU 1935/2004防爆 ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc 寸法(mm, inches)
FTI26
A: プラスチックハウジング、M12プラグ
B: ステンレスハウジング、M12プラグ、接地端子(オプション)
C: – ステンレスハウジング、バルブプラグ寸法(SI 単位)高さ 名称 A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)] H1 ハウジングカバー 20.5 (0.81) 20.5 (0.81) 16 (0.36) H2 ハウジング 43.6 (1.72) 43.6 (1.72) 43.6 (1.72) H3 プロセス接続 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05) H4 センサ 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79) H5 Nivector FTI26 全寸法 136 (5.35) 136 (5.35) 131.2 (5.17) 電気接続
M12 プラグ
A: MAX
B: MIN
C*: 1×スイッチ出力付き IO-Link
D: 両方のスイッチ出力が同時にアクティブ
E**: 排他的論理和による機能監視
バルブプラグ
F: MAX
G: MIN
* IO-Link搭載機器
** 機能監視 -
他のドキュメント FTI26
-
IO-Link
IO-Linkを搭載した静電容量式レベルスイッチNivector FTI26 は、これまでのレベルスイッチに加え、以下の機能が追加されました。
- 2つのスイッチ出力はIO-Linkを介して設定可能
- 比誘電率(DC)が1.3以下の粉体用設定に対応
- 優れた付着補償機能
IO-Linkの一般的な利点
デジタル測定値:- 伝送エラーの防止(電気的ノイズによる信号伝送障害等)
- データ変換がないため、高精度
その他
- より多くのデータ伝送が可能
- より詳細なエラー情報の取得
- より詳細なプロセス情報の取得
パラメータデータの集中保管
- マスターからデバイスにパラメータ設定情報をロード可能
- あるデバイスの設定情報を他のデバイスに複製可能
- 遠隔操作によるセンサメンテナンスが可能