Capacitive point level switches for solids

 

 

静電容量式粉粒体用レベルリミットスイッチ

Nivector FTC968 / FTC968Z

¥15,806~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 可動部なし

    • メンテナンスフリー

    • プロテクタの使用により測定物に非接触で測定

    仕様

    測定対象 粒子サイズ ≤ 10 mm の粉粒体
    測定物比誘電率 εr ≥ 1.6
    認証 ATEX II 1/3 D
    プロセス温度 –20~+80 °C(–4~+176 °F)
    プローブ長 81 mm(3.19")
    プロセス圧力 –0.1~+0.6 MPa(–15~+87 psi)
    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    ニベクタ FTC968 AC...E-direct製品1 ~ 34 ~ 1011+
    レベルリミットスイッチ, 静電容量式. アプリケーション: 粉体, バルク 固体 プロセス接続: G1 浸漬: 20-71mm 出力: 2線, AC21-253V. 材質: 絶縁/ハウジング PC; IP65
    • 固体特性とは無関係に計測可能
    • 稼動部品なし
    17,56216,68415,806 918098-0000
    レベルリミットスイッチ, 静電容量式. アプリケーション: 粉体, バルク個体 プロセス接続: G1 浸漬: 20-71mm. 出力: 3線式 PNP, DC10-55V. 材質: 絶縁/ハウジング PC, IP65.
    • 固体特性とは無関係に計測可能
    • 稼動部品なし
    17,56216,68415,806 918098-0140
    レベルリミットスイッチ, 静電容量式. アプリケーション: 粉体, バルク個体. ATEX II 1/3D 認証. 接続: G1, ニッケル黄銅プレート. 浸漬: 20-71mm. 出力: 2線, AC21-253V. 材質: ハウジング HALAR (ECTFE) IP65.
    • 固体特性とは無関係に計測可能
    • 稼動部品なし
    23,99122,79121,592 918098-1000
    レベルリミットスイッチ, 静電容量式. アプリケーション: 粉体, バルク個体. ATEX II 1/3D 認証. 接続: G1, ニッケル黄銅プレート. 浸漬: 20-71mm. 出力: 3線 PNP, DC10-55V. 材質: ハウジング HALAR (ECTFE) IP65.
    • 固体特性とは無関係に計測可能
    • 稼動部品なし
    23,99122,79121,592 918098-1140

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    Nivector用プロテクタ FTC968 取付アダプタ, ネジ G1-1/2. 材質: PBT-GF, FDA認定. 温度: -20...+80oC, 挿入長: 81mm.
    • 耐摩耗性.
    • Nivector交換時に固体物の流れ出し無し.
    用途: FTC968.
    6,074 71329077
    Nivector用プロテクタ FTC968Z 取付アダプタ, ネジ G1-1/2. 材質: PBT-GF, FDA認定. 温度: -20...+80oC, 挿入長: 81mm.
    • 耐摩耗性.
    • Nivector交換時に固体物の流れ出し無し.
    用途: FTC968Z.
    6,074 71329083

    単価は2018年5月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Nivector 静電容量式レベルスイッチは、あらゆるパウダー状または細粒状の粉粒体(プラスチックパウダー/ペレット、洗剤、飼料など)アプリケーションに適しています。構造と材質から、Nivector はまた穀物、砂糖、ハーブ、香辛料、セモリナ粉のレベルスイッチとしても適しています。

    動作原理

    Nivector ユニットの前面表面がセンサとして機能します。粉粒体が前面表面に接触すると、電子回路がスイッチングモードに切り替わります。Nivector は上限または下限のフェールセーフモードに切り替わり、LED がスイッチングステータスを表示します。電極はシールドされており、タンクの壁による外乱や横方向の付着物の影響を受けません。

    アプリケーション例

    Capacitive level switches for solids - Application example

    Nivector FTC968 はコンパクトなレベルスイッチで、小型コンタクタ、ソレノイドバルブ、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)などに直接接続して使用します。

  • 技術データ

    出力
    安全回路 下限または上限を選択可能
    接続可能な負荷

    AC:
    瞬時(40 ms):最大 1.5 A 最大 375 VA(253 V 時)、または最大 31.5 VA(21 V 時)(短絡保護なし);
    連続:最大 87 VA(253 V 時)、最大 7.4 VA(21 V 時)、最小 2.5 VA(253 V 時)(10 mA)、最小 0.5 VA(21 V 時)(20 mA) 最大電圧降下 12 V、最大漏れ電流 4 mA

    DC:
    瞬時(50 ms):最大 0.5 A、最大 55 V(過負荷/短絡保護);
    連続:最大 350 mA、残留電圧 <3 V、漏れ電流 < 100 µA

    切替時間 約 0.2 秒(接触/非接触)
    電源
    AC 21~253 V、50/60 Hz(FTC968Z 併用時最大 250 V)
    DC 10~55 V
    動作条件
    周囲温度範囲 –20~+60 °C(–4~+140 °F)
    測定物温度

    FTC968: –20~+80 °C(–4~+176 °F)

    FTC968Z: –20~+75 °C(–4~+167 °F)

    動作温度 –20~+80 °C(–4~+176 °F)
    保管温度 –25~+85 °C(–13~+185 °F)
    運転圧力 –0.1~+0.6 MPa(–14.5~+87 psi)
    粒子サイズ Up to 10 mm(0.4")
    測定対象の比誘電率 最小 1.6
    保護等級

    FTC968: EN 60529 に準拠した IP 65/IP 67;

    FTC968Z: IP 65

    電磁適合性(EMC) 干渉波の放出は EN 61326、電気機器クラス B に準拠;干渉波の適合性は EN 61326 に準拠
    構造
    プロセス接続

    FTC968:ネジ G1 A(ナット 2 個付き)、ネジ R1 (DIN 2999)

    FTC968Z:ネジ G1 A(ナット 2 個付き)

    プロテクタ:ネジ G1½ A

    電気接続

    ネジ端子、断面積最大1.5 mm² 、電線管接続口 PG 11(必要に応じて回転)、ケーブル直径6~8 mm(0.24~0.31")用

    測定物接触部の材質

    FTC968:ハウジング:青色 PC、

    ロックナット:黒色 PA

    FTC968Z:ハウジング:白色 ECFTE、ねじ止めスリーブ:ニッケルめっき真ちゅう、

    ロックナット:黒色 PA

    その他の材質 接続部:透明色 PC
    ユーザーインターフェイス
    接続場所での表示 スイッチングモードを示す赤色 LED、外からでも視認可能
    接続場所での操作 下限から上限のセーフティモードへ切り替えるためのロータリースイッチ、スイッチ感度調節用のポテンショメーター
    認証
    防爆認定 FTC968Z:ATEX II 1/3 D

    寸法 mm(in)

    FTC968

    Capacitive level switches for solids - Dimensions

    FTC968Z.

    Capacitive level switches for solids - Dimensions of the ATEX approved version

    アクセサリ:プロテクタ

    Capacitive level switches for solids - Connecting
    Capacitive level switches for solids - Connecting

    オプションのプロテクタは G1½" ネジを備え、研磨性のある測定物や粗粒体の測定物による損傷から Nivector を保護します。プロテクタを使用することで、機能テストのために満量サイロから Nivector を離すことができます。

    電気接続

    Capacitive level switches for solids - Connecting

    a) AC バージョン

    b) DC バージョン(PNP)

  • 他のドキュメント FTC968