Complete measuring point for pH, conductivity or oxygen

Memosens テクノロジーを使用した
pH、導電率、溶存酸素の計測

Liquiline CM14 を使用した分析的測定

¥94,376~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 校正が容易
    • 事前校正されたセンサを使用可能
    • 温度用の第 2 電流出力

    仕様

    寸法 96 × 48 × 175 mm(3.78" × 1.89" × 6.89")
    入力信号 1 × Memosens
    出力 2 × リレー、2 × アナログ、1 × パラメータ、1 × 温度
    表示部 2行表示ディスプレイ;通常表示:黒/白/黄;アラームモードでは赤色に変化;切替機能
    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    pH測定キット1 ~ 34 ~ 1011+
    CM14 pH計-キット 1 測定ループ一式 変換器, 10m 測定ケーブル, デジタルセンサ pH複合電極 CPS11D, A-ガラス 1-12 pH メモセンス104,86299,61994,376 71136420
    CM14 pH計-キット 2 測定ループ一式 変換器, 10m 測定ケーブル, デジタルセンサ pH 複合電極 CPS11D, B-ガラス 1-14 pH メモセンス104,86299,61994,376 71136421
    CM14 pH-キット 3 測定ループ一式 変換器, 10m 測定ケーブル, デジタルセンサ pHセンサ CPF 81D, 0-11 pH メモセンス120,994114,944108,895 71136419
    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    導電率測定キット1 ~ 34 ~ 1011+
    CM14 導電率計 キット 1, 電極式 測定ループ一式 変換器, 10m 測定ケーブル, デジタルセンサ 導電率センサ CLS15D k=0,01 1/cm, メモセンス144,185136,976129,767 71136251
    CM14 導電率計 キット 2, 電極式 測定ループ一式 変換器, 10m 測定ケーブル, デジタルセンサ 導電率センサ CLS15D, k=0,1 1/cm メモセンス144,185136,976129,767 71136252
    CM14 導電率計 キット 3, 電磁式 測定ループ一式 変換器, デジタルセンサ 導電率センサ CLS50D, メモセンス203,674193,490183,307 71136253
    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    O2測定キット1 ~ 34 ~ 1011+
    CM14 DO計 キット 1 測定ループ一式 変換器, 10m 測定ケーブル, デジタルセンサ DOセンサ COS51D, メモセンス198,633188,701178,770 71136585

    単価は2020年06月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Liquiline CM14 は制御パネルやキャビネッ トに設置可能なコンパクトなデザインの 4線式変換器です。水処理・廃水処理、飲用水の状態監視、イオン交換、地表水モニタリングなどのアプリケーションに使用できます。

    動作原理

    pH、導電率、溶存酸素センサは測定値をその場で記録します。これらは Memosens テクノロジーにより Liquiline CM14 にデジタル信号で伝送されます。
    CM14 変換器は信号を 0/4~20 mA 信号に変換します。これに加えて、温度は第 2 電流出力として出力できます。2 つのリミットリレーにより信号の下限監視が可能です。

    アプリケーション例

    1 センサ付きホルダ(個別にご注文ください)

    2 測定ケーブル

    3 変換器 Liquiline CM14

  • 技術データ

    入力
    入力タイプ Memosensデジタルセンサ入力
    ケーブルタイプ Memosens データケーブル CYK10 またはセンサ固定ケーブル、それぞれ端子台接続または M12 ラウンドピンコネクタ
    ケーブル長 10 m(最大 100 m)/ 33 ft(最大 330 ft)
    出力
    信号出力 2 x 0/4~20 mA アクティブ、センサ回路および互いから電気的に絶縁されている
    負荷 最大 500 Ω
    リニアライゼーション/伝送挙動 リニア
    ステータス出力 「オープンコレクタ」
    リレー出力
    リレータイプ 2 ×切替接点
    スイッチング電流

    最大 0.5 A(DC 24 V 時)

    最大 0.5 A @ AC 253V

    最小 100 mW(5 V / 10 mA)

    ケーブル断面積 最大 2.5 mm²(14 AWG)
    電源
    供給電圧 幅広い電源供給:AC/DC 24~230V(–20 % / +10 %) 50/60 Hz
    性能特性
    応答時間 電流出力 t90 = 最大500 ms、0 から 20 mA に増加する場合
    基準温度 25 °C(77 °F)
    電流出力分解能 >13 ビット
    設置条件
    取付位置

    パネル、カットアウト(開口部) 92 × 45 mm(3.62 × 1.77")

    最大パネル厚さ 26 mm(1")

    取付方向

    取付方向はディスプレイの視認性により決定

    最大視角はいずれの方向もディスプレイ中心軸から +/– 45°

    環境
    周囲温度範囲 –10~+60 °C(14~140 °F)
    保管温度範囲 –40~+85 °C(–40~185 °F)
    電磁適合性

    干渉波の放出および

    干渉波の適合性は EN 61326 21

    Appendix A(工業)に準拠

    保護等級

    フロント:IP65 / NEMA 4X

    本体:IP20 対応

    相対湿度 5~85 %、結露なし
    構造
    質量 0.3 kg(0.66 lbs)
    材質

    ハウジング、本体:ポリカーボネート

    フロント隔膜:ポリエステル、耐 UV

    端子 最大 2.5 mm²(14 AWG)電源、リレー
    認証と認定
    CE マーク
    適合宣言

    本製品は欧州統一規格の要件を満たしています。

    したがって、本製品は EC 指令による法規に適合しています。

    エンドレスハウザーは本製品が試験に合格したことを、CE マークの添付により保証します。

    寸法 mm(in)

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    a) センサ

    YE = 黄

    GN =緑

    WH =白

    BN =茶

    Memosens センサ *

    pH 測定 – Orbisint CPS11D

    寸法 mm(インチ)

    設置は取扱説明書に従ってください。

    技術データ Orbisint CPS11D(ガラス電極)
    測定変数 pH 値、温度
    測定範囲

    pH キット 1:pH 1~12

    pH キット 2:pH 0~14

    プロセス温度

    pH キット 1:–15~80 °C(5~176 °F)

    pH キット 2:0~135 °C(32~275 °F)

    プロセス圧力

    pH キット 1:0~0.6 MPa

    pH キット 2:0~1.6 MPa

    最小導電率 最小 50 μS/cm
    液絡膜 PTFE リングダイアフラム

    pH 測定 – Orbipac CPF81D

    寸法 mm(インチ)

    設置は取扱説明書に従ってください。

    技術データ Orbipac CPF81D(ガラス電極)
    測定変数 pH 値、温度
    測定範囲 pH 0~11
    プロセス温度 0~80 °C(32~176 °F)
    プロセス圧力 0~10 MPa、80 °C時(0~145 psi @ 176 °F)
    ガラスインピーダンス 150 MΩ(25 °C時)(77 °F)
    最小導電率 最小 50 μS/cm

    電極式導電率センサ – Condumax CLS15D

    寸法 mm(インチ)

    設置は取扱説明書に従ってください。

    技術データ Condumax CLS15D
    測定変数 導電率、温度
    測定範囲

    導電率キット 1:0.04~20 μS/cm、k = 0.01 cm–1

    導電率キット 2:0.1~200 μS/cm、k = 0.1 cm–1

    プロセス温度 –20~120 °C(–4~248 °F)
    プロセス圧力 1.2 MPa、20 °C時(174 psi @ 68 °F)
    最大測定誤差 測定値の 2 %
    繰返し性 測定値の 2 % + 3 nS/cm

    電極式導電率センサ – Condumax CLS15D

    寸法 mm(インチ)

    設置は取扱説明書に従ってください。

    技術データ Indumax CLS50D
    測定変数 導電率、温度
    測定範囲 2 µS/cm~2000 mS/cm(非補償)
    プロセス温度 –20~125 °C(–4~260 °F)
    プロセス圧力 最大 2.0 MPa(290 psi)
    最大測定誤差

    –20~100 °C(–4~212 °F):±(5 μS/cm + 測定値の0.5 %)
    >100 °C(212 °F): (10 μS/cm + 測定値の0.5 %)

    温度応答時間 約 7 分

    溶存酸素センサ – Oxymax COS51D

    寸法 mm(インチ)

    設置は取扱説明書に従ってください。

    技術データ Oxymax COS51D
    測定変数 溶存酸素、温度
    測定範囲

    0.01~100 mg/l;

    0.00~1000 % SAT

    0~2000 hPa

    応答時間

    t90:3 分

    t98:8 分(それぞれ 20 °C時)

    プロセス温度 –5~50 °C(20~120 °F)
    プロセス圧力

    最大 1.0 Mpa(145 psi)

    過小圧での運転は許容されない

    最大測定誤差

    測定値の ±1 %

    繰返し性

    測定値の ±1 %

  • 他のドキュメント CM14