Process indicator with control functionalities

デジタル出力、ポンプの監視およびポンプ制御機能付きプロセス表示器

RIA452

¥51,182~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 2線ループ電源の本質安全防爆入力(オプション)

    • ポンプ制御機能

    • 積算値のデジタル出力

    仕様

    表示部 7 桁 14 セグメント、マルチカラーディスプレイ
    標準寸法 96 × 96 mm(3.78" × 3.78")
    リレー 4 点または 8 点(オプション)
    機能 リニアライゼーション、ポンプ制御機能、積算機能
    出力 1 × アナログ出力 1(オプション)

    パネルディスプレイ RIA452

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    認証測定信号出力1 ~ 34 ~ 1011+
    非危険場所0/4-20mA4x リレー SPDT リミット56,86954,02651,182 RIA452-Ax11A11A
    4x リレー SPDT リミット + 1x アナログ U,I61,89058,79655,701 RIA452-Ax12A11A
    ユニバーサル U,I,R,RTD,TC4x リレー SPDT リミット64,90561,66058,415 RIA452-Ax21A11A
    4x リレー SPDT リミット + 1x アナログ U,I69,92666,43062,933 RIA452-Ax22A11A

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    設定キット TXU10- PCプログラム可能なデバイス用 セットアッププログラム + USBポート付きPCのインターフェース ケーブル 4 ピン プラグ + ReadWin200013,432 TXU10-AA

    単価は2020年09月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    RIA452 は測定信号を受信して表示する高分解能および高精度なプロセス表示器です。リミット値またはアナログおよびデジタル出力を使用して制御タスクを自動化できます。

    動作原理

    8 点までリレー接点を計測値の監視(設定値の)に設定可能。その他のリレー接点の使用方法として、センサや機器の自己診断、バッチ制御やポンプ制御(ポンプの交互制御)等に使用可能です。アナログ出力はスケーラブルで、入力信号の伝送時に、ズーム機能、リニアライゼーション、オフセット、信号の逆転および変換(入出力の変換)など、幅広いオプションを選択できます。オプションのパルス出力により、プロセス値を積算して出力することも可能です。本機器はシリアルインターフェースを介して PC プログラムから設定することも、機器の前面にあるジョグダイアルを使用して設定することもできます。

  • 技術データ

    入力
    アナログ入力 1 × 0/4~ 20 mA(インピーダンス 5 Ω)
    ユニバーサル入力

    0/4~20 mA、0~5 mA、±40 mV、±150 mV、±600 mV、±2.5 V、0~10 V、0~5 V、±10 V、30~3000 Ω

    測温抵抗体 Pt100/500/1000、Cu50/100、Pt50 熱電対 タイプ J、K、T、N、B、S、R(IEC 584 準拠);

    タイプ D、C(ASTM E998 準拠);

    タイプ L(DIN 43710、GOST 準拠)

    デジタル入力 4 点、最大 10 Hz
    精度 測定範囲終了値の 0.1 %
    出力
    伝送器への電源供給 DC 24 V、250 mA、オプションで本質安全追加で 1 × DC 24 V、22 mA
    アナログ出力 1 × 0/4 ~20 mA、DC 0~10 V
    出力インピーダンス 最大 ≤600 Ω
    デジタル出力 1 × パッシブオープンコレクタ 12.5 kHz、4 × リレー(切替え接点)、AC 250 V / DC 30 V、3A、8 点のリレーへ拡張可能(オプション)
    リニアリティ 測定範囲終了値の ≤0.1 %
    動作条件
    周囲温度範囲 –20~+60 °C(–4~140 °F)
    保管温度 –30~+70 °C(–22~158 °F)
    気候クラス IEC 60 654-1、クラス B2 に準拠、結露なきこと
    電磁適合性(EMC)

    干渉波の適合性は IEC 61326(産業環境)および NAMUR 推奨 NE 21 に準拠;

    干渉波の放出は IEC 61326 クラス A に準拠

    保護等級 前面 IP 65、端子 IP 20
    電源
    供給電圧

    AC 90~250V、50/60 Hz

    DC 20~36V / AC 20~28V、50/60 Hz

    構造
    電気接続 ネジ端子、1.5 m² の単線、1.0 mm² のフェルール付き束線
    材質

    ハウジング前面:ABS プラスチック、電気めっき

    ハウジングケース:PC10GF プラスチック

    ユーザーインターフェイス
    表示部

    7 桁 14 セグメント液晶ディスプレイ、白(10 mm):単位表示用の 9 × 77 ドットマトリクス表示;

    42 分割バーグラフ(黄色、上下限の逸脱時は赤に変化);

    リミット値マーク黄色;ステータス表示

    表示範囲 –99999~+99999
    操作 ジョグダイアルか、RS232 および ReadWin® 2000 ソフトウェアを使用した PC からの操作
    機能
    特性 32 点のリニアライゼーション、経過時間インジケータ、交互ポンプ制御、トレンド分析、バッチ処理機能、積算機能、最小値/最大値の保存

    寸法 mm(in)

    Dimensions of a RIA452 process indicator

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    電流入力

    Wiring a RIA452 process indicator

    a) 端子 12 および 82 は内部で結線されています。

    b) ループ電源 最大 22 mA 入力 0~20 mA

    c) 入力 0~20 mA

    d) リレー出力

    e) リレー 1-8:250 V AC / 30 V DC

    f) アナログ出力 0~20 mA、DC 0~10 V

    g) ループ電源 24 V、<= 250 mA

    h) DIN 19240 準拠のデジタル入力

    i) デジタル出力、パッシブオープンコレクタ 24 V、200 mA

    ユニバーサル入力

    a) 電流入力 0~20 mA

    b) 電圧入力 +/–1 V

    c) 電圧入力 +/– 30 V

    d) 熱電対

    e) 測温抵抗体(RTD):4 線式

    f) 測温抵抗体(RTD):3 線式

  • 他のドキュメント RIA452