E-ダイレクトのスイッチ、センサー および 計測機器

Liquiphant 31 - Liquid level switch ¥19,370~ Liquiphant FTL31 >>>
 液体用 レベルスイッチ
Hygienic vibration limit switch for liquids - Liquiphant FTL33 ¥26,202~ Liquiphant FTL33 >>>
 液体用 レベルスイッチ(サニタリ仕様)
Liquiphant 31 - Liquid level switch ¥17,226~ Liquipoint FTW23 >>>
液体用 静電容量式 レベルスイッチ 
Liquiphant 31 - Liquid level switch ¥29,461~ Liquipoint FTW33 >>>
液体用 レベルスイッチ(サニタリ仕様)
Conductivity point level switch for multiple point detection ¥16,763~ Liquipoint T FTW31 / FTW32 >>>
導電率式 レベルスイッチ
Switching unit for conductivity sensors ¥15,078~ Nivotester FTW325 >>>
 導電率式レベルセンサ用 スイッチングユニット
Two-rod capacitive probe for continuous level measurement in liquids ¥49,752~ Liquicap T FMI21 >>>
液体用 静電容量式レベルセンサ(プローブ)
Micropilot FMR10 ¥54,882~ Micropilot FMR10 >>>
レーダー式レベルセンサ
Ultrasonic sensor for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials ¥76,994~ Prosonic T FMU30 >>>
 超音波式レベルセンサ
Point level switch for granular solids ¥22,425~ Soliswitch FTE20 >>>
 粉体用 パドル(回転)式レベルスイッチ
Vibronic limit switches for bulk solids ¥39,551~ Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
 粉体用 レベルスイッチ(ロッド式 )
Capacitive point level switch for bulk solids ¥25,995~ Minicap FTC260 / FTC262 >>>
粉体用 静電容量式 レベルスイッチ
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids ¥16,512~ Nivector FTI26 >>>
パウダー状または細粒状の粉粒体用の静電容量式レベルスイッチ
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar ¥27,698~ Cerabar PMC21 / PMP21 >>>
 絶対圧およびゲージ圧測定用センサ
Hygienic pressure sensor ¥33,058~ Cerabar PMP23 >>>
 圧力センサ(サニタリ仕様)
Pressure switches for absolute and gauge pressures ¥33,975~ Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
絶対圧およびゲージ圧測定用 圧力スイッチ
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures ¥36,134~ Ceraphant PTP33B >>>
サニタリ仕様 圧力スイッチ
Complete measuring point for pH, conductivity or oxygen ¥94,376~ Liquiline CM14 >>>
pH/導電率/溶存酸素測定用
分析計
Digital process data manager ¥143,070~ Ecograph T RSG35 >>>
マルチ機能 グラフィックレコーダー
Loop-powered indicator ¥20,106~ RIA15 >>>
4~20mA / HART信号用 プロセス表示器
process meters with display and control unit ¥31,582~ RIA45 / RIA46 >>>
コントロールユニット付 デジタル表示器
Loop-powered field displays ¥28,986~ RIA14 / RIA16 >>>
ループ電源供給型 プロセス表示器
Process indicator with control functionalities ¥51,182~ RIA452 >>>
ポンプ制御機能付デジタルプロセス表示器
Universal process transmitter ¥30,511~ RMA42 >>>
コントロールユニット付 プロセス変換器
Power supply and active barrier RN221N ¥18,123~ RN221N >>>
HARTループ電源供給型ディストリビュータ (アクティブバリア)
Passive barrier RB223 ¥14,261~ RB223 >>>
無電源アイソレータ(バリア)