Flow switch for monitoring of mass flow in hygienic design

相対流量監視用のフロースイッチ(サニタリ仕様)

Flowphant T DTT35

¥35,454~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 現場表示部

    • 優れた再現性と長期安定性

    • 大きなターンダウン

     

    仕様

    測定対象 液体
    測定範囲 0.03~3 m/s(0.1~9.84 ft/s)
    プロセス温度 –20~+85 °C(–4~+185 °F)
    プロセス圧力 0~+10 MPa(20 °C 時)(0 to 1450 psi)

    Flowphant T DTT35

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    プロセス接続 ,
    挿入長L; 直径D
    電源; 出力電線管接続口1 ~ 34 ~ 1011+
    クランプ、L = 30mm / 50mm / 100mm、 D = 6mmDC18-30V; 1x スイッチ PNPプラグ M1239,39337,42335,454 DTT35-A1A111xxxxAD
    プラグ ISO4400 M16x1.5 / プラグ ISO4400 NPT1/241,52639,45037,373 DTT35-AxA111xxxxAD
    DC18-30V; 2x スイッチ PNPプラグ M1241,52639,45037,373 DTT35-A1B111xxxxAD
    DC18-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mAプラグ M1246,45844,13541,812 DTT35-A1C111xxxxAD
    バリベント、L = 30mm / 50mm / 100mm; D = 6mmDC18-30V; 1x スイッチ PNPプラグ M1243,65841,47539,292 DTT35-A1A111xxxxAD
    プラグ ISO4400 M16x1.5 / プラグ ISO4400 NPT1/245,79143,50141,212 DTT35-AxA111xxxxAD
    DC18-30V; 2x スイッチ PNPプラグ M1245,79143,50141,212 DTT35-A1B111xxxxAD
    DC18-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mAプラグ M1250,72348,18745,651 DTT35-A1C111xxxxAD
    DIN11851, L=30mm / 50mm / 100mm; D=6mmDC18-30V; 1x スイッチ PNPプラグ M1243,65841,47539,292 DTT35-A1A111xxxxAD
    プラグ ISO4400 M16x1.5 / プラグ ISO4400 NPT1/245,79143,50141,212 DTT35-AxA111xxxxAD
    DC18-30V; 2x スイッチ PNPプラグ M1245,79143,50141,212 DTT35-A1B111xxxxAD
    DC18-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mAプラグ M1250,72348,18745,651 DTT35-A1C111xxxxAD

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    ケーブル M12x1 l=5m 5m ケーブル 4x 0.34 mm2, 成形 PVC 角型コネクタ, M12x1 コネクタ ネジ Cu Sn/Ni, IP67.1,625 51005148
    設定キット TXU10- PCプログラム可能なデバイス用 セットアッププログラム + USBポート付きPCのインターフェース ケーブル 4 ピン プラグ + ReadWin200013,432 TXU10-AA

    単価は2020年06月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Flowphant T DTT35 は0.03~3 m/s(0.1~9.84 ft/s)の液体の相対流量の測定、監視、表示用のフロースイッチ(表面粗さ Ra ≤0.8 µm)です。アプリケーション例として、ポンプ、タービン、コンプレッサー、熱交換器の冷却水循環システムの監視、飲料業界のフィルタ監視などがあります。

    動作原理

    本装置は、液体の相対流量を熱量測定方法で計測します。熱量流量の計測は、加熱された温度センサを冷却するという原理に基づきます。これは、媒体が流れる際に発生する強制対流により、センサの温度が下がります。また熱移動の範囲は、媒体の流速、およびセンサと媒体の温度差により変わるというキングの法則によるものです。媒体の流速または流量が大きくなればなるほど、温度センサを冷却する量が大きくなります。

    アプリケーション例

    Flow switch - Application example

    Flowphant が冷却回路内の流量を監視し、最小流量を下回ると警報を発する。

  • 技術データ

    入力
    測定範囲

    0~100 %;分解能. 1 %;0.03~3 m/s(0.1~9.84 ft/s)(液体)

    出力
    信号出力 1 × PNP、2 × PNP または 1 × PNP + 流量および温度用のアナログ出力
    PNP 電圧降下 ≤2 V
    過負荷保護 自動テスト
    性能特性
    基準動作条件 DIN IEC 60770/61003 に準拠
    測定誤差 スイッチポイント + 表示 0.2 %
    長期安定性 基準動作条件下で ≤0.5 %/年
    センサ応答時間 6~12 秒
    応答時間 スイッチ出力 100 ms
    動作条件
    プロセス温度

    –20~+85 °C(–4 to +185 °F)、130 °C(266 °F) 最大 1 時間(85 °C(185 °F)以上は測定せず)

    周囲温度範囲 –40~+85 °C (–40~+185 °F)
    保護等級 IP 65(完全ハウジング)
    電源
    供給電圧 Ub DC 18~30 V、逆接保護
    消費電流 <100 mA(負荷なし、DC 24 V 時)
    一般
    電磁適合性(EMC) IEC 61326 シリーズ、クラス B 機器に準拠した干渉波の放出、EN 61326 Appendix A(工業)および NAMUR 推奨 NE 21 に準拠した干渉波の適合性
    操作部 3ボタン、または ReadWin® 2000 による PC からの操作
    材質 SUS 316L相当(プロセス接続、保護チューブ、ハウジング)
    表面粗さ a ≤ 0.8 µm
    認証
    DESINA 適合、3A

    寸法 mm(in)

    ハウジング

    Hygienic Flow switch - Dimensions

    L = センサ長 30 mm、100 mm(1.18"、3.94")

    B = 6 × ⌀ 8.6 mm ボア + 2 × ネジ M8

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    プロセス接続

    Hygienic Flow switch - Process connections

    a) MB

    b) DB(クランプ1")

    c) DL(クランプ2")

    d) LB(バリベントF)

    e) LL(バリベントN)

    f) HL(APV-インライン)

    g) PL(DIN11851)

    h) PG(DIN11851)

    i) PH(DIN11851)

     

    L = センサ長 30 mm、100 mm(1.18"、3.94")
    B = 6 × ⌀ 8.6 mm ボア + 2 × ネジ M8

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    Hygienic Flow switch - Connecting

    M12×1 コネクタ付き直流電圧バージョン

    A1: 1 × PNP スイッチ出力
    A2: 2 × PNP スイッチ出力 R1 および (1) (R2)
    A2: 2 × PNP スイッチ出力 R1 および (1)
    (診断/NC 接点は DESINA 適合)
    A3: 1 × PNP スイッチ出力 + アナログ出力

     

    M16×1.5 バルブプラグ付き直流電圧バージョン
    B: 1 × PNP スイッチ出力

  • 他のドキュメント DTT35