- ホーム
- 製品
- データロガー & 記録計
- Ecograph T RSG35
- ホーム
- 製品
- データロガー & 記録計
- Ecograph T RSG35
-
-
Web サーバー経由で遠隔地から機器設定と測定値カーブの表示が可能
-
最大 12 点のユニバーサル入力と 6 点のデジタル入力
-
4 つの演算チャンネル
仕様
データ保存周期 1 秒~1 時間 メモリー 128 MB 内部メモリー、SD カードおよび USB スティックなどの外部メモリー 入力 電流、電圧、パルス/周波数、温度 インターフェイス イーサネット、RS232/RS485 および USB、Modbus RTU/TCP スレーブ 設置奥行き 158 mm Display 5.7" TFT ディスプレイ Ecograph T RSG35
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 入力信号 通信 ディスプレイ操作言語 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ 4x ユニバーサル イーサネット RJ45 + USB 英語 158,967 151,019 143,070 RSG35-BxA+AAC1 日本語 158,967 151,019 143,070 RSG35-BxA+ALC1 スペイン語 158,967 151,019 143,070 RSG35-BxA+ADC1 RS232/485 + イーサネット RJ45 + USB 英語 170,786 162,247 153,707 RSG35-BxB+AAC1 日本語 170,786 162,247 153,707 RSG35-BxB+ALC1 簡体字中国語 170,786 162,247 153,707 RSG35-BxB+AKC1 8x ユニバーサル イーサネット RJ45 + USB 英語 184,969 175,721 166,472 RSG35-CxA+AAC1 日本語 184,969 175,721 166,472 RSG35-CxA+ALC1 簡体字中国語 184,969 175,721 166,472 RSG35-CxA+AKC1 RS232/485 + イーサネット RJ45 + USB 英語 196,788 186,949 177,109 RSG35-CxB+AAC1 日本語 196,788 186,949 177,109 RSG35-CxB+ALC1 簡体字中国語 196,788 186,949 177,109 RSG35-CxB+AKC1 12x ユニバーサル イーサネット RJ45 + USB 英語 210,971 200,422 189,874 RSG35-DxA+AAC1 日本語 210,971 200,422 189,874 RSG35-DxA+ALC1 簡体字中国語 210,971 200,422 189,874 RSG35-DxA+AKC1 RS232/485 + イーサネット RJ45 + USB 英語 222,790 211,651 200,511 RSG35-DxB+AAC1 日本語 222,790 211,651 200,511 RSG35-DxB+ALC1 簡体字中国語 222,790 211,651 200,511 RSG35-DxB+AKC1 単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています
-
-
アプリケーション
Ecograph T は、下記のような幅広いアプリケーションに適したソリューションです。
- 水質、水量のモニタリング
- 発電所での工程モニタリング
- 重要なプロセスパラメータの表示、記録
- タンク、液面モニタリング
- 金属加工の温度モニタリング
動作原理
データは内部メモリと SD カードにより測定データを確実に保存します。最大 30 の内部リミット値を自由にチャンネルに割当てることができます。リミット値の超過は保存され、オプションで最大 6 点の警報リレー出力が可能です。測定値は最大 4 グループの異なる保存周期で保存できます。ジョグダイヤルでグループを選択すると、マルチカラー TFT ディスプレイに表示されます。フィールドデータマネージャソフトウェアのエッセンシャル版が標準パッケージに含まれています。このソフトウェアを使用して、記録データの出力、SQL データベースへのデータの保存、外部でのデータ表示を行うことができます。
アプリケーション例
Ecograph T RSG35 で配管内の温度プロファイルを記録。
-
技術データ
入力値(ユニバーサル入力)入力数 0/4/8/12 測定変数 電流:0~5/20 mA、4~20 mA;
電圧:0~1/5/10 V、1~5 V、±150 mV、±1 V、±10 V、±30 V;
測温抵抗体温(RTD):Pt46、Pt50、Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu53、Cu100;
熱電対:タイプ J、K、T、N、L、D、C、B、S、R;
パルス入力:最大 13 kHz
周波数入力:0~10 kHz
測定誤差 測定範囲の ±0.1 %(電流、電圧、測温抵抗体);
測定範囲の ±0.01 %(周波数)
スキャンレート 全チャンネルで 100ms 以内 解像度 24 ビット 入力値(デジタル入力)入力数 6 入力周波数 最大 25 Hz パルス長 最小 20 ms(パルスカウンタ);
最小 100 ms(制御入力)
入力電流 最大 2 mA 入力電圧 最大 30 V 選択可能な機能 コントロール入力、オン/オフメッセージ、パルスカウンタ、稼動時間、メッセージ+稼動時間。コントロ
ル入力の機能:記録開始、スクリーンセーバオン、外部メモリー周期、設定ロック、時刻の同期、リミット値監視のオン/オフ
出力値(補助電圧出力)出力電圧 24 V DC ± 15 % 出力電流 最大 250 mA(短絡保護) 出力値(リレー出力)アラームリレー 1 点(切換接点付き) 標準リレー リミット値アラーム用などの場合、ノーマルオープン接点付きリレー5点(ノーマルクローズ接点として設定可能)。 リレー切替容量 最大 3 A @ AC 250V または 3 A @ DC 30V 電源供給電圧 AC/DC ±24 V(-10%/+15%)、50/60Hz
AC 100~230V(±10 %)、50/60Hz
消費電力 100~230 V:最大 35 VA;
24 V:最大 24 VA
接続データインターフェイス/通信標準 USB、イーサネット 追加オプション シリアル RS232/RS485;Modbus RTU/TCP スレーブ 動作条件周囲温度範囲 –10~+50 °C(14~122 °F) 保管温度 –20~+60 °C(–4~+140 °F) 気候クラス IEC 60654-1、クラス B2 に準拠 保護等級 フロントパネル IP 65、NEMA 4;背面 IP 20 電磁適合性(EMC) 干渉波の適合性:IEC 61326 シリーズ(産業環境)/ NAMUR NE 21 に準拠;
干渉波の放出:IEC 61326-1 クラス A に準拠
構造質量 パネルマウント型:約 2.2 kg 材質 フロントフレーム:亜鉛ダイカスト;
ハウジングハープパネル:ステンレス;
サイトグラス:透明プラスチック(Makrolon)
ヒューマンインターフェイス表示部 マルチカラー TFT ディスプレイ(145 mm) 言語 ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、ポーランド語、ポルトガル語、チェコ語、ロシア語、日本語、中国語 データの保存選択可能な保存周期 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 秒;
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 分;1 時間内部メモリー 128 MB 保存周期が 1 分時の記録時間の目安 4 点入力:359 週
12 点入力:127 週
外部メモリー SD カード対応:512 MB~32 GB 寸法 mm(in)
パネル取付け
設置は取扱説明書に従ってください。
デスクトップハウジング
設置は取扱説明書に従ってください。
フィールドハウジング IP65
設置は取扱説明書に従ってください。
電気接続
a) 供給電圧
b) デジタル入力(DI)
c) リレー 1~6 最大 250 V/3 A
d) 出力 24V:最大 250 mA
e) アナログ入力
f) タイプ: Pt50、Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100
g) 0~5 V、0~10 V、+/– 10 V、+/– 30 V
h) +/– 150 mV、+/– 1 V
i) タイプ J、K、T、N、L、D、C、B、S、R
j) パルス / 周波数
k) LOW = 0~7 mA;HIGH = 13~20 mA;Umax. = 2.5 V
-
他のドキュメント RSG35