Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

サニタリ仕様のフラッシュマウント形メタルセンサ圧力伝送器

Cerabar PMP23 - Replaces PMP135

¥33,058~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 優れた再現性と長期安定性
    • ユーザー指定の測定範囲
    • FDA 適合の封入液

    仕様

    測定対象 気体、蒸気、液体
    出力 4~20 mA
    リファレンス精度 ±0.3 %
    プロセス温度

    –10~+100 °C(+14~+212 °F)、最大1時間:+135 °C(+275 °F)

    測定範囲

    –40~+40 kPa(–6~+6 psi)
    から –0.1~+4.0 MPa(–15~+600 psi)

    Cerabar PMP23 - 4-20mA

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    電線管接続口プロセス接続1 ~ 34 ~ 1011+
    プラグ M12, IP65/67 NEMA Type 4X 容器トリクランプ ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A36,73134,89433,058 PMP23-AA1MxxJ3CJ
    M2437,63835,75633,874 PMP23-AA1MxxJxxx
    ISO228 G138,23636,32434,412 PMP23-AA1MxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent42,91940,77338,627 PMP23-AA1MxxJxxx
    バルブプラグ ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X 容器トリクランプ ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A36,73134,89433,058 PMP23-AA1VxxJ3CJ
    M2437,63835,75633,874 PMP23-AA1VxxJxxx
    ISO228 G138,23636,32434,412 PMP23-AA1VxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent42,91940,77338,627 PMP23-AA1VxxJxxx
    バルブプラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X 容器トリクランプ ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A36,73134,89433,058 PMP23-AA1UxxJ3CJ
    M2437,63835,75633,874 PMP23-AA1UxxJxxx
    ISO228 G138,23636,32434,412 PMP23-AA1UxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent42,91940,77338,627 PMP23-AA1UxxJxxx
    プラグ M12, IP66/69 NEMA Type 4X 容器トリクランプ ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A39,74837,76135,773 PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M2440,65538,62236,590 PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G141,25339,19037,128 PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent45,93643,63941,342 PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 - 4-20mA + IO-Link

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    電線管接続口プロセス接続1 ~ 34 ~ 1011+
    プラグ M12, IP65/67 NEMA Type 4X 容器トリクランプ ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A36,73134,89433,058 PMP23-AA7MxxA3CJ
    M2437,63835,75633,874 PMP23-AA7MxxAxxx
    ISO228 G138,23636,32434,412 PMP23-AA7MxxAxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent42,91940,77338,627 PMP23-AA7MxxAxxx
    プラグ M12, IP66/69 NEMA Type 4X 容器トリクランプ ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A39,74837,76135,773 PMP23-AA7NxxA3CJ
    M2440,65538,62236,590 PMP23-AA7NxxAxxx
    ISO228 G141,25339,19037,128 PMP23-AA7NxxAxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent45,93643,63941,342 PMP23-AA7NxxAxxx

    Accessories

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    溶接アダプタ G1, SUS316L相当 フラッシュマウントプロセス接続. 材質: SUS316L相当. 用途: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. 溶接時には専用ダミーをお使いください.10,225 52005087
    溶接アダプタ, G1 d=60, SUS316L相当 フラッシュマウント プロセス接続. 材質: SUS316L相当. シール: シリコン Oリング. FDA, EHEDG, 3-A 準拠. 用途: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. 用途: TM401/TM411, TMR35.4,472 52001051
    プラグ用ソケット 4p-125V, 4A-M12 M12プラグ接続用ソケット. 用途: M12プラグ2,127 52006263
    ケーブル 4x0.34,ボックス M12,Cu Sn/Ni,90度,L=5m M12プラグコネクタ. 5m ケーブル PVC, Cu Sn/Ni ロックナット. 用途:FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.1,060 52010285
    プラグコネクタ M12 90度 セルフコンフェクショナリ接続. 用途: M12プラグ.3,475 71114212
    ケーブル4x0.34,M12,SUS316L相当,90度,L=5m M12x1 プラグ. 5m ケーブル PVC, SUS316L相当 ロック. サニタリアプリケーション仕様.9,826 52024216
    表示器 PHX20 プラグオン表示器 4-20mA, 4桁 赤. DIN43650プラグ, IP65. フリースケール. 電圧降下 <= 5V 用途: PMC131, PMP11/PMP21/PMP23, PMP131/135.19,50618,53117,555 52022914

    単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Cerabar は、サニタリ要件を満たす必要のある気体、蒸気、液体のアプリケーションにおいて絶対圧およびゲージ圧を測定するための圧力伝送器です。幅広いプロセス接続を有する Cerabar は、さまざまなアプリケーションに使用することが可能です。

    動作原理

    プロセス圧力はセンサのメタルダイアフラムを屈曲させ、封入液はその圧力をホイートストンブリッジ(半導体テクノロジー)に伝達します。ブリッジ出力電圧の圧力による変化が測定され、出力されます。

    計測システム

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Cerabar PMP23 圧力伝送器 4~20 mA アナログ出力 (1)、
     RN221N や RMA42 などの補助電源 (a)(E-direct から注文可能)

  • 技術データ

    出力
    信号出力 4~20 mA (2線式)
    IO-Link 4 ~ 20 mA (3線 または 4線式)
    スイッチング容量 – スイッチステータス ON: Ia ≤ 250 mA
    – スイッチステータス OFF: Ia ≤1 mA
    – 電圧降下 PNP: ≤2 V
    信号範囲
    4~20 mA
    3.8~20.5 mA
    負荷
    4~20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    アラーム時の信号
    4~20 mA
    最大アラーム >21 mA;
    最小アラーム電流は調整可
    動的挙動 4~20 mA: 時定数(T90) 15 ms
    IO-Link: 時定数 (T90) 16 ms
    1) RLmax:最大負荷抵抗;UB:供給電圧
    電源
    供給電圧 DC 10~30 V
    消費電流 4 ~ 20 mA: ≤ 26 mA
    IO-Link: 最大 ≤ 300 mA
    保護等級

    – ケーブル:IP66/68 NEMA Type 4X/6P

    – プラグ M12:IP65/67 NEMA Type 4X

    – プラグ M12:IP66/69;NEMA Type 4X

    – バルブプラグ:IP65 NEMA Type 4X

    供給電圧の影響 URL の ≤0.005 % /1 V
    残留リップル ±5 %
    性能特性
    リファレンス精度 ±0.3 %
    ゼロ出力および出力スパンの熱変化

    <0.1 MPa (15 psi):<1.2 %;

    ≥0.1 MPa (15 psi):<1 %

    長期安定性 1 年:±0.2 %;
    5 年:±0.4 %;
    8 年:±0.45 %
    スイッチオン時間 ≤2 秒
    環境
    周囲温度範囲 –40~+85 °C(–40~+185 °F)
    防爆機器またはIO-Link搭載機器:: –40~+70 °C(–40~+158 °F)
    保管温度範囲 –40~+85 °C(–40~+185 °F)
    気候クラス クラス 4K4H
    電磁適合性 – 干渉波の放出は EN 61326機器 B に準拠
    – 干渉波の適合性は EN 61326 appendix A(工業環境)に準拠
    – NAMUR 推奨 EMC(NE21)(IO-Link 搭載機器は適応外)
    プロセス
    プロセス温度範囲 –10~+100 °C(+14~+212 °F)
    最大1時間: +135°C (+275 °F)定置滅菌(SIP)
    材質
    非接液部の材質

    – ハウジング:ステンレス SUS 316L相当

    – 封入液:NSF-H1 合成油、FDA 21 CFR 178.3570 に準拠

    接液部の材質

    – プロセス接続:SUS 316L相当

    – メタルダイアフラム:SUS 316L相当

    – TSE 適合証明(プロセスに接触するすべての機器コンポーネント用)

    認証
    防爆 ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    3A, EHEDG, EC1935/2004
    欧州圧力機器指令

    寸法 mm(in)

    ハウジング

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) M12 プラグ、プラスチック製ハウジングキャップ

    b) M12 プラグ、金属製ハウジングキャップ

    c) バルブプラグ

    d) ケーブル

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    メタルダイアフラム使用のフラッシュマウント型プロセス接続

    a) ネジ込み ISO 228 G1" メタルジョイント

    b) ネジ込み ISO 228 G1" O リングシール

    c) ネジ込み M24×1.5

     

    サニタリ接続

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) クランプ ISO 2852 DN 22

    f) トリクランプ ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) トリクランプ ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) バリベント F チューブ  DN25-32

    i) バリベント N チューブ  DN40-162

    j) ユニバーサルアダプタ 44 mm

    電気接続

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) 4~20 mA 出力

    b) M12 プラグ

    c) バルブプラグ

    d) ケーブル:

    1:茶色 = L+
    2:青 = L-
    3:緑/黄 = 接地接続
    (a):リファレンスエアホース

    e) IO-Link 搭載機器

    f) M12 プラグ

  • 他のドキュメント PMP23
  • IO-Link

    下記の「一般的なIO-Linkの利点」の他、当社のサニタリー圧力センサCerabar PMP23とのIO-Link ポイント・ツー・ポイント通信で次のことが可能になります。

    • 測定レンジ設定
    • アナログ出力およびスイッチ出力設定

     

    IO-Linkの一般的な利点
    デジタル測定値:

    • 伝送エラーの防止(電気的ノイズによる信号伝送障害等)
    • データ変換がないため、高精度

     

    その他

    • より多くのデータ伝送が可能
    • より詳細なエラー情報の取得
    • より詳細なプロセス情報の取得

     

    パラメータデータの集中保管

    • マスターからデバイスにパラメータ設定情報をロード可能
    • あるデバイスの設定情報を他のデバイスに複製可能
    • 遠隔操作によるセンサメンテナンスが可能
  • 従来機: PMP135

    従来機:

    全文検索:
    一致する商品は見つかりませんでした