©Endress+Hauser
仕様一覧
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 10 MPa (1,450 psi)
測定温度レンジ
PT 100: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
アプリケーション
リーズナブルで 信頼性があり、コンパクトで設置や校正作業の容易さといった現代の計測技術に求められる要求を食品・飲料分野においてこのTMR35は満たしています。サニタリ向けのプロセス接続の種類を各種用意しています。
Easytemp TMR35 は、-50 °C ~ +150 °C (-58 °F ~ +302 °F)、または ネック付で最大 +200 °C (+392 °F) までの温度測定用コンパクト温度計です。 TMR35 は、サニタリアプリケーション向けのプロセス接続を持つ製品であり、タンクや配管に設置して使用します。
利点
ステンレス製のコンパクトな設計
極めて早い応答時間
挿入長が浅い場合でも高精度
4線 Pt100 抵抗出力、または設定変更が可能な変換器による4 ~ 20 mA 信号出力
ReadWin® 2000 (無償PCソフト)による表示、設定
センサ断線または信号を出力、NAMUR NE43 準拠の調整が可能
サニタリ設計で、3-Aおよび EHEDG認可取得
船級認定
Fundamental セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
医療用オートクレーブ
新しいセンサ技術により、再校正の自動化、バッチ滅菌のリスク軽減が実現します。詳細については、こちらをご覧ください。
全文を読む
特性 / アプリケーション
メートル法 一体型温度プローブ 短応答時間 サニタリ設計 サニタリプロセス接続 ネック有または無
サーモウェル / 保護管
なし(サーモウェルとの併用なし) サーモウェルと併用 Tピース/エルボ付きサーモウェル付属
保護管/インサート外径
3.0 mm(0.12'') 6.0 mm(0.24'')
プロセス接続
サニタリ仕様: コニカルシーリング G1/2" (金属製) クランプ接続 ISO 2852 / DIN 32676 ネジ込みパイプ接続 DIN 11851 バリベント
表面粗さ Ra
0.4 μm(16 μin.) 0.8 μm(32 μin.)
測定温度レンジ
PT 100: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 10 MPa (1,450 psi)
最もダウンロードされているファイル
TI コンパクト温度計 Easytemp TMR31 / TMR35
一般アプリケーション用(TMR31)またはサニタリアプリケーション用(TMR35)
、Pt100、クラス A センサおよび 4 線式接続
オプション:4~20 mA 組込型伝送器、PC によるプログラム設定機能
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
01/04/2024
31/10/2022
11/01/2021
20/12/2018
05/10/2018
言語:
日本語
バージョン:
31/10/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
TI00123RJA_2022-00.pdf
36 ドキュメント
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
言語:
日本語
バージョン:
15/09/2023
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI00426FJA_2423-00.pdf
TI コンパクト温度計 Easytemp TMR31 / TMR35
一般アプリケーション用(TMR31)またはサニタリアプリケーション用(TMR35) 、Pt100、クラス A センサおよび 4 線式接続 オプション:4~20 mA 組込型伝送器、PC によるプログラム設定機能
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/04/2024
31/10/2022
11/01/2021
20/12/2018
05/10/2018
言語:
日本語
バージョン:
31/10/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
TI00123RJA_2022-00.pdf
Operating Manual ReadWin® Quick Setup Temperature PC Software
言語:
英語
バージョン:
02/02/2005
ファイルサイズ:
883.5 KB
ファイル名:
Ba213ra2.pdf
BA Easytemp TMR31 / TMR35
コンパクト温度計 一般的なアプリケーション用 TMR31 サニタリアプリケーション用 TMR35
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
01/04/2024
31/10/2022
11/01/2021
27/07/2018
20/01/2016
言語:
日本語
バージョン:
31/10/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA00215RJA_1822-00.pdf
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411, TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
言語:
英語
バージョン:
15/09/2023
ファイルサイズ:
800.3 KB
ファイル名:
SD03119TEN_0123-00.pdf
TMR3x
Hygienisches Kompaktthermometer
Kompakt, schnell und präzise Die kompakten Thermometer TMR31 und TMR35 richten sich mit ihrer erstklassigen hygienischen Bauform an Anwendungen in der Life-Sciences- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
言語:
ドイツ語
バージョン:
07/03/2024
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
PU01233T_09_DE_0324 TMR35.pdf
Komplettangebot für die Lebensmittel- und Getränke- sowie die Life-Sciences-Industrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
12/09/2022
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
PU01305T_09_DE_03.22_online.pdf
Next Level Hygienic: Complete offering for the
Food & Beverage and Life Sciences industries
Endress+Hauser offers innovative temperature sensors and assemblies, system products, accessories, software solutions and related services for hygienic, sterile and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries governed by stringent quality and safety regulations.
言語:
英語
バージョン:
05/08/2022
ファイルサイズ:
25.5 MB
ファイル名:
PU01305T_09_EN_03.22.pdf
TMR3x
Compact hygienic thermometer
Compact, fast and precise TMR31 and TMR35 compact temperature probes with best-in-class hygienicdesign are a imed at applications in the life sciences and the food & beverage industries.
言語:
英語
バージョン:
07/03/2024
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
PU01233T_09_EN_0324 TMR35.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Thermowell L=83mm, G1/2, 316L
溶接アダプタ, G1 d=60, SUS316L相当
溶接アダプタ G3/4, d=55, SUS316L相当
溶接アダプタ G1, d=60, SUS316L相当 3.1
溶接アダプタ G3/4, SUS316L相当, 3.1
O-リング 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5個
O-リング 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5個
溶接アダプタ, G3/4 d=50, SUS316L相当, 3.1
Oリング 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5個
G1/2 metal to metal weld in adapter
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる