- ホーム
- 製品
- レベルスイッチ & レベルセンサ
- Soliswitch FTE20
- ホーム
- 製品
- レベルスイッチ & レベルセンサ
- Soliswitch FTE20
-
- 設置が容易
- 光学自動回転制御(オプション)
- 専用ツールがなくても粉粒体の質量を調整可能
仕様
測定対象 S質量 ≥80 g/l (4.99 lb/ft³) プロセス圧力(abs.) 50~250 kPa (7.25~36,3 psi) プロセス温度 –20~+80 °C (–4~176 °F) Soliswitch FTE20
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード バージョン, 長さ 認証 プロセス接続: 材質 電源 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ シャフト, 75mm / シャフト, 100mm / シャフト, 120mm / シャフト, 200mm / シャフト, 300mm 非危険場所 NPT / G, PBT 230VAC 24,917 23,671 22,425 FTE20-AAxxxx41 20-28VDC 32,998 31,348 29,698 FTE20-AAxxxx11 NPT / G, 303 230VAC 30,304 28,789 27,274 FTE20-AAxxxx41 20-28VDC 38,385 36,466 34,547 FTE20-AAxxxx11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db NPT / G, PBT 230VAC 35,693 33,908 32,124 FTE20-BIxxxx41 20-28VDC 43,774 41,585 39,397 FTE20-BIxxxx11 NPT / G, 303 230VAC 41,080 39,026 36,972 FTE20-BIxxxx41 20-28VDC 49,161 46,703 44,245 FTE20-BIxxxx11 非危険場所 NPT / G, PBT 230VAC + 回転モニタ + 信号灯 45,119 42,863 40,607 FTE20-AAxxxx41+CANA 20-28VDC + 回転モニタ + 信号灯 53,200 50,540 47,880 FTE20-AAxxxx11+CANA NPT / G, 303 230VAC + 回転モニタ + 信号灯 50,506 47,981 45,455 FTE20-AAxxxx41+CANA 20-28VDC + 回転モニタ + 信号灯 58,587 55,658 52,728 FTE20-AAxxxx11+CANA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db NPT / G, PBT 230VAC + 回転モニタ + 信号灯 55,895 53,100 50,306 FTE20-BIxxxx41+CANA 20-28VDC + 回転モニタ + 信号灯 63,976 60,777 57,578 FTE20-BIxxxx11+CANA NPT / G, 303 230VAC + 回転モニタ + 信号灯 61,282 58,218 55,154 FTE20-BIxxxx41+CANA 20-28VDC + 回転モニタ + 信号灯 69,363 65,895 62,427 FTE20-BIxxxx11+CANA ロープ, 2000mm 非危険場所 NPT / G, PBT 230VAC 35,693 33,908 32,124 FTE20-AAxxAF41 20-28VDC 43,774 41,585 39,397 FTE20-AAxxAF11 NPT / G, 303 230VAC 41,080 39,026 36,972 FTE20-AAxxAF41 20-28VDC 49,161 46,703 44,245 FTE20-AAxxAF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db NPT / G, PBT 230VAC 46,469 44,146 41,822 FTE20-BIxxAF41 20-28VDC 54,550 51,823 49,095 FTE20-BIxxAF11 NPT / G, 303 230VAC 51,856 49,263 46,670 FTE20-BIxxAF41 20-28VDC 59,937 56,940 53,943 FTE20-BIxxAF11 非危険場所 NPT / G, PBT 230VAC + 回転モニタ + 信号灯 55,895 53,100 50,306 FTE20-AAxxAF41+CANA 20-28VDC + 回転モニタ + 信号灯 63,976 60,777 57,578 FTE20-AAxxAF11+CANA NPT / G, 303 230VAC + 回転モニタ + 信号灯 61,282 58,218 55,154 FTE20-AAxxAF41+CANA 20-28VDC + 回転モニタ + 信号灯 69,363 65,895 62,427 FTE20-AAxxAF11+CANA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db NPT / G, PBT 230VAC + 回転モニタ + 信号灯 66,671 63,337 60,004 FTE20-BIxxAF41+CANA 20-28VDC + 回転モニタ + 信号灯 74,752 71,014 67,277 FTE20-BIxxAF11+CANA NPT / G, 303 230VAC + 回転モニタ + 信号灯 72,058 68,455 64,852 FTE20-BIxxAF41+CANA 20-28VDC + 回転モニタ + 信号灯 80,139 76,132 72,125 FTE20-BIxxAF11+CANA 単価は2019年09月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています
-
アプリケーション
Soliswitch FTE20 は粒の粗い粉粒体用パドルスイッチです。堅牢でコンパクトなデザインの Soliswitch FTE20 レベルスイッチは、粉粒体を格納するサイロなどの粉粒体アプリケーションにおいて満量、空、再充填ステータスなどの検知に最適です。代表的なアプリケーション分野は、穀物、砂糖、カカオ、飼料、洗剤粉末、チョーク、ドライ石膏、セメント、ペレット、ウッドチップなどのレベル検知です。
動作原理
シャフトおよびパドルは減速機と同期モーターにより駆動します。パドルが測定物に覆われて回転が停止すると、ハウジング内のヒンジモーターが停止位置からスイッチポジションに移動します。この移動により、2 つのスイッチ接点が切り替わります。外部のレベル表示がオンになり、モーター駆動のスイッチがオフになります。
測定物レベルがパドルよりも低くなるとパドルは回転を開始し、ヒンジモーターは停止位置に戻り、2 つのスイッチ接点が通常動作に戻ります。スリップクラッチにより、回転への逆方向または順方向への断続的な負荷がかかります。
アプリケーション例
a) フルセンサとして機能
b) デマンドセンサとして機能
-
技術データ
出力信号出力 バイナリ信号 応答時間 パドルの停止からスイッチ信号出力までの時間:20°、3.5 秒に相当 スイッチング容量リレー EN 61058:AC 250 V 5E4、6(2) A;
L 1054:AC 125~250 V、5 A;
DC 30 V、8 A;
最小スイッチング負荷 300 mW(5 V/5 mA)
機能 満量または再充填ステータスの検知 自動回転監視(オプション) 駆動ユニットの動作障害またはエラー検知 電源供給電圧 DC 20~28 V;
AC 24V;
AC 115V;
AC 230V
消費電力 最大 3.5 VA 電線管接続口 2 × ケーブルグランド、M20 × 1.5(オプションで 1 × ケーブルグランド M20 × 1.5 および LED ランプ) 動作条件シャフトにかかる側面負荷 最大 60 N ロープの引張り強度 最大 1500 N プロセス圧力(abs.) 50~250 kPa(7.25~36,3 psi) 周囲温度範囲 –20~+60 °C(–4~140 °F) 保護等級 IP 66 耐衝撃性 EN 60068-2-27に準拠:30g 耐振動性 EN 60068-2-64に準拠:0.01g²/Hz プロセス温度 –20~+80 °C (–4~176 °F) 粉粒体質量 ≥ 80 g/l 粒子サイズ ≤ 50 mm (1.97") 構造材質 – ハウジング:ポリカーボネート
– 保護スクリューキャップ:ポリアミド
– Oリング:シリコン
– シャフト / ロープ伸長部 / パドル:ステンレス
– プロセスシール:合成/天然エラストマー繊維シーリング(非アスベスト)NPT バージョンはプロセスシールがなく、お客様によるネジのシーリングが必要です
– プロセス接続:ステンレスまたは PBT
シャフトシール NBR シャフト速度 1 min-1 プロセス接続 NPT1¼";
NPT1½";
G1½"
電気接続 プラグインスプリング端子、許容ケーブル断面積:棒端子 2.5 mm²、プラスチックフェルール付きのフレキシブル端子 1.5 mm² 認証防爆認定 ATEX II 1/2D 寸法 mm(in)
A: プロセス接続 NPT 1¼", NPT 1½", G 1½"
B: LED ライト(オプション)
L: シャフト長さ 75~300 mm (2.95"~11.81")
a) ロープ伸長式バージョン
設置は取扱説明書に従ってください。
電気接続
保護接地
N (AC)、L– (DC): 電源接続
L1 (AC)、L+ (DC): 電源接続
H1、N/L–: 空/満量ステータス検知信号用接続(オプション)
11: 切換接点
12: NC 接点(ノーマルクローズ)
13: NO 接点(ノーマルオープン)*オプション
設置
機器の正しい設置位置:
1;上面から垂直方向
2:上面から斜め方向
3:側面から
4:側面から(落下する粉粒体からの保護カバー使用)
5:下面から機器の正しくない設置位置:
6:粉粒体が直接かかる位置
7:設置カップリングが長すぎる -
他のドキュメント FTE20