レベルスイッチ & レベルセンサ

レベル検知および連続レベル測定用のE-directセンサ、スイッチ、変換器は、水処理・排水処理から食品・飲料、化学薬品まで、あらゆる産業の幅広い測定アプリケーションに対応します。測定する製品が水、液状食品、化学薬品などの液体でも、セメント、石膏、穀物、食品、家畜の飼料またはペレットといった粉粒体でも、信頼性の高いレベル検出または連続測定、オーバーフロー防止、ポンプ空引き防止に最適なE-direct センサがあります。E-directが提供するセンサは、タンカーやタンク、開放型反応槽、配管、加圧設備、機械、スキッド、トラックなど、あらゆる製品の貯蔵、運搬用の容器、設備に対応します。

Liquiphant 31 - Liquid level switch ¥19,370~ Liquiphant FTL31 >>>
 液体用 レベルスイッチ
Hygienic vibration limit switch for liquids - Liquiphant FTL33 ¥26,202~ Liquiphant FTL33 >>>
 液体用 レベルスイッチ(サニタリ仕様)
Liquiphant 31 - Liquid level switch ¥17,226~ Liquipoint FTW23 >>>
液体用 静電容量式 レベルスイッチ 
Liquiphant 31 - Liquid level switch ¥29,461~ Liquipoint FTW33 >>>
液体用 レベルスイッチ(サニタリ仕様)
Conductivity point level switch for multiple point detection ¥16,763~ Liquipoint T FTW31 / FTW32 >>>
導電率式 レベルスイッチ
Switching unit for conductivity sensors ¥15,078~ Nivotester FTW325 >>>
 導電率式レベルセンサ用 スイッチングユニット
Two-rod capacitive probe for continuous level measurement in liquids ¥49,752~ Liquicap T FMI21 >>>
液体用 静電容量式レベルセンサ(プローブ)
Micropilot FMR10 ¥54,882~ Micropilot FMR10 >>>
レーダー式レベルセンサ
Ultrasonic sensor for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials ¥76,994~ Prosonic T FMU30 >>>
 超音波式レベルセンサ
Point level switch for granular solids ¥22,425~ Soliswitch FTE20 >>>
 粉体用 パドル(回転)式レベルスイッチ
Vibronic limit switches for bulk solids ¥39,551~ Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
 粉体用 レベルスイッチ(ロッド式 )
Capacitive point level switch for bulk solids ¥25,995~ Minicap FTC260 / FTC262 >>>
粉体用 静電容量式 レベルスイッチ
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids ¥16,512~ Nivector FTI26 >>>
パウダー状または細粒状の粉粒体用の静電容量式レベルスイッチ

詳細・補足情報

E-directのレベルスイッチやセンサについてもう少し詳しくご紹介します。振動・音叉式の液体用レベルスイッチLiquiphant FTL31およびFTL33などの、Liquiphant製品シリーズは、この30年間に世界中の数百万カ所のレベル検出ポイントに取り付けられています。ちなみに、振動・音叉式レベルスイッチの検出原理を考案したのはエンドレスハウザーです。また、E-directのレベル計には Liquicap FMI21など、いくつかの静電容量式レベルスイッチ、静電容量式の連続レベル測定用変換器が含まれます。エンドレスハウザーは60年以上前に、静電容量式レベルセンサとともに研究、開発、生産、販売活動を始めました。他のすべてのE-directレベルセンサにも実証済みのテクノロジーが採用されています。液体および粉粒体用の非接触超音波式レベル計、液体用の導電率式レベルスイッチ、電気式スイッチングユニットなど、これらはすべてエンドレスハウザーの定評ある技術です。