Liquiphant 31 - Liquid level switch
A3IOLINK



食品および飲料産業向け液体用レベルリミットスイッチ

Liquipoint FTW23

¥17,226~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • テストマグネットによるスイッチ出力の機能テスト
    • 2つのスイッチングしきい値を個別に設定(例:測定物検知と測定物判別)
    • 3A および EHEDG 認証

    仕様

    測定対象 水性測定物
    取付け 貯蔵タンク、混合容器、パイプ
    プロセス温度

    –20~+100 °C(–4~+212 °F)
    (最大1時間:+135 °C(+275 °F))

    プロセス圧力 –0.1~+1.6 MPa (–14.5 to +232 psi)

    Liquipoint FTW23

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    電源; 出力電線管接続口プロセス接続1 ~ 34 ~ 1011+
    DC 10-30V; 3線式 PNPプラグ M12, IP65/67 NEMA Type 4 容器ネジ ISO228 G1, SUS316L相当, 設置要 > アクセサリ 溶接アダプタ20,69819,66318,628 FTW23-AA4MWSJ
    ネジ G1/2, SUS316L相当 設置要 > プロセススリーブ サニタリ20,07919,07518,071 FTW23-AA4MWVJ
    ネジ ISO228 G3/4, SUS316L相当, 設置要 > アクセサリ 溶接アダプタ19,14018,18317,226 FTW23-AA4MW5J
    ネジ M24, SUS316L相当 設置要 > アクセサリ アダプタ20,07919,07518,071 FTW23-AA4MX2J
    プラグ M12, IP66/68/69 NEMA Type 4/6P 容器ネジ ISO228 G1, SUS316L相当, 設置要 > アクセサリ 溶接アダプタ23,81522,62421,434 FTW23-AA4NWSJ
    ネジ G1/2, SUS316L相当 設置要 > プロセススリーブ サニタリ23,19622,03620,876 FTW23-AA4NWVJ
    ネジ ISO228 G3/4, SUS316L相当, 設置要 > アクセサリ 溶接アダプタ22,25721,14420,031 FTW23-AA4NW5J
    ネジ M24, SUS316L相当 設置要 > アクセサリ アダプタ23,19622,03620,876 FTW23-AA4NX2J
    IO-Link; DC-PNPプラグ M12, IP65/67 NEMA Type 4 容器ネジ ISO228 G1, SUS316L相当, 設置要 > アクセサリ 溶接アダプタ20,69819,66318,628 FTW23-AA7MWSJ
    ネジ G1/2, SUS316L相当 設置要 > プロセススリーブ サニタリ20,07919,07518,071 FTW23-AA7MWVJ
    ネジ ISO228 G3/4, SUS316L相当, 設置要 > アクセサリ 溶接アダプタ19,14018,18317,226 FTW23-AA7MW5J
    ネジ M24, SUS316L相当 設置要 > アクセサリ アダプタ20,07919,07518,071 FTW23-AA7MX2J
    プラグ M12, IP66/68/69 NEMA Type 4/6P 容器ネジ ISO228 G1, SUS316L相当, 設置要 > アクセサリ 溶接アダプタ23,81522,62421,434 FTW23-AA7NWSJ
    ネジ G1/2, SUS316L相当 設置要 > プロセススリーブ サニタリ23,19622,03620,876 FTW23-AA7NWVJ
    ネジ ISO228 G3/4, SUS316L相当, 設置要 > アクセサリ 溶接アダプタ22,25721,14420,031 FTW23-AA7NW5J
    ネジ M24, SUS316L相当 設置要 > アクセサリ アダプタ23,19622,03620,876 FTW23-AA7NX2J

    Accessories

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    溶接アダプタ G3/4 d=50, SUS316L相当12,879 71258355
    溶接アダプタ G3/4, d=29, SUS316L相当9,581 71258357
    溶接アダプタ, G1 d=60, SUS316L相当4,472 52001051
    溶接アダプタ G1, d=53, SUS316L相当13,634 71258358
    ケーブル4x0.34,M12,SUS316L相当,LED,90o,L=5m2,972 52018763
    ケーブル 4x0.34,ボックス M12,Cu Sn/Ni,90度,L=5m1,060 52010285
    プラグ用ソケット 4p-125V, 4A-M122,127 52006263
    テスト マグネット3,423 71267011

    単価は2019年09月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Liquipoint FTW23 は、水性液体用レベルリミットスイッチです。貯蔵タンク、混合容器、パイプでの使用に適しています。食品および飲料産業向けに開発・製造された Liquipoint FTW23 は、あらゆる国際的なサニタリ要件を満たしています。
    Liquipoint FTW23 は最大 100 °Cのプロセス温度で常時試用でき、最大 135 °C で 60 分間の洗浄および殺菌プロセスに対応しています。

    動作原理

    電界を利用して、センサの先端部の静電容量である測定物の比誘電率を測定します。大気と水性液体の比誘電率が異なるので、Liquipoint FTW23 はその 2 つの状態(接液状態と非接液状態)を識別することができます。

    アプリケーション例

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    計測システムは、たとえば、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)と Liquipoint FTW23 レベルリミットスイッチを接続して構成されます。

    a) オーバーフロー防止または上限レベル検知(上限)
    b) ポンプの空引き防止(下限)
    c) 下限レベル検知(下限)

  • 技術データ

    出力
    スイッチ出力 3線式DC-PNP
    – 2 × DC-PNP 出力、排他的論理和によるスイッチング
    – 200 mA 接続可能な負荷(短絡防止)


    IO-Link 搭載機器
    – 2 x DC-PNP 出力、任意に設定可能
    – 1 x スイッチ出力がアクティブ: 200 mA 接続可能な負荷(短絡防止)
    – 両方のスイッチ出力がアクティブ:各 105 mA の接続可能な負荷(短絡防止)

    残留電圧 <3 V
    残留電流 <100 μA
    供給電圧 DC 10~30 V
    消費電力 <1.2 W(最大負荷時:200 mA)
    消費電流 <40 mA
    ケーブル仕様 IEC 60947-5-2
    接続ケーブル長 – 最大 25 Ω/芯線、総静電容量値 < 100 nF
    – IO-Link 通信:< 10 nF
    性能特性
    基準動作条件

    水平取付方向:

    – 周囲温度:20 °C ±5 °C

    – プロセス温度:20 °C ±5 °C

    – プロセス圧力:0.1 MPa

    – 測定対象:水性液体

    スイッチング精度 ±2 mm(DIN 61298-2に準拠)
    ヒステリシス 標準値 ±1 mm
    非繰り返し性 ±1 mm(DIN 61298-2に準拠)
    スイッチング遅延

    センサ接液時は0.5秒

    センサ非接液時は1.0秒

    スイッチオンの遅延 <2 秒(これ以前は接続なし)
    取付方向 どの位置にも取付可能
    環境
    周囲温度範囲

    –20~+70 °C(–4~+158 °F)(TProcess ≤80 °C時(176 °F)),

    –20~+35 °C(–4 to +95 °F)(TProcess = 135 °C時(275 °F))

    保管温度 –40~+85 °C(–40~+185 °F)
    気候クラス DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    保護等級

    – IP65/67 NEMA Type 4X容器(プラスチック製ハウジングカバー用M12 コネクタ)

    – IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P容器(金属製ハウジングカバー用 M12 コネクタ)

    短絡保護

    – I > 200 mA での過負荷保護/短絡保護
    – IO-Link 搭載機器:両方のスイッチ出力がアクティブな場合、各スイッチ出力は 105 mA

    プロセス
    プロセス温度範囲 –20~+100 °C (–4~+212 °F)(最大1時間:+135 °C)(+275 °F))
    プロセス圧力範囲 –0.1~+1.6 MPa (–14.5~+232 psi)
    プロセス流体 – 比誘電率(DC)> 20(初期値)の水性測定物
    – IO-Link 通信搭載の機器:水性液体、アルコール系液体、油性液体、または粉状製品用に IO-Linkインターフェイスを介して最大 DC > 1.5 まで調整
    構造
    質量 最大300 g (10.58 oz)
    接液部の材質 – センサ:SUS 316L相当(1.4404)、PEEK 材質PEEKはEU 1935/2004、10/2011、2023/2006およびFDA 21 CFR 177.2415の要件に準拠
    – プロセス接続:SUS 316L相当(1.4404(1.4435))
    非接液部の材質 ハウジングカバー:
    – M12金属:SUS 316L相当(1.4404)
    – M12プラスチック:PPSU;アタッチメントリング:PBT/PC
    ハウジング:SUS 316L相当(1.4404)
    接液部の表面粗さ Ra ≤ 0.76 μm (30 μin)
    認証
    認証 CSA C/US 一般仕様
    衛生適合性 3-A, EHEDG

    寸法 mm(インチ)

    ハウジング、電気接続

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) M12 (メタル)

    b) M12 (プラスチック)

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

     

    プロセス接続

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" サニタリアダプタ

     

    設置は取扱説明書に従ってください

     

    電気接続

     

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Wiring the 3 wire version

    a) M12 コネクタ

    b) 排他的論理和を使用した機能モニタリング

    c) スイッチ出力が1つのIO-Link

  • 他のドキュメント FTW23
  • IO-Link

    下記の「IO-Linkの一般的な利点」の他、当社のサニタリーレベルスイッチLiquipoint FTW23とのIO-Link ポイント・ツー・ポイント 通信で次のことが可能になります。

    • 第二のスイッチ出力設定
    • 比誘電率(DC)>1.5の非導電性媒体測定用設定
    • コーヒーなどの粉末製品を測定するための設定

     

    IO-Linkの一般的な利点
    デジタル測定値:

    • 伝送エラーの防止(電気的ノイズによる信号伝送障害等)
    • データ変換がないため、高精度

     

    その他

    • より多くのデータ伝送が可能
    • より詳細なエラー情報の取得
    • より詳細なプロセス情報の取得

     

    パラメータデータの集中保管

    • マスターからデバイスにパラメータ設定情報をロード可能
    • あるデバイスの設定情報を他のデバイスに複製可能
    • 遠隔操作によるセンサメンテナンスが可能