- ホーム
- 製品
- レベルスイッチ & レベルセンサ
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
- ホーム
- 製品
- レベルスイッチ & レベルセンサ
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
-
-
1つのセンサで最大5点のレベル検知が可能
-
柔軟な設置(一体型/分離型)
-
可動部なし
仕様
測定対象 導電率10 µS/cm以上の液体 認証 ATEX II 2G EEx ia 測定点 5本のロッドまたはローププローブを使用することにより最大4点までの測定点を検出可能 プロセス温度 –40~+100 °C(–40~+ 212 °F) プロセス圧力 –1 to~10 bar(–14.5~+145 psi) Liquipoint T FTW31
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 電子部; 出力 センシングポイント プローブ長 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ FEW52; PNP DC10.8-45V / FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V / FEW58; NAMUR 2x ロッド, SUS316L相当 500mm L, SUS316L相当 21,916 20,820 19,724 FTW31-A1A2HAxA 1500mm L, SUS316L相当 23,249 22,087 20,924 FTW31-A1A2IAxA 2000mm L, SUS316L相当 23,694 22,509 21,325 FTW31-A1A2DAxA 3x ロッド, SUS316L相当 500mm L, SUS316L相当 24,905 23,660 22,415 FTW31-A1A3HAxA 1500mm L, SUS316L相当 26,238 24,926 23,614 FTW31-A1A3IAxA 2000mm L, SUS316L相当 26,683 25,349 24,015 FTW31-A1A3DAxA FTW325組合せ用 5x ロッド, SUS316L相当 1500mm L, SUS316L相当 18,625 17,694 16,763 FTW31-A1A5IA0A Liquipoint T FTW32
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 電子部; 出力 センシングポイント プローブ長 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ FEW52; PNP DC10.8-45V / FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V / FEW58; NAMUR 2x ロープ, SUS316Ti相当 5000mm L 28,028 26,627 25,225 FTW32-A1D2CAxA 10000mm L 32,029 30,428 28,826 FTW32-A1D2DAxA 3x ロープ, SUS316Ti相当 5000mm L 31,071 29,517 27,964 FTW32-A1D3CAxA 10000mm L 35,072 33,318 31,565 FTW32-A1D3DAxA 単価は2020年06月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています
-
-
アプリケーション
Liquipoint T センサは、非導電性液体のポイントレベル検知に使用されます。測定点の数に応じて、オーバーフロー防止、空引き防止、ポンプの 2 点制御、多点検知などの測定タスクを既存のプロセス計装に実装できます。
動作原理
空タンクに挿入されたロッドプローブ間には交流電圧が流れています。タンクに導電性液体が満たされ、接地ロッドプローブと各ポイントのロッドプローブの間が液体で接続すると、すぐに測定電流が流れ、Liquipoint T のスイッチが作動します。
交流電圧を使用することで、プローブ先端の腐食や測定物の電気分解が防止されます。アプリケーション例
エレクトロニックインサートを使用したプローブ(一体型バージョン)
計測システムの構成は以下の通りです。
- FTW31、FTW32(2 本または 3 本のロッドまたはローププローブおよびエレクトロニックインサート)
- 制御ユニット、スイッチ、信号伝送器(プロセス制御システム PLC、リレー、IEC 60947-5-6 準拠の NAMUR 変換器など)
エレクトロニックインサートを使用しないプローブ(分離型バージョン)
計測システムの構成は以下の通りです。
- FTW31、FTW32(2~5 本のロッドまたはローププローブ)
- Nivotester FTW325 または FTW470 Z
- 制御ユニット、スイッチ、信号伝送器(プロセス制御システム PLC やリレーなど)
Nivotester の台数は測定点の数により異なります(例:測定点が 4 点の場合Nivotester FTW は 2 台)。
-
技術データ
一般バージョン 一体型:
2 本または 3 本のロッドまたはローププローブ(常時 ∆S モードで使用する場合は 3 本のロッド/ローププローブバージョン);分離型(ライン監視、レベルスイッチ FTW325 と組み合わせて使用):
2/3/5 本のロッドまたはローププローブセンサ長 ロッド:100~4000 mm (4"~157")
ロープ:250~15000 mm (10"~590")
最小導電率 ≥10 µS/cm ケーブル仕様 標準ケーブル使用(25Ω/芯) 動作条件プロセス温度 –40~+100 °C (–40~+212 °F) 周囲温度 –40~+70 °C (–40~+158 °F) プロセス圧力 –1~+1.0 MPa (–14.5~+145 psi) 保護等級 IP 66 プロセス接続 G1½" 材質電極 ロッド:SUS 316L相当(1.4404)/断熱材;PP;
ロープ:SUS 316Ti相当(1.4571)/断熱材;FEP;
ウェイト:SUS 316L相当(1.4435)
プロセス接続 PPS ハウジング F16 一体型バージョン用;
ハウジング:PBT
DINレール:PPS
アダプタ:PBT
ハウジング F24 分離型バージョン用;
ハウジング:PPS
DINレール:PBT
認証(一体型バージョン)防爆認定 ATEX II 2G EEx ia IIC T6 with FEW58 WHG 認定 WHG Z-65.40-360 (DIBt) 認証(分離型バージョン)防爆認定 ATEX II 2G EEx ia IIC T6 寸法 mm(in)
エレクトロニックインサートを使用した一体型バージョン
プローブ長 =L
FTW31(ロッドバージョン)
FTW32(ロープバージョン)
設置は取扱説明書に従ってください。
エレクトロニックインサートを使用した分離型バージョン
プローブ長 =L
FTW31(ロッドバージョン)
FTW32(ロープバージョン)
設置は取扱説明書に従ってください。
電気接続 – エレクトロニックインサートを使用したプローブ(一体型)
エレクトロニックインサート FEW52供給電圧 U = DC 10.8~45V 消費電流 最大 25 mA 接続負荷 オープンコレクタ、PNP スイッチング電圧 最大 45 V 接続可能な負荷 負荷はトランジスタ(PNP) を介して切り換えられます。
周期的な負荷および短絡保護、
連続 ≤ 200 mA (短絡保護)
Imax < 2.9 V 時のトランジスタの残留電圧逆接保護 あり
FEW52 エレクトロニックインサートの接続
F:糸ヒューズ、容量は接続する負荷による
R:接続された負荷、例:PLC、PLS、リレー
M:PEへの接地接続(保護アース)
a) 電源
エレクトロニックインサート FEW54供給電圧 DC 20~55V または
AC 20~253 V、50/60 Hz
消費電流 60 mA ピーク突入電流 最大 2 A、最大400 µs 出力 無電圧切替え接点×2(DPDT) 接点負荷容量 U~ 最大 253 V、I~ 最大 4 A、
U = 30 V/4 A、150 V/ 0.2 A
消費電力 < 2.0 W
FEW54 エレクトロニックインサートの接続
F1:糸ヒューズ、200 mA、セミタイムラグ
F2:リレー接点保護用糸ヒューズ、容量は接続する負荷による
M:PEへの接地接続(保護アース)
a) 電源
b) + c) 無電圧切替え接点
d) タンク
エレクトロニックインサート FEW58電源:IEC 60947-5-6(NAMUR)に準拠して接続した変換器の技術データを参照ください。 IEC 60947-5-6(NAMUR)準拠の絶縁増幅器を使用;出力信号はリミット値到達時に高電流から低電流に急変(H-L-flank)。 2線式ライン上の信号伝送 H-L-edge 2.2~6.5 mA/0.4~1.0 mA センサ障害の出力信号 <1.0 mA マルチプレクサにアクセスする時間周期は最小 2 秒に調整します。
a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)
b) FTL325N など
電気接続 – エレクトロニックインサートを使用しないプローブ(分離型バージョン)
評価のためには 1 台以上の FTW325 が必要です。
ケーブル監視付きロッド/ローププローブ 3 本バージョン用の機器を個別に設置してください。
*1 = ケーブルモニタリング用プリント基板
-
他のドキュメント FTW31他のドキュメント FTW32