Power supply and active barrier

HART® 診断機能付き(オプション)ループ電源

RN221N

¥18,123~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 広範囲な電源供給に柔軟に対応するループ電源

    • SMART 変換器による双方向 HART® 伝送

    • HART®診断機能(オプション)

    仕様

    認証 ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® 信号 双方向
    診断 HART® ステータスバイトまたは NE43
    リレー出力 HART® 診断(オプション)

    変換器用電源 RN221N

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    電源; 診断機能認証1 ~ 34 ~ 1011+
    DC/AC20-250V; HART非危険場所20,13719,13018,123 RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC21,80320,71319,623 RN221N-B1
    IECEx (Ex ia) IIC21,80320,71319,623 RN221N-F1
    DC/AC20-250V; HART マスター 仕様 異常時処理: NAMUR NE 43非危険場所33,45031,77830,105 RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC35,11633,36031,604 RN221N-B3
    IECEx (Ex ia) IIC35,11633,36031,604 RN221N-F3
    日本向, DC/AC 20-250V; なし非危険場所20,13719,13018,123 RN221N-AJ
    IECEx (Ex ia) IIC21,80320,71319,623 RN221N-FJ

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    フィールドハウジングR4 182x180x165,5xM20, PC 保護ハウジングミニテック 透明カバー付き合成ハウジング 保護等級 IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. 用途:FTL825.14,191 52010132

    単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    RN221N アクティブバリア電源は 4~20 mA 電流信号回路を電気的に絶縁します。2線式変換器の本質安全オプションがあり、アースループを安全に分離します。RN221N には、オプションとして HART® 信号または電流ループを監視するセンサエラー監視機能があります。測定点のステータスはアラームリレーとして報告されます。

    動作原理

    RN221N アクティブバリアはセンサに電源を供給し、測定信号を出力に送ります。オプションの本質安全入力回路は、着火等級 ATEX II (1) GD の要件に適合します。

    アプリケーション例

    Application example of a power supply and barrier RN221N

    a) 伝送器用電源を持たないシステムコンポーネント(PLC、記録計、表示部など)

    b) Commubox

    c) RN221N アクティブバリア電源(HART® 通信を使用した伝送器の設定)

    d) 本質安全圧力伝送器 Cerabar S を本質安全電源供給を持つ
    RN221N 経由で接続

  • 技術データ

    入力
    入力数 1
    電源供給 16.7 V ±0.2 V(I = 20 mA 時)
    開回路電圧 26 V ± 5 %
    短絡電流 ≤40 mA
    内部抵抗 328 Ω
    測定範囲を上回った場合 10 %
    基準動作条件 校正温度 25 °C(77 °F)
    周囲温度の影響

    0~50 °C(32~122 °F)の範囲:≤0.1 %

    –20~0 °C(–4~32 °F)の範囲:≤0.2 %/10 K

    本質安全入力オプション
    開回路電圧 27.3 V
    短絡電流 87.6 mA
    消費電力 597 mW
    静電容量

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    インダクタンス

    5.2 mH [EEx ia] IIC

    18.9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    出力
    出力数 1
    開回路電圧 24 V ± 10 %
    測定範囲を上回った場合 10 %
    負荷(インピーダンス) 0~700 Ω(通信抵抗なし)
    電気的絶縁 他のすべての電流回路に対して
    リレー出力

    AC 250V / DC 30V、3A(オプション)

    NO(ノーマルオープン)/NC(ノーマルクローズ)

    電源
    電源 AC/DC 20~250V、50/60Hz
    消費電力

    HART® 診断なし:最大 2.5 W

    HART® 診断あり:最大 5.0 W

    消費電流 (入力電流リミット)Imax /In <15
    電気安全性 EN 61 010-1、保護等級 I、過電圧カテゴリ II、設置時の過電流保護(ヒューズ) ≤10 A
    性能特性
    リニアリティ ≤0.15 %
    負荷による影響 ≤0.1 %
    動作条件
    周囲温度範囲 –20~+50 °C(–4~122 °F)
    保管温度 –20~+70 °C(–4~158 °F)
    気候クラス IEC 60 654-1、クラス B2 に準拠
    保護等級 IP 20
    電磁適合性(EMC) 干渉波の放出は EN 61326、クラス A に準拠
    構造
    寸法(W×H×D) 22.5 × 96 × 112(0.89" × 3.78" × 4.33")、EN 50 022-35 準拠の DIN レール用
    ハウジング PC/ABS、UL 940
    端子

    ネジ端子 2.5 mm² 単線、またはフェルール付き棒端子;

    2 mm(0.79")ジャックプラグ用通信ソケット(前面)

    表示部および操作部
    表示部 LED:黄色は電流出力:出力電流回路がクローズ時に点灯
    LED 電流 >2 mA
    リモート通信

    HART® 通信

    通信信号は双方向に伝送。

    通信抵抗:HART® 通信抵抗 250 Ω 内蔵電圧降下に注意すること

    認証
    防爆認定 ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    寸法 mm(in)

    Dimensions of an active barrier with power supply

    a) HART® 診断機能なし

    b) HART® 診断機能付き

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    HART® 診断機能なし RN221N

    Electrical connection of an active barrier RN221N

    a) HART® 接続ソケット

    b) 入力(センサ)およびループ電源供給(オプション:本質安全)

    c) アクティブ出力 4~20 mA

    HART® 診断機能付き RN221N

    Electrical connection of an active barrier RN221N with HART diagnostics option

    a) HART® 接続ソケット

    b) 入力(センサ)およびループ電源供給(オプション:本質安全)

    c) アクティブ出力 4~20 mA

  • 他のドキュメント RN221N