Process indicators

ループ電源供給型フィールドディスプレイ

RIA14 / RIA16

何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 5 桁バックライト付き液晶ディスプレイ

    • 1 つのリミット値

    • バーグラフおよび単位

    仕様

    線間電圧降下 <4 V(3~22 mA)
    表示部 5桁液晶ディスプレイ
    保護等級 IP 67、NEMA 4X
    最大測定誤差 測定値表示範囲の <0.1 %

    フィールドディスプレイ RIA14

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    ハウジング認証1 ~ 34 ~ 1011+
    フィールド, アルミダイカスト非危険場所62,00458,90455,804 RIA14-AA3x
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T668,40064,98061,560 RIA14-BA3x
    ATEX II2G Ex d IIC T675,85272,05968,267 RIA14-BD3x
    ATEX II2D75,85272,05968,267 RIA14-BF3x
    ATEX II3G Ex nA IIC T675,85272,05968,267 RIA14-BN3x
    FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG75,85272,05968,267 RIA14-F33x
    IECEx Ex d IIC T675,85272,05968,267 RIA14-ID3x
    IECEx Ex tD A2164,91061,66558,419 RIA14-IF3x
    TIIS Ex d IIC T689,20184,74180,281 RIA14-TJ3D

    フィールドディスプレイ RIA16

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    ハウジング認証1 ~ 34 ~ 1011+
    プラスチック, FRP非危険場所32,20730,59728,986 RIA16-AA1x
    アルミ非危険場所42,19340,08337,974 RIA16-AA2x
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T648,58946,16043,730 RIA16-BA2x
    FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T648,58946,16043,730 RIA16-F12x
    IECEx Ex ib[ia] IIC T648,58946,16043,730 RIA16-IB2x

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    取付セット 壁+パイプ (W08)10,057 71089844
    設定キット TXU10- PCプログラム可能なデバイス用 セットアッププログラム + USBポート付きPCのインターフェース ケーブル 4 ピン プラグ RIA45/46, RMA42, RIA14/1613,432 TXU10-AC

    単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    RIA14/RIA16 は測定信号を 受信してディスプレイに表示する、高分解能・高精度のフィールドディスプレイです。リミット値監視用のオープンコレクタ出力を備えており、汎用的な設置が可能で、特に現場での使用やモバイル機器による校正に適しています。

    動作原理

    フィールドディスプレイは、アナログ測定信号入力をディスプレイに表示します。液晶ディスプレイには測定された値がデジタル表示でバーグラフと共に表示されます。

    このディスプレイは4~20 mA ループ回路上にあり、ループ回路からディスプレイが必要な電力を得ます。

    アプリケーション例

    Application examples of the RIA14 / 16 filed indicators

    a) 危険場所(防爆区域)ゾーン 1,2、ゾーン 21, 22

    b) 非危険場所

    c) 変換器 4~20 mA

    d) 電源

  • 技術データ

    入力
    測定範囲 4~20 mA(逆接保護)
    線間電圧降下 <4 V(3~22 mA)
    最大線間電圧降下 <6 V (最大短絡回路電流 200mA 時)
    出力
    出力

    デジタルリミットスイッチ

    パッシブ、オープンコレクタ Imax = 200 mA、Umax= 35 V、Ulow/max = <2 V(200 mA 時)
    リミット値に対する最大応答時間 = 250 ms

    アラーム時の信号 液晶ディスプレイに測定値が表示されず、バックライトがつかない;オープンコレクタはアクティブにならない
    性能特性
    基準動作条件 T= 25 °C(77 °F)
    最大測定誤差 測定値表示範囲の <0.1 %
    周囲温度の影響 周囲温度が 1 K 変化する場合の精度への影響:0.01%
    動作条件
    取付位置 壁またはパイプ取付け
    許容周囲温度

    –40~+80 °C(–40~+176 °F)

    (–20°C(< –4 °F)以下ではディスプレイの反応が遅くなる場合があり、–30 °C以下ではディスプレイの読みやすさは保証しない。)

    保管温度 –40~+80 °C(–40~+176 °F)
    電気安全性 IEC 61010-1、UL61010-1、CSA C22.2 No. 1010.1-92 に準拠
    気候クラス EN 60654-1、クラス C に準拠
    電磁適合性(EMC) EN 61326(IEC 61326)および NAMUR(NE21)に準拠
    保護等級 IP 67、NEMA 4X
    構造
    材質

    RIA14:ハウジング:ポリエステル粉体塗装されたアルミダイカスト AlSi10Mg;オプションで 1.4405 のステンレスハウジング;

    RIA16:ハウジング:ガラス繊維強化プラスチック PBT-GF30;オプションでアルミニウム AlSi12 ハウジング

    質量

    RIA14:アルミニウムハウジング:約 1.6 kg(3.53 lbs)、ステンレスハウジング:約 4.2 kg(9.26 lbs)

    RIA16:プラスチックハウジング:約 500 g(1.1 lbs)、アルミニウムハウジング:約 1.7 kg(3.75 lbs)

    端子 ケーブル/配線最大2.5 mm²(14 AWG)、フェルール付き
    ヒューマンインターフェイス
    表示範囲 –19999~+99999
    オフセット –19999~+99999
    文字高さ

    RIA14: 20.5 mm(0.81")

    RIA16: 26 mm(1.02")

    信号表示 測定範囲のオーバーシュート/アンダーシュート
    操作部 機器内蔵の 3 キー操作(–/+/E)、ハウジングを開けてアクセス
    リモート操作 FieldCare PC 操作ソフトウェアを使用した機器設定
    認証
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    寸法 mm(in)

    RIA14

    Dimensions of a process indicator RIA14 in field housing

    設置は取扱説明書に従ってください。

    RIA16

    Dimensions of a process indicator RIA16 in field housing

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    RIA14

    Electronic connection of a RIA14 process indicator

    a) 端子 2 および 3 オープンコレクタ

    b) アクティブ

    c) パッシブ

    d) ループ電源

    RIA16

    Electronic connection of a RIA16 process indicator

    a) 端子 2 および 3 オープンコレクタ

    b) アクティブ

    c) パッシブ

    d) ループ電源

     

  • 他のドキュメント RIA14
    他のドキュメント RIA16