-
- 5 桁測定値表示部、バックライト付き
- 電圧降下 ≤1 V
- 電源は 4~20 mA 電流ループから直接供給
仕様
線間電圧降下 ≤1 V、バックライト使用時 ≤3.9 V 表示部 5 桁測定値表示部、バックライト付き ハウジング フィールドまたはパネルマウント式ハウジング HART® インジケータ 最大 4 つの HART® 値を交互に表示 ループ電源プロセス表示器 RIA15...E-direct製品
製品 / 仕様 単価 ¥ オーダーコード 入力 認証 ハウジング 1 ~ 3 4 ~ 10 11+ 4...20mA 電流信号 非危険場所 パネル 96x48x41.5mm 22,340 21,223 20,106 RIA15-AAA1 フィールドハウジング アルミニウム 131x81.5x55.5mm 31,212 29,651 28,091 RIA15-AAB1 フィールドハウジング プラスチック 131x81.5x55.5mm 31,212 29,651 28,091 RIA15-AAC1 ATEX / CSA Ex / FM IS / IECEx パネル 96x48x41.5mm 29,056 27,603 26,150 RIA15-xxA1 フィールドハウジング アルミニウム 131x81.5x55.5mm 37,928 36,032 34,135 RIA15-xxB1 フィールドハウジング プラスチック 131x81.5x55.5mm 37,928 36,032 34,135 RIA15-xxC1 4...20mA 電流信号 + HART 非危険場所 パネル 96x48x41.5mm 24,861 23,618 22,375 RIA15-AAA2 フィールドハウジング アルミニウム 131x81.5x55.5mm 33,733 32,046 30,360 RIA15-AAB2 フィールドハウジング プラスチック 131x81.5x55.5mm 33,733 32,046 30,360 RIA15-AAC2 ATEX / CSA Ex / FM IS / IECEx パネル 96x48x41.5mm 31,577 29,998 28,419 RIA15-xxA2 フィールドハウジング アルミニウム 131x81.5x55.5mm 40,449 38,427 36,404 RIA15-xxB2 フィールドハウジング プラスチック 131x81.5x55.5mm 40,449 38,427 36,404 RIA15-xxC2 単価は2020年03月31日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています
-
アプリケーション
RIA15 は測定信号を受信して表示する高分解能および高精度なプロセス表示器です。本プロセス表示器は操作室、キャビネット、実験施設、さらにはプラントや設備建造現場など、幅広いアプリケーションに使用できます。
動作原理
RIA15 プロセス表示器は 4~20 mA 電流ループ間に接続され、通過電流 を測定します。機器の 3 つのキーを使用して測定範囲、小数点、オフセットのパラメータを簡単に設定できます。機器の動作中にも設定を行うことができます。測定値は 5 桁 7 セグメント液晶うディスプレイに表示されます。オプションの HART® 機能により、1 台の計測機器の最大 4 つの測定値を表示できます。
アプリケーション例
RIA15 をフィールドディスプレイおよびパネルディスプレイとして使用した例
-
技術データ
入力測定範囲 4~20 mA(任意に指定、逆接保護) 測定変数 4~20 mA 電流信号、オプションで HART® 機器の最大 4 つの測定値 最大入力電流 200 mA(短絡時) 電圧降下 標準的な機器:≤1 V
バックライト使用時:≤3.9 V 測定信号に依存しない
HART® 機器:≤2 V
最大測定誤差 ±0.1 % 周囲温度の影響 測定値の 0.01 %/K 以下(0.0056 %/°F) 出力伝送器の動作 HART® 信号への影響なし 動作条件周囲温度範囲 –40~+60 °C(–40~+140 °F)
(周囲温度が–25 °C(–13 °F)以下の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります)保管温度 –40~+85 °C(–40~+185 °F) 気候クラス IEC 60654-1, Class B2 電磁適合性 干渉波の適合性:IEC 61326(工業環境)/NAMUR NE 21 に準拠
干渉波の放出:IEC 61326、クラス B に準拠
保護等級 パネルマウント式ハウジング:前面 IP65、背面 IP20
フィールドハウジング:IP67、NEMA4x
構造材質 パネルマウント式ハウジング:前面:アルミニウム
背面パネル:ポリカーボネート PC
フィールドハウジング:アルミニウム、プラスチック
2 × ケーブルグランド M16
電気接続 プラグインスプリング端子、端子レンジ 0.14~1.5 mm 単線/フレキシブル端子 0.5 mm² フェルール付きフレキブルワイヤ
表示部とユーザーインターフェイス表示部 5 桁表示(表示高さ 17 mm)、表示レンジ:–19,999~+99,999、バーグラフ、単位/タグ用の 14 セグメントディスプレイ 現場操作 3 つの操作キー 電源供給電圧 電源は 4~20 mA 電流ループから直接供給 認証防爆認定 ATEX、IECEx、FM、CSA 船級認定 GL EAC マーク 寸法 mm(in)
パネルマウント用ハウジング
設置は取扱説明書に従ってください。
フィールドハウジング
設置は取扱説明書に従ってください。
電気接続
a) 伝送器用電源
b) 4~20 mA 信号源
c) バックライトなしの接続
d) バックライトありの接続
e) 伝送器用電源と伝送器の接続
f) 伝送器用電源と伝送器を補助端子を使用して接続
g) 伝送器用電源なしで4~20 mA 回路に直接接続
-
他のドキュメント RIA15