NAMUR isolating amplifier

NAMUR 変換器

Nivotester FTL325N

¥13,059~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • NAMUR インターフェイス IEC EN 60947-5-6

    • 1チャンネル / 3チャンネルバージョン

    • 音叉式レベルスイッチ Liquiphant M/S、Soliphant M、Solicap M/S、Liquicap M または Liquipoint と共に、2 点制御およびレベル検知に使用

    仕様

    認証 ATEX II (1) GD EEx ia
    接続可能センサ 全てのNAMURスイッチ
    出力 1×リレー出力/チャンネル
    チャンネル数 1~3

    Nivotester FTL325N

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    認証電源スイッチ出力1 ~ 34 ~ 1011+
    ATEX II (1)GD [Ex ia] IIC, WHG, IECEx [Ex ia] IICAC85-253V1x SPDT レベル + 1x SPST アラーム15,14114,38413,627 FTL325N-F1A1
    3x SPDT レベル + 1x SPST アラーム27,18625,82724,467 FTL325N-F3A3
    AC20-30V/DC20-60V1x SPDT レベル + 1x SPST アラーム15,14114,38413,627 FTL325N-F1E1
    3x SPDT レベル + 1x SPST アラーム27,18625,82724,467 FTL325N-F3E3
    FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G / FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, SIL (Liquiphant M/Liquiphant S)AC85-253V1x SPDT レベル + 1x SPST アラーム14,51013,78513,059 FTL325N-x1A1
    3x SPDT レベル + 1x SPST アラーム26,55525,22723,900 FTL325N-x3A3
    AC20-30V/DC20-60V1x SPDT レベル + 1x SPST アラーム14,51013,78513,059 FTL325N-x1E1
    3x SPDT レベル + 1x SPST アラーム26,55525,22723,900 FTL325N-x3E3

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    フィールドハウジングR4 182x180x165,5xM20, PC 保護ハウジングミニテック 透明カバー付き合成ハウジング 保護等級 IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. 用途:FTL825.14,191 52010132

    単価は2020年06月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    変換器 Nivotester は危険場所からの信号を電気的に絶縁し増幅します。近接スイッチ、音叉式レベルスイッチ、または機械式コンタクトスイッチが測定センサ として接続可能です。Nivotester はスイッチのステータスの伝達や限界値の検出に使用することができます。二点制御は、3 チャンネル版を用いた液体タンクで行うことができます。Liquiphant M または Liquiphant S と組み合わせることで、WHG 準拠のオーバーフロー防止用スイッチとしても使用可能です。FTL325N を屋外で使用するための保護ハウジングもご用意しています。

    動作原理

    Nivotester FTL325N は、2 線のループケーブルを介して測定センサに直流電源を供給します。センサのスイッチ状態は、リレーを介して評価および出力されます。自己消費電流による動作原理により、操作上の高い動作安全性を確保しています。同時に、供給ケーブルを通じて制御電流が伝送されます。音叉式レベルスイッチ Liquiphant M/S および Soliphant M と組み合わせることで、測定ラインの短絡や信号切断、音叉部の腐食も視できます。

    アプリケーション例

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Application example

    チャンネル 2 およびチャンネル 3 を2 点制御 Δs に使用する場合、測定装置は以下のような構成になります。

    • 2 台の測定センサ
    • Nivotester 3チャンネルバージョン
    • 制御機器または信号機器
  • 技術データ

    入力
    測定変数 設定されている最小または最大値到達時にリミット信号を出力
    測定範囲 測定範囲はセンサの設置位置により異なる
    入力 電源および出力から電気的に絶縁されている
    保護タイプ II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    接続可能な測定センサ

    Liquiphant M、Liquiphant S、Soliphant M、Solicap M、Solicap S、Liquicap M;

    IEC/EN 60947-5-6に定められたセンサ;

    適切な抵抗回路を持つ接点スイッチ

    接続線 2線ケーブル, シールド不要
    配線抵抗 最大 25Ω/芯
    信号伝送 電源供給線を介した電流信号
    制御電流範囲 1.2 mA以下 / 2.1 mA以上
    断線監視 <200 µA
    短絡 > 6.1 mA(スイッチオフ可能)
    出力
    リレー出力 チャンネル毎のレベルアラーム用に1点の無電圧スイッチ接点
    自己消費電流
    フェールセーフモード
    DIL スイッチで上限/下限限界値検知を選択可能
    スイッチの遅延 約0.5秒
    リレー接点のスイッチング電力

    U~ 最大 253 V;

    I~ 最大 2 A;

    P~ 最大 500 VA(cos φ ≥0.7);

    U= 最大 40 V;

    I= 最大 2 A;

    P= 最大 80 W

    寿命 最大接点負荷でスイッチング操作 105 回以上
    機能表示器 作動中、レベルアラーム、エラーを示す LED
    電源
    供給電圧

    AC 85~253V、 50/60 Hz

    AC 20~30V、DC 20~60V、最大 60 mA(1 チャンネル)、最大 113 mA(3 チャンネル)、

    公差内許容残留リップル:Vpp = 最大2 V

    Nivotester には逆接保護が備えられています。

    消費電力 AC:
    1 チャンネル:最大 1.75 W
    3 チャンネル:最大 2.75 W
    DC:
    1 チャンネル:最大 1.2 W(Vmin 20 V 時)
    3 チャンネル:最大 2.25 W(Vmin 20 V 時)
    動作条件
    周囲温度範囲

    単独設置時:–20~+60 °C (–4~+140 °F)

    複数台をレール上に隙間なく並べて設置時:–20~+50 °C(–4~+122 °F)

    保管温度 –20~+85 °C(–4~+185 °F)(推奨温度 +20 °C/+68 °F)
    保護等級 IP 20, IK06
    電磁適合性(EMC) 干渉波の放出はEN 61326、クラス A 機器、干渉波の適合性は EN 61326 21 Appendix A(工業)およびNAMUR 推奨 NE 21(EMC)に準拠
    材質
    ハウジング ポリカーボネート
    フロントカバー PP ポリプロピレン
    推奨温度 (DINレール固定用)、ポリアミド PA6
    認証
    防爆認定 ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    オーバーフロー防止 WHG、漏れ検知認証

    寸法 mm(in)

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Dimensions
    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    1 チャンネルバージョン

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Connecting the 1 channel version

    断面積最大 1 × 2.5 mm² または 2 × 1.5 mm²

     

    a) センサ 1(EEx ia)

    b) リミット値リレー 1

    c) 電源

    d) アラームリレー

    3 チャンネルバージョン

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Connecting the 3 channels version

    断面積最大 1 × 2.5 mm² または 2 × 1.5 mm²

     

    a) センサ 1(EEx ia)

    b) リミット値リレー 1

    c) 電源

    d) アラームリレー

    e) センサ 3(EEx ia)

    f) センサ 2(EEx ia)

    g) リミット値リレー 2

    h) リミット値リレー 3

  • 他のドキュメント FTL325N