Passive barrier

1 または 2 チャンネル式パッシブバリア

RB223

¥14,261~
何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

      • 省スペース型の 1 または 2 チャンネルバージョン

      • SIL3 までのシステムに使用可能

      • HART® 双方向伝送

    仕様

    認証

    ATEX II (1) GD EEx ia IIC/IIB

    ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB

    HART® 通信 HART® 通信用内蔵抵抗 232 Ω
    バージョン 2 チャンネルバージョン(オプション)
    信号伝送
    • 非防爆エリアから防爆エリアへ
    • 防爆エリアから非防爆エリアへ

    バリア RB223

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    認証チャンネル伝送方向1 ~ 34 ~ 1011+
    非危険場所1xLPS 危険場所から非危険場所へ15,84615,05414,261 RB223-A1A
    LPS 非危険場所から危険場所へ15,84615,05414,261 RB223-A1B
    2xLPS 危険場所から非危険場所へ22,11221,00619,901 RB223-A2A
    LPS 非危険場所から危険場所へ22,11221,00619,901 RB223-A2B
    ATEX / FM / CSA1xLPS 危険場所から非危険場所へ17,27716,41315,549 RB223-x1A
    LPS 非危険場所から危険場所へ17,27716,41315,549 RB223-x1B
    2xLPS 危険場所から非危険場所へ23,54322,36621,189 RB223-x2A
    LPS 非危険場所から危険場所へ23,54322,36621,189 RB223-x2B

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    フィールドハウジングR4 182x180x165,5xM20, PC 保護ハウジングミニテック 透明カバー付き合成ハウジング 保護等級 IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. 用途:FTL825.14,191 52010132

    単価は2020年09月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    RB223 アイソレータは以下の 3 つのアプリケーションにおいてアクティブな信号回路(0~20 mA)を電気的に絶縁するために使用されます。

    • 非防爆エリアから防爆エリアへの伝送(例:アクティブなポジショナ、コントローラ、インジケータ用)
    • 防爆エリアから非防爆エリアへの伝送(アクティブな本質安全回路とPLCの接続用)
    • 防爆エリアから非防爆エリアへの伝送(非本質安全変換器の電源により本質安全変換器に電源供給するため)

    動作原理

    本パッシブアイソレータは、回路中の信号を入力と出力に電気的に絶縁して伝送します。HART® 信号も同様に伝送します。オプションとして本質安全入力/出力も使用可能です。本機器の電源はループ電源から供給されるため、追加の電源は必要としません。

    アプリケーション例

    Passive barrier RB223 an application example

    a) 危険場所(Exエリア)

    b) 非危険場所(Non-Exエリア)

    c) バルブ、ポジショナ

    d) アクティブ

    e) パッシブ

    f) プロセス変換器

    g) 2 線機器(センサ、ポジショナ)

    h) 4 線機器(センサ、ポジショナ)

    i) 電源

  • 技術データ

    電流伝送方向:非防爆 → 防爆;入力
    機能範囲 0~40 mA(精度保障は~22mA)
    実効電圧 精度保障は最大 26 V まで
    短絡電流 Imax = 100 mA
    最大電圧 Umax = 30 V
    電流伝送方向:非防爆 → 防爆;出力
    機能範囲 0~40 mA(精度保障は~22mA)、最大電流は抵抗により異なる
    負荷 最大負荷抵抗 0~600 Ω
    保護タイプ ATEX 準拠の本質安全:
    • 最大電圧:Uo ≤28 V
    • 最大電流:Io ≤93 mA
    • 最大電力:Po ≤660 mW
    電流伝送方向:防爆 → 非防爆;入力
    機能範囲 0~40 mA(精度保障は~22mA)
    保護タイプ MATEX 準拠の本質安全:
    • 最大電圧:Ui ≤30 V
    • 最大電流:Io ≤100 mA
    • 最大電力:Po ≤750 mW
    電流伝送方向:防爆 → 非防爆;出力
    機能範囲 0~40 mA(精度保障は~22mA)、最大電流は抵抗により異なる
    負荷 最大負荷抵抗 0~600 Ω
    電気的絶縁
    テスト電圧

    >1.5 kV AC(入力-出力間)

    >1.5 kV AC(チャンネル間)

    電源
    起動電流 自己消費電流 < 50 µA
    電圧降下

    <(1.9 V + 400 Ω × 電源ループ)非防爆 → 防爆用

    <(3.9 V + 120 Ω × 電源ループ)防爆 → 非防爆用

    電力損失

    HART® 抵抗なし:<0.2 W(20 mA 時、チャンネルあたり)

    HART® 抵抗あり:<0.3 W(20 mA 時、チャンネルあたり)

    精度
    電流伝送 測定値の 0.15 % ± 10 µA 以下
    温度ドリフト ≤ ±0.01 % / 10 K
    動作条件
    周囲温度 –20~+60 °C(–4~+140 °F)
    保管温度 –20~+80 °C(–4~+176 °F)
    気候クラス IEC 60 654-1、クラス B2 に準拠
    相対湿度 <95 %(結露なし)
    電磁適合性(EMC) 干渉波の適合性は IEC 61 326(工業)および NAMUR NE21 に準拠
    構造
    寸法(W×H×D) 22.5 × 96 × 112(0.89" × 3.78" × 4.33")、IEC 60 715 TH35 準拠の DIN レール用
    質量 約 150 g(5.29 oz)
    一般
    通信 HART® プロトコル:双方向通信可能
    周波数特性

    650 Hz(負荷 500 Ω:非防爆 → 防爆)

    1300 Hz(負荷 500 Ω:防爆 → 非防爆)

    認証
    防爆認定

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB

    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB

    SIL SIL3 までのシステムに使用可能

    寸法 mm(in)

    Dimension of an isolator RB223

    設置は取扱説明書に従ってください。

    電気接続

    防爆 → 非防爆 2 チャンネル

    Passive barrier RB223 electrical connection 1

    a) Non-Ex

    b) チャンネル 2

    c) チャンネル 1

    非防爆 → 防爆 2 チャンネル

    Passive barrier RB223 electrical connection 2

    a) Non-Ex

    b) チャンネル 2

    c) チャンネル 1

  • 他のドキュメント RB223