Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

セラミックセンサおよびメタルセンサを搭載した圧力伝送器

Cerabar PMC11 / PMP11

何かお困りですか?

ホットライン
042-336-1711

    • 優れた再現性と長期安定性
    • ユーザー指定の測定範囲
    • フラッシュマウント型プロセス接続(オプション)

    仕様

    測定対象 気体、蒸気、液体、粉塵
    出力 4~20 mA、0~10 V
    プロセス温度 –25~+85 °C(–13~+185 °F)
    測定範囲 –40~+40 kPa(–6 to +6 psi)から –0.1~+4.0 MPa(–15 to +600 psi)
    リファレンス精度 ±0.5 %

    Cerabar PMC11 - 出力 4-20mA

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    プロセス接続電線管接続口センサレンジ1 ~ 34 ~ 1011+
    1/2 / 1/4; ASME MNPT / ISO228 Gプラグ M12, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能24,13122,92421,718 PMC11-AA1LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 8bar/800kPa/120psi24,13122,92421,718 PMC11-AA1L1FAxxxx
    バルブプラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能24,13122,92421,718 PMC11-AA1UxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 8bar/800kPa/120psi24,13122,92421,718 PMC11-AA1U1FAxxxx
    バルブプラグ ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能24,13122,92421,718 PMC11-AA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 8bar/800kPa/120psi24,13122,92421,718 PMC11-AA1V1FAxxxx

    Cerabar PMC11 - 出力 0-10V - プロセス接続 ASME MNPT/ ISO228G

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    プロセス接続電線管接続口センサレンジ1 ~ 34 ~ 1011+
    1/2 / 1/4; ASME MNPT / ISO228 Gプラグ M12, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能24,13122,92421,718 PMC11-AA2LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 8bar/800kPa/120psi24,13122,92421,718 PMC11-AA2L1FAxxxx
    バルブプラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能24,13122,92421,718 PMC11-AA2UxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 8bar/800kPa/120psi24,13122,92421,718 PMC11-AA2U1FAxxxx
    バルブプラグ ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能24,13122,92421,718 PMC11-AA2VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 8bar/800kPa/120psi24,13122,92421,718 PMC11-AA2V1FAxxxx

    Cerabar PMP11 - 出力 4-20mA

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    プロセス接続電線管接続口センサレンジ1 ~ 34 ~ 1011+
    1/2 / 1/4; ASME MNPT / ISO228 Gプラグ M12, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能23,67322,48921,306 PMP11-AA1LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 1.6bar/160kPa/24psi23,67322,48921,306 PMP11-AA1L1FAxxx
    バルブプラグ ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能23,67322,48921,306 PMP11-AA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 1.6bar/160kPa/24psi23,67322,48921,306 PMP11-AA1V1FAxxx

    Cerabar PMP11 - 出力 0-10V

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    プロセス接続電線管接続口センサレンジ1 ~ 34 ~ 1011+
    1/2 / 1/4; ASME MNPT / ISO228 Gプラグ M12, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能23,67322,48921,306 PMP11-AA2LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 1.6bar/160kPa/24psi23,67322,48921,306 PMP11-AA2L1FAxxx
    バルブプラグ ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X 容器選択可能23,67322,48921,306 PMP11-AA2VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi ゲージ圧, 過大圧: 1.6bar/160kPa/24psi23,67322,48921,306 PMP11-AA2V1FAxxx

    アクセサリ

    製品 / 仕様単価 ¥オーダーコード
    溶接アダプタ G1/2, SUS316L相当 フラッシュマウント プロセス接続. 材質: SUS316L相当. 用途: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. 溶接時には専用ダミーをお使いください。8,037 52002643
    プラグ用ソケット 4p-125V, 4A-M12 M12プラグ接続用ソケット. 用途: M12プラグ2,127 52006263
    ケーブル 4x0.34,ボックス M12,Cu Sn/Ni,90度,L=5m M12プラグコネクタ. 5m ケーブル PVC, Cu Sn/Ni ロックナット. 用途:FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.1,060 52010285
    プラグコネクタ M12 90度 セルフコンフェクショナリ接続. 用途: M12プラグ.3,475 71114212
    表示器 PHX20 プラグオン表示器 4-20mA, 4桁 赤. DIN43650プラグ, IP65. フリースケール. 電圧降下 <= 5V 用途: PMC131, PMP11/PMP21/PMP23, PMP131/135.19,50618,53117,555 52022914

    単価は2019年09月30日まで有効な価格です(送料と消費税は含まれません)。
    エンドレスハウザーの利用規約を確認ください。

    この商品を買った人は、こんな商品にも興味を持っています

  • アプリケーション

    Cerabar は、気体、蒸気、液体、粉塵での絶対圧およびゲージ圧を測定するための圧力伝送器です。 幅広いプロセス接続を有する Cerabar は、さまざまなアプリケーションに使用することが可能です。

    動作原理

    セラミックダイアフラム:
    セラミックセンサはオイルフリーセンサです。プロセス圧力は堅牢なセラミックダイアフラムに直接作用し、歪みを発生させます。圧力による静電容量の変化がセラミック物質の電極とダイアフラムで測定されます。


    メタルダイアフラム:
    プロセス圧力はセンサのメタルダイアフラムを屈曲させ、封入液はその圧力をホイートストンブリッジ(半導体テクノロジー)に伝達します。ブリッジ出力電圧の圧力による変化が測定され、出力されます。

    アプリケーション例

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    配管に取付けられた遮断機器(b) 付き圧力伝送器 Cerabar (a)

  • 技術データ

    出力
    信号出力 4~20 mA(2線式);
    0~10 V(3線式)
    信号範囲
    4~20 mA
    3.8~20.5 mA
    負荷
    4~20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    負荷抵抗
    (0~10 V 機器)
    負荷抵抗は 5 [kΩ] 以上でなければなりません。
    アラーム時の信号
    4~20 mA
    最大アラーム >21 mA
    動的挙動 時定数(T90) 15 ms
    1) RLmax: 最大負荷抵抗;UB:供給電圧
    電源
    供給電圧

    4~20 mA 出力:DC 10~30 V;

    0~10 V 出力:DC 12~30 V

    消費電流

    2線式:≤26 mA;

    3線式:<12 mA

    保護等級 IP65 NEMA Type 4X容器
    供給電圧の影響 URL/1 V の ≤0.005 %
    残留リップル ±5 %
    性能特性
    リファレンス精度 ±0.5 %
    ゼロ出力および出力スパンの熱変化

    <0.1 MPa (15 psi):<1 %;

    ≥0.1 MPa (15 psi):<0.8 %

    長期安定性

    1 年:±0.2 %;

    5 年:±0.4 %;

    8 年:±0.45 %;

    スイッチオン時間 ≤2 秒
    環境
    周囲温度範囲 –40~+70 °C (–40~+158 °F)
    保管温度範囲 –40~+85 °C (–40~+185 °F)
    気候クラス クラス 3K5
    電磁適合性

    – 干渉波の放出は EN 61326機器 B に準拠

    – 干渉波の適合性は EN 61326 appendix A(工業環境)に準拠

    – NAMUR 推奨 EMC(NE21)

    プロセス
    プロセス温度範囲 –25~+85 °C(–13~+185 °F)
    材質 PMC11
    非接液部の材質 ハウジング:ステンレスSUS 316L相当(1.4404)
    接液部の材質

    プロセス接続:SUS 316L相当(1.4435L);

    セラミックダイアフラム:Al2O3 FDA に準拠;

    TSE 適合証明(プロセスに接触するすべての機器コンポーネント用);

    シール:バイトン FKM または EPDM

    材質 PMP11
    非接液部の材質

    ハウジング:ステンレスSUS 316L相当(1.4404)

    封入液:NSF-H1 合成油、FDA 21 CFR 178.3570 に準拠

    接液部の材質

    プロセス接続:SUS 316L相当;

    メタルダイアフラム SUS 316L相当(1.4435);

    TSE 適合証明(プロセスに接触するすべての機器コンポーネント用);

    フラッシュマウント型ダイアフラム付き:シール:バイトン FKM

    認証
    欧州圧力機器指令

    寸法 mm(in)

    ハウジング

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) M12 プラグ、IP 65

    d) バルブプラグ

     

    設置は取扱説明書に従ってください。

    PMC11 のプロセス接続寸法(単位 mm)(インチ)

    セラミックダイアフラム使用の内部プロセス接続

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) ネジ込み ISO 228 G¼"

    b) ネジ込み ISO 228 G¼"(メス型)

    c) ネジ込み ISO 228 G½"

    d) ネジ込み ISO 228 G½"、ボア 11.4 mm (0.45 in)

    e) ネジ込み DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT(メス型)

    h) ASME½" MNPT、ボア 11.4 mm (0.45 in)

    PMP11 のプロセス接続寸法(単位 mm)(インチ)

    メタルダイアフラム使用の内部プロセス接続

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) ネジ込み ISO 228 G¼"

    b) ネジ込み ISO 228 G¼"(メス型)

    c) ネジ込み ISO 228 G½"

    d) ネジ込み ISO 228 G½"、ボア 11.4 mm (0.45 in)

    e) ネジ込み DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT(メス型)

    h) ASME½" MNPT、ボア 11.4 mm (0.45 in)

     

    * ~10 MPa (1500 psi) / ** 40 MPa (6000 psi)

    メタルダイアフラム使用のフラッシュマウント型プロセス接続

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) ネジ込み ISO 228 G½" DIN3852

    b) ネジ込み ISO 228 G½" O リングシール

     

    * ~10 MPa (1500 psi) / ** 40 MPa (6000 psi)

    電気接続

    4~20 mA 出力

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) M12 プラグ

    b) バルブプラグ

    c) ケーブル

     

    ケーブル:
    1:茶色 = L+
    2:青 = L-
    3:緑/黄 = 接地接続
    (a):リファレンスエアホース

    0~10 V 出力

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) M12 プラグ

    b) バルブプラグ

     

    ケーブル:
    1:茶色 = L+
    2:青 = L-
    3:緑/黄 = 接地接続
    (a):リファレンスエアホース

  • 他のドキュメント PMC11
    他のドキュメント PMP11
  • 従来機: PMP131 / PMC131

    従来機:

    全文検索:
    一致する商品は見つかりませんでした